Informacje ogólne

Typy przekładni i ich zastosowanie – przekładnie zębate i przekładnie łańcuchowe

W tym artykule przedstawiamy różne typy przekładni zębatych i wyjaśniamy ich obszary zastosowania. Przekładnie zębate to niezbędne elementy w wielu maszynach i pojazdach. Umożliwiają one przekazywanie momentu obrotowego i prędkości między wałem wejściowym a wałem wyjściowym, co zapewnia optymalne przenoszenie mocy.

11 minut czytania

Wybór pasków klinowych i kół pasowych

Pasy klinowe i koła pasowe klinowe są podstawowymi elementami napędów pasowych i są stosowane w wielu systemach mechanicznych w sektorze przemysłowym. Napędy pasowe przenoszą ruch obrotowy, moment obrotowy i moc z elementu napędowego na element napędzany. W przeciwieństwie do napędów z paskiem zębatym, które przenoszą moc za pomocą mechanizmu blokującego, napędy pasowe działają w sposób blokujący tarcie. Cechą charakterystyczną napędów pasowych jest to, że zapewniają one wydajny transfer mocy oparty na tarciu i dłuższą żywotność, a jednocześnie zapewniają prosty układ łożysk.

8 minut czytania

Połączenie sworzniowe – łączenie komponentów za pomocą sworzni cylindrycznych – metody/błędy

W tym artykule skupimy się szczegółowo na temacie połączeń sworzniowych w dziedzinie mechaniki. Przyjrzymy się bliżej formowanym częściom, takim jak śruby i sworznie, a także innym elementom złącznym i zabezpieczającym oraz decydującej roli, jaką odgrywają w połączeniach sworzniowych. Omówimy różne przykłady połączeń sworzniowych i ich potencjalne wady podczas łączenia komponentów.

12 minut czytania

Mechanizm dźwigni przełączającej – zasada działania

Mechanizm dźwigni przełączającej jest zasadą techniczną wykorzystywaną do generowania lub wywierania dużych sił przy stosunkowo niewielkim użyciu siły. Zasada ta jest stosowana głównie w przemyśle w celu zabezpieczenia pozycji bez stałego użycia siły – na przykład za pomocą szybkich zacisków.

8 minut czytania

Określenie położenia obrabianych przedmiotów w przyrządach do pozycjonowania

Automatyzacja wielu procesów w przemyśle, produkcji i montażu wymaga dokładnej znajomości warunków ramowych i wymaganych sekwencji ruchów. W tym celu często stosuje się przyrządy do pozycjonowania. Pozycja komponentu w urządzeniu musi zostać jasno zdefiniowana. Uchwyt przedmiotu obrabianego definiuje pozycję w celu przeprowadzenia powtarzalnej kontroli lub odebrania materiałów w taki sposób, aby można je było wyprodukować względem pozycji wyjściowej. W tym celu wykorzystywane są różne przyrządy do pozycjonowania z produkcji narzędzi i matryc, takie jak urządzenia testowe lub urządzenia montażowe.

7 minut czytania

Elementy zabezpieczające łożyska osiowe

W wielu zastosowaniach przemysłowych i mechanicznych łożyska są kluczowymi komponentami, które zapewniają niskie tarcie, powtarzalny ruch między ruchomymi częściami, wałami lub osiami. W zależności od miejsca montażu i funkcji, łożyska te muszą zapewniać różne stopnie swobody i być bezpiecznie zamocowane. Oprócz wielu innych opcji, elementy blokujące, takie jak pierścienie ustalające lub nakrętki rowkowe lub nakrętki wału są używane do zabezpieczania części maszyn, takich jak łożyska toczne, śruby lub wały przed przesunięciem osiowym.

10 minut czytania