Informacje ogólne

Biblioteka inCAD Library - źródło inspiracji projektanta

Biblioteka inCAD Library to obszerna biblioteka dla projektantów oferująca wiele przykładów zastosowań. Biblioteka bezpłatnie udostępnia przykłady zastosowań funkcji lub możliwości produktu. Każdy przykład zastosowania zawiera listę części, które MISUMI ma do dyspozycji wraz z informacjami o ilości wymaganej dla tego przykładu. Dla projektantów modele CAD stanowią źródło inspiracji do modyfikowania, znaczącego dodawania i dostosowywania ich do własnych maszyn lub systemów.

7 minut czytania

Komponenty mechaniczne do inżynierii automatyki

Inżynieria automatyzacji obejmuje szeroką gamę komponentów i technologii, które współpracują ze sobą w celu automatyzacji i optymalizacji procesów i maszyn. Komponenty mechaniczne stanowią jeden z podstawowych elementów do wdrożenia zautomatyzowanych systemów. Komponenty te obejmują siłowniki, czujniki, systemy przekładni mechanicznej i inne elementy mechaniczne wymagane do ruchu, sterowania i monitorowania systemów i maszyn. W tym artykule przedstawiono podstawy automatyzacji i inżynierii automatyki oraz wyjaśniono, gdzie wykorzystywane są komponenty mechaniczne.

9 minut czytania

Technologia pomiarowa - Kontrola jakości metodami pomiarowymi

W produkcji przemysłowej technologia pomiarowa jest podstawowym elementem monitorowania i kontroli jakości. Przemysłowe techniki pomiarowe umożliwiają zbieranie i ilościowe dokładne dane i informacje o rozmiarach, właściwościach i cechach obiektów. W poniższym artykule omówiono znaczenie technologii pomiarowej dla zapewnienia jakości i przedstawiono niektóre metody z technologii pomiarowej.

8 minut czytania

Normy bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej

Zgodność z normami bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej jest kluczowym aspektem dla producentów, operatorów i innych zaangażowanych stron w celu zapewnienia, że maszyny i ich środowiska pracy spełniają obowiązujące wymogi prawne i oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa. W związku z tym skuteczne bezpieczeństwo maszyn i urządzeń jest podstawowym kryterium i stanowi podstawę do bezwypadkowej pracy na maszynach, urządzeniach i sprzęcie. Jednak ocena i testowanie wszystkich części zwykle wymaga dużego wysiłku. Ogólnie stosowane normy bezpieczeństwa są zatem dobrym sposobem regulacji, a następnie weryfikacji bezpieczeństwa komponentów i produktów. W tym kontekście w niniejszym artykule omówiono bezpieczeństwo maszyn oraz niektóre wspólne normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

9 minut czytania

Części standardowe do produkcji narzędzi - pokrętła, dźwignie i uchwyty

Części standardowe są niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi przy produkcji narzędzi i form. Stanowią one podstawę produkcji precyzyjnych form, narzędzi i urządzeń. Części standardowe są standardowymi komponentami i są wykorzystywane do zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zapewnienia interoperacyjności procesów produkcyjnych. W tym artykule opisano, w jaki sposób definiuje się części standardowe, co odróżnia je od części standardowych i gdzie używane są części standardowe, takie jak pokrętła, dźwignie i uchwyty.

10 minut czytania

Systemy chwytaków do przenoszenia materiałów w inżynierii mechanicznej

Zwłaszcza w dużych zakładach produkcyjnych i łańcuchach produkcyjnych konieczne jest zajęcie się technikami przenoszenia materiałów i przedmiotów obrabianych. Ze względu na samą wagę, ręczne przenoszenie materiałów jest prawie niemożliwe. Tutaj zaczyna się praca z materiałami: Systemy chwytaków lub taśmy przenośnikowe, na przykład, ułatwiają ruch i kontrolę materiałów oraz zwiększają wydajność. Poniżej przyjrzymy się bliżej różnym systemom chwytaków i sposobom ich wykorzystania.

11 minut czytania