Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Wykorzystaj w pełni każdy zakup.
Niezależnie od tego, czy składasz rutynowe zamówienia, czy kupujesz produkty do bieżących projektów, MISUMI pomaga Ci utrzymać koszty pod kontrolą.
Bezpłatna wysyłka i ceny hurtowe współdziałają, aby obniżyć Twoje ogólne wydatki, pomagając Ci uzyskać więcej z każdego zakupu.
Bezpłatna wysyłka, która nagradza Twoją siłę nabywczą¹
Ciesz się bezpłatną wysyłką w całej Europie, niezależnie od wartości zamówienia.
Skorzystaj z oferty i ciesz się korzyściami:
- Natychmiastowe oszczędności: Wyeliminuj koszty wysyłki wszystkich swoich zamówień.
- Doprava zdarma: U každé objednávky máte dopravu zdarma, a to bez ohledu na minimální hodnotu objednávky.
- Lepsze planowanie budżetu: Przewidywalne koszty bez nieoczekiwanych opłat za wysyłkę.
- Większa elastyczność: Zamawiaj, kiedy potrzebujesz – bez martwienia się o dodatkowe opłaty za wysyłkę.
TWOJE OSZCZĘDNOŚCI NA WYSYŁCE
Ile możesz zaoszczędzić dzięki darmowej wysyłce?
Brak minimalnej wartości zamówienia · Na podstawie opublikowanych stawek za wysyłkę MISUMI. Czas dostawy może się różnić w niektórych przypadkach.
Wpisz liczbę od 1 do 1000.
SZACOWANA OSZCZĘDNOŚĆ
10 zamówień × 5,00 € · Niemcy
Nowe ceny hurtowe²
Większe ilości to lepsze ceny.
Im więcej zamówisz, tym więcej zaoszczędzisz. Wiele produktów MISUMI objętych jest atrakcyjnymi cenami hurtowymi – wyraźnie wyświetlanymi na stronie produktu zaraz po wprowadzeniu ilości.
Aby zmaksymalizować oszczędności, wystarczy wpisać całą wymaganą ilość w jednej pozycji zamówienia. Ceny są naliczane dla każdej pozycji, dzięki czemu zawsze od razu widzisz najlepszą możliwą cenę.
Twoje korzyści:
- Inteligentniejsza struktura cenowa: Nasz nowy system cenowy zorientowany na popyt został zaprojektowany tak, aby odpowiadał Twoim rzeczywistym potrzebom zakupowym.
- Stworzony z myślą o rozwoju: Zoptymalizowane poziomy cenowe wspierają Cię na każdym etapie – od prototypowania i małych partii po pełną produkcję seryjną.
- W pełni automatyczny: Bez formularzy, bez wniosków, bez dodatkowych kroków. Twoja cena jest obliczana i stosowana natychmiast na podstawie wielkości zamówienia.
Zamów więcej. Zaoszczędź więcej. To takie proste.
Zapoznaj się z niektórymi z naszych kategorii, w których obowiązuje bezpłatna wysyłka i ceny hurtowe.
Bezpłatna wysyłka dotyczy wszystkich kategorii i marek, w tym meviy!
Prześlij pliki CAD i zamów niestandardowe części w firmie meviy.
Poznaj nasze niestandardowe części obrabiane:
Zamawiaj mądrze. Oszczędzaj więcej.
Złóż zamówienie już teraz w naszym sklepie internetowym
Masz pytania dotyczące korzyści związanych z oszczędzaniem?
Oto jak działa ta oferta i
szacunkowe koszty.
Każdy nowy i dotychczasowy klient biznesowy obsługiwany przez MISUMI Europa w ramach standardowej europejskiej sieci dostawczej może skorzystać z bezpłatnej wysyłki i cen hurtowych. Nie jest wymagany żaden minimalny zakup, kod promocyjny ani subskrypcja newslettera. Nadal obowiązują standardowe wymagania dotyczące zamówień na koncie biznesowym.
Tak. Bezpłatna dostawa obowiązuje niezależnie od wartości zamówienia i jest dostępna we wszystkich kanałach składania zamówień obsługiwanych przez MISUMI Europa.
Ceny hurtowe są dostępne dla wielu produktów i są stosowane automatycznie po osiągnięciu odpowiednich ilości. Rozmiary opakowań produktów, specyfikacje i dostępność pozostają bez zmian.
MISUMI zazwyczaj nalicza opłaty za dostawę, a nie za zamówienie. Podział przesyłek przez MISUMI w ramach operacji nie powoduje dodatkowych opłat za wysyłkę. Zamówienia objęte już warunkami bezpłatnej dostawy nie powinny być uwzględniane, ponieważ nie przysługiwałyby żadne dodatkowe oszczędności na wysyłce. Opłaty za przesyłkę ekspresową i inne opłaty nie są uwzględniane.
Bezpłatna wysyłka obejmuje koszty transportu wychodzącego rozliczane przez MISUMI na standardowo obsługiwanych trasach europejskich. Oferta ta nie obejmuje dostaw ekspresowych.
Ceny produktów, podatki, cła, opłaty importowe oraz usługi niezwiązane z dostawą są rozliczane oddzielnie. Koszty transportu zorganizowanego przez kupującego nie podlegają zwrotowi. Bezpłatna wysyłka nie powoduje utworzenia tras dostawczych ani usług, których MISUMI zazwyczaj nie oferuje.
Ceny hurtowe mają zastosowanie do kwalifikujących się produktów i ilości zgodnie z informacjami wyświetlanymi w sklepie internetowym MISUMI w momencie zakupu.
Nie, dostawa ekspresowa jest wyłączona z tej oferty i będzie rozliczana standardowo zgodnie z informacjami podanymi na naszej stronie kosztów wysyłki.
Nie. Bezpłatna wysyłka obowiązuje przez cały okres trwania kampanii bez żadnych miesięcznych wymagań kwalifikacyjnych. Każde kwalifikujące się zamówienie otrzymuje tę samą korzyść w zakresie wysyłki.
Ceny hurtowe są automatycznie stosowane po osiągnięciu wymaganego progu ilościowego dla kwalifikującego się produktu. Nie jest wymagana oddzielna rejestracja ani kwalifikacja.
Zamówienia złożone i przyjęte w okresie trwania kampanii zachowują przysługujące im korzyści w postaci bezpłatnej dostawy, nawet jeśli zostaną wysłane w późniejszym terminie. Dostępność produktów i terminy dostaw pozostają zgodne z podanymi warunkami.
Zamówienia złożone po zakończeniu okresu trwania kampanii będą podlegać warunkom dostawy opublikowanym w tym czasie, chyba że ogłoszono przedłużenie kampanii.
Ceny hurtowe są niezależne od kampanii bezpłatnej wysyłki i nadal obowiązują zgodnie z warunkami cenowymi podanymi dla kwalifikujących się produktów.
Nie. Wiele produktów oferuje obniżone ceny przy praktycznych ilościach zamówień, co pozwala klientom na oszczędności bez konieczności składania wyjątkowo dużych zamówień.
¹ Wszystkie zamówienia złożone między 1 października 2026 r. a 31 grudnia 2026 r. są dostarczane bezpłatnie. Oferta nie obejmuje dostaw ekspresowych.
² Dotyczy wyłącznie produktów marki MISUMI. Rabaty różnią się w zależności od produktu i ilości i, w stosownych przypadkach, będą widoczne w sekcji cenowej na stronie szczegółów produktu. Należy pamiętać, że rabaty ilościowe są stosowane wyłącznie do ilości w jednej pozycji zamówienia. Ilości tego samego produktu rozdzielone na wiele pozycji zamówienia nie będą sumowane w celu uzyskania rabatu ilościowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ofert utworzonych przed aktualizacją zasad dotyczących rabatów ilościowych prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta.
Niektóre treści zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.