Informacje ogólne

Tarcie i określanie współczynników tarcia materiałów

Współczynnik tarcia jest zmienną fizyczną wyprowadzoną z dziedziny tribologii dla tarcia między dwoma obiektami. Współczynnik tarcia wyznacza siłę, która występuje podczas tarcia (siła tarcia) w stosunku do siły, z jaką obiekty są dociskane do siebie (siły nacisku). Współczynnik tarcia jest zatem ważnym parametrem podczas badania zużycia materiału i właściwości ślizgowych. W tym artykule wyjaśniono podstawy współczynnika tarcia, jego metody pomiaru i jego zastosowania w technologii.

11 minut czytania

Gwinty rurowe – normy i wymiary standardowe

W tym artykule omówiono standardowe wymiary gwintów rurowych i ich znaczenie. Rury z gwintami zapewniają bezpieczne i szczelne połączenie między częściami rur a sąsiadującymi elementami. W przemyśle stosowanych jest wiele norm, takich jak DIN/ISO, JIS, BSP, NPT lub BSW.

11 minut czytania

Kołki napinające – przegląd budowy i zastosowania

Kołki napinające lub kołki sprężynowe to mechaniczne elementy mocujące wykonane ze stali sprężynowej. Elementy te bezpiecznie i niezawodnie łączą komponenty oferując pewien stopień elastyczności. Są one łatwe w instalacji i zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia na powierzchni kołka i otworu. Są powszechnie stosowane w wielu branżach i zastosowaniach i są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których wymagane jest trwałe połączenie bez użycia śrub lub innych elementów mocujących.

11 minut czytania

Skręt: Jak zrozumieć skręt

Jest wiele różnych rodzajów obciążeń mechanicznych, które wpływają na obiekt, z których jednym jest skręt. W tym artykule na blogu przyjrzymy się podstawom skrętu i przytoczymy kilka przykładów.

4 minut czytania

Porównanie stali w inżynierii mechanicznej z innymi normami, takimi jak JIS i AISI

Są różne systemy oznaczeń właściwości stali. Odnośne normy stanowią podstawę klasyfikacji i oznaczania gatunków stali przy użyciu numerów materiałów. W tym artykule porównujemy gatunki stali sklasyfikowane zgodnie z DIN / EN / ISO z ich odpowiednikami w JIS (japońska norma przemysłowa).

7 minut czytania

Obliczanie różnych jednostek przekładni – Najważniejsze wzory dla napędów zębatych

Ponieważ w projektowaniu kół zębatych bardzo ważne jest ich prawidłowe zazębianie się i zminimalizowanie zużycia, należy przeprowadzić różne podstawowe obliczenia. Terminy takie jak moduł, średnica podziałowa i liczba zębów odgrywają tu ważną rolę. W tym artykule zajmujemy się najważniejszymi aspektami obliczania przekładni i tym, co należy wziąć pod uwagę przy tym obliczaniu.

9 minut czytania