Inżynieria.
W stylu RAPiD.
RAPiD Design pozwala oszczędzić nawet 30% czasu przeznaczanego na projektowanie konstrukcyjne
Współdziała z oprogramowaniem:
W związku z ogólnoświatową awarią usług firmy Microsoft odnotowujemy obecnie opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na wiadomości e-mail i nie jesteśmy w stanie realizować zamówień składanych drogą elektroniczną.
Prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego MISUMI EC, który działa bez zakłóceń. Potwierdzenia zamówień mogą nie dotrzeć do Państwa skrzynki odbiorczej w programie Outlook, ale są dostępne w portalu MyMISUMI. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.
Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
RAPiD Design to biblioteka komponentów CAD 3D, która pozwala specjalistom wybierać części, generować modele CAD i uzyskiwać wyceny bezpośrednio w środowisku CAD.
* tylko w przypadku SOLIDWORKS
Wyszukuj konfigurowalne komponenty MISUMI i innych producentów za pomocą zintegrowanej biblioteki produktów.
Intuicyjnie dostosowuj wymiary i specyfikacje. Importuj dostosowane części bezpośrednio wraz z automatycznie wygenerowanym numerem katalogowym.
Aktualizuj parametry w środowisku CAD — numery części aktualizują się automatycznie.
Wytwarzaj zbiorcze oferty na części z rysunków i automatycznie importuj numery części meviy do wewnętrznej listy materiałów.
Natychmiast sprawdzaj ceny, terminy realizacji i specyfikacje.
Dodawaj pozycje lub kompletne listy materiałów bezpośrednio do koszyka MISUMI.
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.
Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać możliwości programu RAPiD Design.
Dodatek RAPiD Design współdziała z programami SOLIDWORKS i Inventor, umożliwiając szybką i łatwą konfigurację komponentów technicznych. Ułatwia efektywne planowanie i wizualizowanie pojedynczych komponentów oraz bezpośrednie integrowanie ich z procesami projektowania.
RAPiD Design jest przeznaczony dla projektantów i specjalistów ds. rozwoju produktów, a także dla osób zajmujących się zaopatrzeniem w elementy mechaniczne w szerokiej gamie branż.
Tak, dodatek instaluje się raz. Instalacja przy użyciu pliku jest szybka, łatwa i odbywa się standardowo. Zainstalowany dodatek jest od razu gotowy do użycia.
Nie, dodatek działa płynnie tylko z oprogramowaniem CAD.
Dodatek RAPiD Design jest bezpłatny. Wymaga jedynie jednorazowej rejestracji w systemie MISUMI.
meviy to oparta na sztucznej inteligencji usługa wspomagająca proces produkcji. Umożliwia natychmiastowe określenie ceny i czasu realizacji na podstawie danych CAD, co wyłącza potrzebę używania rysunków i stosowania długotrwałych procesów wyceny.
| ☑️ Lista kontrolna | Szczegóły |
|---|---|
| Obsługiwane oprogramowanie CAD | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 lub starsze wersje |
| System operacyjny | Windows 10, Windows 11 (64-bitowy) |
| Procesor | 2,5 GHz lub szybszy |
| Pamięć | co najmniej 16 GB RAM |
| Grafika | co najmniej 2 GB VRAM |
| Pamięć masowa | co najmniej 5 GB wolnego miejsca |
| Sieć | Wymagane połączenie z Internetem |
Jeśli używany system spełnia wymagania obsługiwanego oprogramowania CAD, można zainstalować dodatek RAPiD Design i używać go na danym urządzeniu.