Informacje ogólne

Wybieranie magnesów

Magnesy mają ogromne znaczenie w zastosowaniach przemysłowych. Są one stosowane w różnych zastosowaniach, od silników elektrycznych po czujniki i siłowniki. Jednak wybór odpowiedniego magnesu do konkretnego zastosowania wymaga głębokiego zrozumienia właściwości magnetycznych, materiałów i cech konstrukcyjnych.

13 minut czytania

Właściwości materiałów tłumiących i ich zastosowania

Inżynierowie mechanicy polegają na materiałach tłumiących wszędzie tam, gdzie występują niepożądane wibracje, oscylacje, wstrząsy lub hałasy. Jeśli wibracje te pozostaną niekontrolowane, mogą prowadzić do strat precyzji, przedwczesnego zużycia materiału, a nawet zniszczenia maszyny. W rezultacie materiały tłumiące nie tylko zwiększają żywotność i wydajność maszyn, ale także często chronią je przed uszkodzeniem. Oprócz pianek, filcu i gumy, do produkcji materiałów tłumiących stosuje się również specjalne tworzywa sztuczne. Ten artykuł na blogu zawiera przegląd różnych materiałów tłumiących i sposobu ich użycia.

16 minut czytania

Pomieszczenia czyste i technologia pomieszczeń czystych – Globalne różnice w standardach

Środowiska kontrolowane, takie jak pomieszczenia czyste, są niezbędne do utrzymania jakości, bezpieczeństwa i standardów produktów w wielu branżach. Na przykład w produkcji półprzewodników nawet najmniejsze cząstki mogą uszkodzić wrażliwe powierzchnie lub prowadzić do niepożądanych reakcji chemicznych. Co definiuje pomieszczenie czyste? Jakie warunki muszą być spełnione i jakie są tam klasy? Jaką technologię pomieszczeń czystych można wykorzystać do wdrożenia pomieszczeń czystych? Poniższy artykuł przedstawia bardziej szczegółowo koncepcję pomieszczeń czystych, w tym odpowiadanie na te pytania i standardy na całym świecie.

15 minut czytania

Właściwości tworzyw sztucznych – które tworzywa sztuczne nadają się do inżynierii mechanicznej?

Techniczne tworzywa sztuczne są nieodzowną częścią nowoczesnego przemysłu. W szczególności w przypadku niestandardowych konstrukcji maszyn znajdują szeroki zakres zastosowań, ponieważ mają wysoki stopień elastyczności i plastyczności. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie właściwości muszą mieć tworzywa sztuczne w komponentach i częściach standardowych w niestandardowych konstrukcjach maszyn. W tym artykule opisano najważniejsze zastosowania tworzyw sztucznych w inżynierii mechanicznej.

5 minut czytania

Samouczek: Moduł sprężystości stali - Materiałoznawstwo

Stal jest ważnym materiałem w nowoczesnym przemyśle i jest używana do różnych zastosowań. Istotną właściwością, którą należy wziąć pod uwagę podczas używania stali, jest ich sprężystość. Moduł sprężystości lub moduł Younga wskazuje, jakie naprężenie jest potrzebne do osiągnięcia pewnego stopnia wydłużenia. W artykule tym przyjrzymy się różnym rodzajom stali i ich modułom sprężystości.

6 minut czytania

Przemysłowe drukarki 3D: komponenty, konfiguracje i wpływ na jakość produkcji

Druk 3D w coraz większym stopniu rewolucjonizuje procesy przemysłowe, łącząc wydajność i elastyczność. Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o najważniejszych materiałach, roli filamentów i o tym, jak spersonalizowane komponenty zapewniają precyzję i niezawodność. Dowiedz się, czego należy unikać i jak prawidłowe dobranie rozmiaru komponentów drukarki 3D robi różnicę.

9 minut czytania