Informacje ogólne

Przemysłowe drukarki 3D: komponenty, konfiguracje i wpływ na jakość produkcji

Druk 3D w coraz większym stopniu rewolucjonizuje procesy przemysłowe, łącząc wydajność i elastyczność. Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o najważniejszych materiałach, roli filamentów i o tym, jak spersonalizowane komponenty zapewniają precyzję i niezawodność. Dowiedz się, czego należy unikać i jak prawidłowe dobranie rozmiaru komponentów drukarki 3D robi różnicę.

9 minut czytania

Śruby – przegląd normy

Są różne systemy oznaczeń właściwości śrub. Podstawowe standardy stanowią podstawę klasyfikacji i wyznaczania typów śrub. W tym artykule pokrótce przedstawiono niektóre z różnych standardów śrub i ich różnice oraz ogólny przegląd śrub w regionie europejskim.

20 minut czytania

Skomputeryzowane sterowanie numeryczne - Czym właściwie jest CNC?

Sterowanie numeryczne, znane również jako sterowanie NC, to urządzenia do ukierunkowanego sterowania maszynami. Przekształcają zakodowane dane dostarczone do sterownika NC na nośniku danych w odpowiednie polecenia sterujące i wynikające z nich sekwencje pracy i ruchu. Wprowadzenie komputera otworzyło nowe możliwości ulepszania sterowania NC i rozwijania ich poprzez integrację komputera ze sterowaniem CNC. Oba te systemy zostały szczegółowo omówione w tym artykule. Ponadto obejmuje sterowanie PLC, które jest również podejściem do sterowania maszynami i urządzeniami przemysłowymi i jest często używane w połączeniu ze sterowaniem (C)NC.

10 minut czytania

Biblioteka inCAD Library - źródło inspiracji projektanta

Biblioteka inCAD Library to obszerna biblioteka dla projektantów oferująca wiele przykładów zastosowań. Biblioteka bezpłatnie udostępnia przykłady zastosowań funkcji lub możliwości produktu. Każdy przykład zastosowania zawiera listę części, które MISUMI ma do dyspozycji wraz z informacjami o ilości wymaganej dla tego przykładu. Dla projektantów modele CAD stanowią źródło inspiracji do modyfikowania, znaczącego dodawania i dostosowywania ich do własnych maszyn lub systemów.

7 minut czytania

Komponenty mechaniczne do inżynierii automatyki

Inżynieria automatyzacji obejmuje szeroką gamę komponentów i technologii, które współpracują ze sobą w celu automatyzacji i optymalizacji procesów i maszyn. Komponenty mechaniczne stanowią jeden z podstawowych elementów do wdrożenia zautomatyzowanych systemów. Komponenty te obejmują siłowniki, czujniki, systemy przekładni mechanicznej i inne elementy mechaniczne wymagane do ruchu, sterowania i monitorowania systemów i maszyn. W tym artykule przedstawiono podstawy automatyzacji i inżynierii automatyki oraz wyjaśniono, gdzie wykorzystywane są komponenty mechaniczne.

9 minut czytania

Technologia pomiarowa - Kontrola jakości metodami pomiarowymi

W produkcji przemysłowej technologia pomiarowa jest podstawowym elementem monitorowania i kontroli jakości. Przemysłowe techniki pomiarowe umożliwiają zbieranie i ilościowe dokładne dane i informacje o rozmiarach, właściwościach i cechach obiektów. W poniższym artykule omówiono znaczenie technologii pomiarowej dla zapewnienia jakości i przedstawiono niektóre metody z technologii pomiarowej.

8 minut czytania