Biblioteka inCAD Library - źródło inspiracji projektanta

Biblioteka inCAD Library to obszerna biblioteka dla projektantów oferująca wiele przykładów zastosowań. Biblioteka bezpłatnie udostępnia przykłady zastosowań funkcji lub możliwości produktu. Każdy przykład zastosowania zawiera listę części, które MISUMI ma do dyspozycji wraz z informacjami o ilości wymaganej dla tego przykładu. Dla projektantów modele CAD stanowią źródło inspiracji do modyfikowania, znaczącego dodawania i dostosowywania ich do własnych maszyn lub systemów.

7 minut czytania

Części frezowane jako elementy dowolnie konfigurowalne przy wykorzystaniu elastyczności Make-to-Order (MTO) w produkcji kontraktowej

Make-to-Order (MTO, produkcja na zamówienie) to klasyczny proces produkcji dostosowany do potrzeb klienta. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. W tym procesie produkcja odbywa się zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta i rozpoczyna się dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (MTS), gdzie poziomy produkcji i zapasów są z góry określone, komponenty MTO są wytwarzane dopiero po otrzymaniu zamówienia klienta.

8 minut czytania

Części toczone - precyzyjnie konfigurowalne komponenty produkowane na zamówienie (Make-to-Order, MTO)

Części i komponenty toczone produkowane na zamówienie (MTO) są ważną częścią nowoczesnego przemysłu wytwórczego. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. Oznacza to, że produkcja rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy złożono konkretne zamówienie. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (Make-To-Stock MTS), gdzie produkty produkuje się na stan magazynowy, komponenty MTO wytwarza się dopiero po otrzymaniu zamówienia.

7 minut czytania

Wewnętrzna wibracja sprężyn

W inżynierii mechanicznej sprężyny napinające i ściskające są ważną częścią projektowania systemów mechanicznych, zastosowań i użytków. Właściwości sprężyn, takie jak ich siła powrotna i stała sprężyny, wpływają na wydajność i funkcjonalność maszyn. Aby zrozumieć te właściwości i mechanizm wibracji układów sprężynowych, w tym artykule przyjrzymy się fizycznym relacjom między systemami sprężynowymi i relacji między częstotliwością naturalną a rezonansem.

8 minut czytania

Najmocniejsza obróbka powierzchni metali – niezniszczalne, trwałe i o umiarkowanych wymaganiach konserwacji

Wybór odpowiedniej obróbki powierzchni zależy w dużej mierze od wymagań względem powierzchni. Jest wiele różnych metod obróbki powierzchni, które można stosować w zależności od potrzeb. W tym artykule na blogu przedstawiamy najmocniejsze, najtwardsze i najtrwalsze sposoby obróbki powierzchni.

4 minut czytania

Metale i obróbka powierzchni – przegląd

Obróbka powierzchni przemysłowych to proces, w którym powierzchnia obrabianego przedmiotu jest obrabiana w celu poprawy lub zmiany jej właściwości mechanicznych, chemicznych lub wizualnych.

7 minut czytania

Materiały tłumiące w mechanice i budownictwie: pomysły, zastosowania i korzyści

Materiały tłumiące są niezbędne w mechanice i budownictwie. Służą do pochłaniania wstrząsów i wibracji oraz do poprawy działania maszyn i systemów. Ze względu na swoje unikalne właściwości mogą być używane w różnych zastosowaniach mechanicznych i technicznych.

8 minut czytania

Rodzaje, właściwości i wykorzystanie pierścieni ustalających

Pierścień ustalający jest jednym z najważniejszych narzędzi w konstrukcji. Służy do zabezpieczania poszczególnych elementów i zapobiegania ruchom osiowym. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom pierścieni ustalających, ich właściwościom i ich wykorzystaniu.

4 minut czytania

Łożyska ślizgowe w praktyce: wybór i montaż

Łożyska ślizgowe to rodzaj łożyska stosowany w maszynach w celu ułatwienia ruchu wału i łożyska. Są one również określane jako tuleje gładkie, tuleje ślizgowe lub osłony ślizgowe.

9 minut czytania

Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe – wiedza podstawowa i przeznaczenie

Od systemów przenośników po sterowane przez roboty linie produkcyjne, popychacze krzywkowe umożliwiają bezproblemowy ruch ładunków. Płynny proces produkcji przemysłowej i transportu materiałów zależy od wydajnych i precyzyjnych systemów ruchu. Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe odgrywają tu decydującą rolę. Tutaj popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe zapewniają niezawodne prowadzenie ruchu liniowego. W tym artykule na blogu zagłębiamy się w podstawową wiedzę na temat tych komponentów i badamy ich zamierzone wykorzystanie w praktyce przemysłowej.

8 minut czytania

Ręczne elementy ustalające – precyzja w małych przestrzeniach

Elementy ustalające odgrywają kluczową rolę w mechanice i są niezbędne dla projektantów w wielu różnych zastosowaniach. W tym artykule omówimy, jak działają elementy ustalające, ich różne typy i zastosowania.

8 minut czytania

Wpusty równoległe i stożkowe – normy

Wpusty równoległe i stożkowe to dwa popularne elementy łączące w branży mechaniki. Są one używane do tworzenia połączenia blokującego siłę między dwoma elementami. W tym artykule dokładniej zbadano wpusty dwóch typów i objaśniono obszary ich zastosowań.

8 minut czytania

Pierścienie ustalające typu C – wytyczne dotyczące zakupów pierścieni ustalających

Pierścienie ustalające są ważnym elementem wielu maszyn i systemów służących do zabezpieczania łożysk, wałów, śrub i innych elementów. Powszechnie używanym typem pierścieni ustalających jest typ C, który jest wytwarzany zgodnie z japońską normą JIS. W tym artykule dowiesz się więcej o pierścieniach ustalających typu C i japońskim standardzie JIS.

9 minut czytania

Przenoszenie ruchów obrotowych – Podstawy sprzęgieł

Gdy wały i osie są połączone z maszyną, zawsze występuje niewspółosiowość między punktami środkowymi wałów. Sprzęgło kompensuje ten błąd osiowania poprzez elastyczność komponentu lub elementu mechanicznego podczas obrotu lub przenoszenia mocy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inżynierem, czy po prostu zagłębiasz się w świat inżynierii mechanicznej, ten artykuł zapewnia kompleksowy wgląd w podstawy sprzęgieł.

5 minut czytania

Zalety precyzyjnych ruchów liniowych: wszystko o wałach liniowych

Wały liniowe stają się coraz bardziej popularne w technologii napędowej. Zapewniają wysoki stopień precyzji ruchu. Wały liniowe mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi wałami, w tym wysoką sztywność, wysoką dokładność pozycjonowania, dłuższą żywotność i doskonałą wydajność sterowania.

20 minut czytania

Sprzęgła wału – podstawy i obszary zastosowań

Ten artykuł na blogu zawiera wprowadzenie do sposobu działania sprzęgieł i różnych typów używanych obecnie.

7 minut czytania

Tarcie i określanie współczynników tarcia materiałów

Współczynnik tarcia jest zmienną fizyczną wyprowadzoną z dziedziny tribologii dla tarcia między dwoma obiektami. Współczynnik tarcia wyznacza siłę, która występuje podczas tarcia (siła tarcia) w stosunku do siły, z jaką obiekty są dociskane do siebie (siły nacisku). Współczynnik tarcia jest zatem ważnym parametrem podczas badania zużycia materiału i właściwości ślizgowych. W tym artykule wyjaśniono podstawy współczynnika tarcia, jego metody pomiaru i jego zastosowania w technologii.

11 minut czytania

Gwinty rurowe – normy i wymiary standardowe

W tym artykule omówiono standardowe wymiary gwintów rurowych i ich znaczenie. Rury z gwintami zapewniają bezpieczne i szczelne połączenie między częściami rur a sąsiadującymi elementami. W przemyśle stosowanych jest wiele norm, takich jak DIN/ISO, JIS, BSP, NPT lub BSW.

11 minut czytania

Kołki napinające – przegląd budowy i zastosowania

Kołki napinające lub kołki sprężynowe to mechaniczne elementy mocujące wykonane ze stali sprężynowej. Elementy te bezpiecznie i niezawodnie łączą komponenty oferując pewien stopień elastyczności. Są one łatwe w instalacji i zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia na powierzchni kołka i otworu. Są powszechnie stosowane w wielu branżach i zastosowaniach i są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których wymagane jest trwałe połączenie bez użycia śrub lub innych elementów mocujących.

11 minut czytania

Skręt: Jak zrozumieć skręt

Jest wiele różnych rodzajów obciążeń mechanicznych, które wpływają na obiekt, z których jednym jest skręt. W tym artykule na blogu przyjrzymy się podstawom skrętu i przytoczymy kilka przykładów.

4 minut czytania