Przemysłowe drukarki 3D: komponenty, konfiguracje i wpływ na jakość produkcji

Druk 3D w coraz większym stopniu rewolucjonizuje procesy przemysłowe, łącząc wydajność i elastyczność. Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o najważniejszych materiałach, roli filamentów i o tym, jak spersonalizowane komponenty zapewniają precyzję i niezawodność. Dowiedz się, czego należy unikać i jak prawidłowe dobranie rozmiaru komponentów drukarki 3D robi różnicę.

9 minut czytania

Śruby – przegląd normy

Są różne systemy oznaczeń właściwości śrub. Podstawowe standardy stanowią podstawę klasyfikacji i wyznaczania typów śrub. W tym artykule pokrótce przedstawiono niektóre z różnych standardów śrub i ich różnice oraz ogólny przegląd śrub w regionie europejskim.

20 minut czytania

Typy dopasowania i tolerancje — przegląd

Tolerancje i dopasowanie mają kluczowe znaczenie w przemyśle wytwórczym. W sensie technicznym tolerancje określają dopuszczalne odchylenie od określonej właściwości, takiej jak wymiar nominalny. Zapewniają one, że produkty i komponenty spełniają wymagane standardy jakości.

9 minut czytania

Izolacja termiczna – Przegląd klas i obszarów zastosowań

Izolacja jest kluczowym tematem w nowoczesnej technologii i przemyśle, który wykracza daleko poza utrzymanie ciepła w budynkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o izolację elektryczną silników, izolację cieplną rurociągów czy ochronę przed ekstremalnymi temperaturami w procesach przemysłowych – prawidłowa izolacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności, bezpieczeństwa i trwałości systemów i urządzeń. W elektrotechnice klasy materiałów izolacyjnych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej pracy maszyn elektrycznych w ekstremalnych warunkach. Czym dokładnie są materiały izolacyjne i w jaki sposób przyczyniają się one do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa procesów przemysłowych? Dowiecie się o tym w poniższym artykule.

9 minut czytania

Opcje produkcji i zastosowania półproduktów w inżynierii mechanicznej

Półprodukty lub podzespoły są bardzo ważnymi komponentami w branży. Są one pośrednim etapem między surowcami a gotowym produktem końcowym. Dlatego są one ważne dla wielu firm w produkcji ich produktów. Bez półproduktów firmy musiałyby same przetwarzać surowce dla swoich produktów. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób wytwarzane są półprodukty i gdzie są używane.

7 minut czytania

Płyty kątowe i wsporniki kątowe – Przegląd i pola zastosowania

Różne siły występują na połączeniach narożnych lub krawędziowych konstrukcji, co może prowadzić do zginania lub nawet awarii konstrukcji, jeśli nie ma wystarczającego wsparcia lub rozproszenia. Połączenia kątowe mogą tu pomóc i zapewnić stabilność. Są one wykorzystywane do efektywnego rozkładania sił i obciążeń w konstrukcjach ramowych i nośnych. W poniższym artykule opisano różne typy wsporników montażowych i kątowych, które są używane w wielu zastosowaniach przemysłowych do stabilizacji połączeń kątowych.

10 minut czytania

Sworznie wspornikowe/kołki łożyskowe wsporników - konstrukcja i zastosowanie

Sworznie wspornikowe / kołki łożyskowe wsporników są niezbędnymi elementami mocującymi, które są używane w wielu systemach mechanicznych do przechowywania i łączenia elementów obrotowych. Działają jako punkty zwrotne i przyczyniają się do stabilności i precyzji w zastosowaniach w inżynierii mechanicznej i automatyzacji. W tym artykule przedstawiono różne projekty i przykłady zastosowań sworzni wspornikowych i sworzni łożysk wspornikowych.

8 minut czytania

Przekładnia ślimakowa – ekspert ds. współczynnika przełożenia biegów o niskim poziomie hałasu

Przekładnie ślimakowe są ważną częścią projektowania wielu maszyn i systemów. Oferują one wysokie przełożenia biegów i przenoszenie momentu obrotowego, jednocześnie zajmując niewiele miejsca w zastosowaniach mechanicznych dzięki swojej konstrukcji oszczędzającej miejsce. Aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla konkretnych wymagań, ważne jest, aby wybrać odpowiednie komponenty w oparciu o wymagane specyfikacje i wymagania dotyczące wydajności.

8 minut czytania

Platformy pozycjonujące jako optymalne prowadnice w maszynie – przegląd i zastosowania

W artykule tym omówiono różne rodzaje platform ręcznych i ich zastosowania. Platformy ręczne to specjalne stoły używane między innymi w zapewnieniu jakości i zautomatyzowanej technologii pomiarowej do kalibracji i monitorowania procesów.

6 minut czytania

Substancje zakłócające zwilżanie farbą – Czym są LABS?

Substancje, które przeszkadzają w malowaniu, krótko LABS, prowadzą do niezadowalających wyników przy powlekaniu materiałów i przedmiotów obrabianych. Wysiłek potrzebny do kolejnych napraw jest ogromny. Dlatego ważne jest, aby znać źródła LABS w produkcji i w razie potrzeby podjąć działania zapobiegawcze. Poniżej przedstawiono źródła LABS i przedstawiono opcje identyfikacji i eliminacji LABS.

8 minut czytania

Zasady tolerancji wymiarowej i doboru dopasowania

Tolerancje wymiarowe odgrywają decydującą rolę w projektowaniu mechanicznym i bezpośrednio wpływają na funkcjonalność i jakość maszyn, urządzeń i innych produktów mechanicznych. W konstrukcji mechanicznej tolerancje odnoszą się do dozwolonych odchyleń od idealnych wymiarów komponentu lub grupy montażowej. Są różne systemy mocowania, takie jak standardowy otwór i standardowy wał. Aby uzyskać więcej informacji na temat klas tolerancji, zobacz nasz artykuł na blogu „Klasy tolerancji według ISO 22081 i DIN ISO 2768”.

11 minut czytania

Jak wybrać odpowiednią powierzchnię komponentu – Podstawowa wiedza na temat chropowatości powierzchni

Chropowatość powierzchni i twardość powierzchni są ważnymi właściwościami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze komponentów. Chociaż są różne metody pomiaru chropowatości lub chropowatości powierzchni komponentu. Jednak te pomiary często muszą zostać przekształcone w standardowy wymiar.

5 minut czytania

Smarowanie śrub kulowych - Środki smarne, obszary zastosowań i informacje ogólne

Śrub kulowych ani kulowych wrzecion recyrkulacyjnych nie wolno używać bez smarowania, w przeciwnym razie nie można zagwarantować ich funkcjonalności, a ich żywotność zostanie skrócona. Do smarowania można stosować środki smarne, takie jak olej lub smar. W tym artykule wyjaśniono, który środek smarny jest odpowiedni z jakich powodów i jak optymalnie smarować śruby kulowe.

11 minut czytania

Sprzęt testowy i elementy pozycjonujące do części blaszanych

W tym artykule przyjrzymy się bliżej sprzętowi testowemu i elementom pozycjonującym dla części z blachy, wyjaśnimy ich znaczenie dla jakości produkcji i zbadamy ich zastosowanie w inżynierii mechanicznej. Kontrola jakości części z blachy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości produktu i zadowolenia klienta. Precyzja i dokładność są niezbędne w inżynierii mechanicznej i specjalnej konstrukcji maszyn. Stosowane są tu urządzenia testowe, takie jak sworznie testowe, tuleje pozycjonujące i inne precyzyjne elementy pozycjonujące, które umożliwiają skuteczną i niezawodną kontrolę produkowanych części.

7 minut czytania

Systemy chwytaków do przenoszenia materiałów w inżynierii mechanicznej

Zwłaszcza w dużych zakładach produkcyjnych i łańcuchach produkcyjnych konieczne jest zajęcie się technikami przenoszenia materiałów i przedmiotów obrabianych. Ze względu na samą wagę, ręczne przenoszenie materiałów jest prawie niemożliwe. Tutaj zaczyna się praca z materiałami: Systemy chwytaków lub taśmy przenośnikowe, na przykład, ułatwiają ruch i kontrolę materiałów oraz zwiększają wydajność. Poniżej przyjrzymy się bliżej różnym systemom chwytaków i sposobom ich wykorzystania.

11 minut czytania

Części standardowe do produkcji narzędzi - pokrętła, dźwignie i uchwyty

Części standardowe są niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi przy produkcji narzędzi i form. Stanowią one podstawę produkcji precyzyjnych form, narzędzi i urządzeń. Części standardowe są standardowymi komponentami i są wykorzystywane do zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zapewnienia interoperacyjności procesów produkcyjnych. W tym artykule opisano, w jaki sposób definiuje się części standardowe, co odróżnia je od części standardowych i gdzie używane są części standardowe, takie jak pokrętła, dźwignie i uchwyty.

10 minut czytania

Normy bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej

Zgodność z normami bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej jest kluczowym aspektem dla producentów, operatorów i innych zaangażowanych stron w celu zapewnienia, że maszyny i ich środowiska pracy spełniają obowiązujące wymogi prawne i oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa. W związku z tym skuteczne bezpieczeństwo maszyn i urządzeń jest podstawowym kryterium i stanowi podstawę do bezwypadkowej pracy na maszynach, urządzeniach i sprzęcie. Jednak ocena i testowanie wszystkich części zwykle wymaga dużego wysiłku. Ogólnie stosowane normy bezpieczeństwa są zatem dobrym sposobem regulacji, a następnie weryfikacji bezpieczeństwa komponentów i produktów. W tym kontekście w niniejszym artykule omówiono bezpieczeństwo maszyn oraz niektóre wspólne normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

9 minut czytania

Skomputeryzowane sterowanie numeryczne - Czym właściwie jest CNC?

Sterowanie numeryczne, znane również jako sterowanie NC, to urządzenia do ukierunkowanego sterowania maszynami. Przekształcają zakodowane dane dostarczone do sterownika NC na nośniku danych w odpowiednie polecenia sterujące i wynikające z nich sekwencje pracy i ruchu. Wprowadzenie komputera otworzyło nowe możliwości ulepszania sterowania NC i rozwijania ich poprzez integrację komputera ze sterowaniem CNC. Oba te systemy zostały szczegółowo omówione w tym artykule. Ponadto obejmuje sterowanie PLC, które jest również podejściem do sterowania maszynami i urządzeniami przemysłowymi i jest często używane w połączeniu ze sterowaniem (C)NC.

10 minut czytania

Technologia pomiarowa - Kontrola jakości metodami pomiarowymi

W produkcji przemysłowej technologia pomiarowa jest podstawowym elementem monitorowania i kontroli jakości. Przemysłowe techniki pomiarowe umożliwiają zbieranie i ilościowe dokładne dane i informacje o rozmiarach, właściwościach i cechach obiektów. W poniższym artykule omówiono znaczenie technologii pomiarowej dla zapewnienia jakości i przedstawiono niektóre metody z technologii pomiarowej.

8 minut czytania

Komponenty mechaniczne do inżynierii automatyki

Inżynieria automatyzacji obejmuje szeroką gamę komponentów i technologii, które współpracują ze sobą w celu automatyzacji i optymalizacji procesów i maszyn. Komponenty mechaniczne stanowią jeden z podstawowych elementów do wdrożenia zautomatyzowanych systemów. Komponenty te obejmują siłowniki, czujniki, systemy przekładni mechanicznej i inne elementy mechaniczne wymagane do ruchu, sterowania i monitorowania systemów i maszyn. W tym artykule przedstawiono podstawy automatyzacji i inżynierii automatyki oraz wyjaśniono, gdzie wykorzystywane są komponenty mechaniczne.

9 minut czytania