Specjalistyczne tworzywa sztuczne dla praktyków – właściwości, odporność i przykłady zastosowań

Specjalistyczne tworzywa sztuczne są stosowane, gdy aplikacje stawiają wysokie wymagania dotyczące materiału lub wymagane są specjalne właściwości. Często mają właściwości izolacyjne, a ich wysoka odporność na wodę i chemikalia sprawia, że są niezawodnym materiałem o niskiej konserwacji. Nic więc dziwnego, że specjalistyczne tworzywa sztuczne są stosowane w wielu dziedzinach technicznych, a także w mocowaniach, takich jak śruby i nakrętki. Poniższy artykuł zawiera przegląd różnych specjalistycznych tworzyw sztucznych i ich zastosowań.

14 minut czytania

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.

18 minut czytania

Łożyska zwykłe – oszczędność kosztów dzięki opłacalnym produktom

Łańcuchy wartości przemysłowych w coraz większym stopniu koncentrują się na kosztach produkcji i konserwacji. Koszty utrzymania stanowią dużą część bieżących kosztów operacyjnych systemu. Wysokiej jakości i przyjazne dla konserwacji komponenty pomagają utrzymać te koszty na jak najniższym poziomie, zapewniając jednocześnie wymaganą jakość. Jednak planowanie i projektowanie nie zawsze musi polegać na najdroższym elemencie. Korzystając z analizy ABC, produkty i komponenty można sklasyfikować jako części ABC w oparciu o ich udział w wartości i ich znaczenie w łańcuchu wartości. Najbardziej opłacalnymi artykułami są tak zwane artykuły C lub części C. Mają one niewielką część wartości, ale są wymagane w dużych ilościach. Części te mają ogromny potencjał do obniżenia kosztów. Warto przyjrzeć się bliżej. W wielu zastosowaniach opłacalne przedmioty są dobrą alternatywą dla drogich przedmiotów. Jednak niska cena nie musi oznaczać utraty jakości; zakres zastosowań opłacalnych produktów może być ograniczony, na przykład, przez często niższą precyzję. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z części C, takich jak łożyska ślizgowe, w sposób opłacalny i jak celowo je wybierać, jednocześnie zapewniając jakość.

11 minut czytania
Idealna i odchyłkowa średnica wału
Idealna i odchyłkowa średnica wału

Wały liniowe: Precyzyjne standardy dla wałów liniowych MISUMI

Wały liniowe są podzbiorem prowadnic liniowych i zapewniają stabilność i precyzję w systemach ruchu liniowego. Różnorodne wymagania dotyczące precyzji są stawiane na wałach liniowych, aby zapewnić przenoszenie ruchów przy niskim współczynniku tarcia, dokładnie i niezawodnie. Wymagania te określają okrągłość, prostość, prostopadłość, a także koncentryczność wału liniowego. MISUMI oferuje wały liniowe w wersji standardowej i precyzyjnej. W tym artykule dowiesz się o różnych funkcjach, kiedy użyć którego wariantu i o jakich wymaganiach precyzji.

12 minut czytania

Wały liniowe: Wybór właściwego materiału, twardnienia i obróbki powierzchni

Wały liniowe wykonują wymagające zadania w zastosowaniach przemysłowych: Umożliwiają precyzyjne i powtarzalne ruchy liniowe przy dużych obciążeniach mechanicznych. Aby spełnić te wymagania, kluczowy jest właściwy dobór materiału, twardnienie i obróbka powierzchni. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na żywotność, precyzję i wydajność wału liniowego. W tym artykule przedstawiono te trzy aspekty i podkreślono ich zależności, dzięki czemu można wybrać najlepszy wałek liniowy do swojego zastosowania.

12 minut czytania

Limity przetwarzania i standardy dokładności dla części z blachy

Części z blachy są stosowane w naszym codziennym życiu i w przemyśle w szerokim zakresie zastosowań. Aby te produkowane części z blachy cienkiej mogły być używane interoperacyjnie, muszą one spełniać określone standardy dokładności i limity obróbki. Odnoszą się one do określonych parametrów i tolerancji w odniesieniu do tolerancji szerokości, długości, grubości i tolerancji geometrycznych. Specyfikacje muszą być brane pod uwagę podczas produkcji części blaszanych. Poniżej szczegółowo przeanalizowano różne standardy i ograniczenia.

9 minut czytania

Porównanie twardości i twardości

W zastosowaniach przemysłowych stosuje się szeroką gamę surowców i materiałów pomocniczych. Kompleksowa wiedza na temat ich właściwości materiałowych jest absolutnym warunkiem wstępnym wykorzystania tych surowców do określonego zastosowania w środowiskach technicznych. Testy twardości są sposobem na określenie podstawowych właściwości materiału, takich jak twardość / ciągliwość i wytrzymałość materiału, takiego jak stal. Twardość odgrywa kluczową rolę w charakterystyce i kontroli jakości materiałów. Twardość stali dostarcza informacji o jej właściwościach mechanicznych, odporności na zużycie i przydatności do określonych zastosowań. W tym kontekście opracowano różne metody i skale testowania twardości w celu dokładnego określenia i klasyfikacji twardości stali. W artykule przedstawiono przegląd typowych metod badania twardości, przegląd niektórych opcji obróbki cieplnej materiałów stalowych, wynikających z nich poziomów twardości Vickersa i ich możliwych zastosowań.

19 minut czytania

Właściwości materiałów tłumiących i ich zastosowania

Inżynierowie mechanicy polegają na materiałach tłumiących wszędzie tam, gdzie występują niepożądane wibracje, oscylacje, wstrząsy lub hałasy. Jeśli wibracje te pozostaną niekontrolowane, mogą prowadzić do strat precyzji, przedwczesnego zużycia materiału, a nawet zniszczenia maszyny. W rezultacie materiały tłumiące nie tylko zwiększają żywotność i wydajność maszyn, ale także często chronią je przed uszkodzeniem. Oprócz pianek, filcu i gumy, do produkcji materiałów tłumiących stosuje się również specjalne tworzywa sztuczne. Ten artykuł na blogu zawiera przegląd różnych materiałów tłumiących i sposobu ich użycia.

16 minut czytania

Pomieszczenia czyste i technologia pomieszczeń czystych – Globalne różnice w standardach

Środowiska kontrolowane, takie jak pomieszczenia czyste, są niezbędne do utrzymania jakości, bezpieczeństwa i standardów produktów w wielu branżach. Na przykład w produkcji półprzewodników nawet najmniejsze cząstki mogą uszkodzić wrażliwe powierzchnie lub prowadzić do niepożądanych reakcji chemicznych. Co definiuje pomieszczenie czyste? Jakie warunki muszą być spełnione i jakie są tam klasy? Jaką technologię pomieszczeń czystych można wykorzystać do wdrożenia pomieszczeń czystych? Poniższy artykuł przedstawia bardziej szczegółowo koncepcję pomieszczeń czystych, w tym odpowiadanie na te pytania i standardy na całym świecie.

15 minut czytania

Kompletne rozwiązania dla ruchu liniowego - jednostki liniowe, moduły liniowe i siłowniki liniowe

Ruch liniowy pozwala na przemieszczanie się ładunków w linii prostej zamiast obracania obciążeń wokół osi. Jest to ważny element automatyki przemysłowej.

6 minut czytania

Mechaniczne przekazywanie mocy: Rodzaje ruchu, pasy rozrządu i koła zębate

Istnieje ruch jednorodny, w którym ciało porusza się z tą samą prędkością przez cały czas i nie jest ani przyspieszane, ani zwalniane.

Ruch niejednorodny występuje, gdy prędkość lub kierunek ciała zmienia się podczas procesu ruchu, co może prowadzić do przyspieszenia lub spowolnienia. Istnieją dwa przypadki: jednolite przyspieszenie i niejednolite przyspieszenie.

11 minut czytania

Obróbka mechaniczna stali nierdzewnych

Stal nierdzewna jest materiałem, który jest trudny do obróbki mechanicznej. Obróbka mechaniczna wiąże się z ryzykiem hartowania na zimno. Ponadto błędy obróbki mechanicznej mogą powodować powierzchnie ataku korozji. Poniższy artykuł odpowiada na często zadawane pytanie "Czy stal nierdzewna może rdzewieć?", zawiera przegląd problemów podczas obróbki, różnych metod obróbki i kryteriów wyboru właściwego narzędzia do obróbki stali nierdzewnej.

12 minut czytania

Narzędzie do wyjmowania łożysk wciskanych

Podczas wymiany łożyska może dojść do wielu problemów: uszkodzenie wału lub łożyska może nastąpić w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nowym łożyskiem lub jego nieprawidłowego zamontowania. Zwłaszcza w przypadku łożysk zakleszczonych powstaje pytanie, jak skutecznie wyjąć je bez uszkadzania otaczających elementów i samego łożyska. W tym kontekście odpowiednie narzędzia mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego demontażu i montażu łożysk wciskanych. W tym artykule przedstawiamy narzędzia i metody, które zapewnią, że następna wymiana łożyska z pewnością się uda.

8 minut czytania

Napędy ze śrubami kulowymi - Dokładność dzięki wstępnemu obciążeniu

Napędy ze śrubami kulowymi przekształcają ruch obrotowy w precyzyjny ruch liniowy lub odwrotnie. Są one często używane jako element napędowy. Dokładność pozycjonowania ma kluczowe znaczenie w przypadku stosowania napędów ze śrubami kulowymi. Jednym ze sposobów zwiększenia dokładności pozycjonowania napędu ze śrubą kulową jest zmniejszenie luzu między wrzecionem a nakrętką przy użyciu obciążenia wstępnego. Ponieważ jednak obciążenie wstępne zmienia również swobodę ruchu systemu, są napędy ze śrubami kulowymi z regulowanym obciążeniem wstępnym. Układ taki można wstępnie obciążyć w takim stopniu, że dopuszczalny luz osiowy między nakrętką kulkową a gwintowanym wrzecionem osiąga się bez nadmiernego ograniczania swobody ruchu. Dzięki obciążeniu wstępnym można osiągnąć dokładność pozycjonowania rzędu kilku mikrometrów. W tym artykule dowiesz się, jak to działa i jakie są klasy dokładności.

9 minut czytania

Elementy ruchu liniowego - Co warto wiedzieć o prowadnicach, napędach śrubowych i nie tylko

Należą do nich silniki liniowe, siłowniki liniowe, osie liniowe i inne komponenty, które umożliwiają ruch liniowy. Silniki liniowe to specjalnie zaprojektowane silniki, które generują ruch liniowy. Generują siły do przemieszczania ładunków wzdłuż toru liniowego.

11 minut czytania
Czujnik zintegrowany w całym systemie
Czujnik zintegrowany w całym systemie

Czujniki – wybór i znaczenie dla technologii automatyzacji

Zbieranie danych jest centralnym aspektem nowoczesnych obiektów, szczególnie w kontekście cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Czujniki to umożliwiają. Dostarczają dane wejściowe oraz monitorują i dostosowują procesy. Jakie typy czujników są dostępne? Jak wybrać odpowiedni czujnik do konkretnego zastosowania? W tym artykule przedstawiono tryb działania i możliwe zastosowania dla różnych czujników, a także kryteria wyboru do znalezienia odpowiedniego czujnika.

8 minut czytania

Czujniki zegarowe – typy i właściwości

Czujniki zegarowe są niezbędne do produkcji przemysłowej – zapewniają precyzję i jakość w różnych procesach technicznych. Na naszym blogu podkreślamy ich znaczenie i prezentujemy różne typy analogowych czujników zegarowych, a także czujników cyfrowych i indukcyjnych. Przyjrzymy się nowoczesnym alternatywom i wyjaśnimy, w jaki sposób czujniki zegarowe są wykorzystywane w produkcji do kontroli tolerancji, regulacji maszyn i kontroli jakości. Dowiedz się, w jaki sposób te przyrządy pomiarowe poprawiają wydajność i dokładność w przemyśle.

9 minut czytania

Informacje na temat wałów obrotowych, osi i wałów silnika: Wytyczne

Wały obrotowe są istotnym elementem nowoczesnej inżynierii mechanicznej. Wały obrotowe przenoszą ruch obrotowy. Mogą być wytwarzane z różnych materiałów, które są dobierane specjalnie do danego zastosowania. Materiały te obejmują stal nierdzewną, stal odporną na korozję i stal.

5 minut czytania

Materiały antystatyczne – ESD – definicja i zalety

Wyładowania elektrostatyczne mogą stanowić problem w środowisku produkcyjnym: zagrożenia wahają się od uszkodzeń wrażliwych komponentów po zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Jest wiele opcji minimalizowania ich występowania. Materiały antystatyczne lub ESD są jednym z nich. W poniższym artykule omówiono przyczyny ładunków elektrostatycznych, przedstawiono materiały antystatyczne (materiały ESD) i opisano ogólne zasady unikania wyładowań elektrostatycznych.

10 minut czytania