Właściwości tworzyw sztucznych – które tworzywa sztuczne nadają się do inżynierii mechanicznej?

Techniczne tworzywa sztuczne są nieodzowną częścią nowoczesnego przemysłu. W szczególności w przypadku niestandardowych konstrukcji maszyn znajdują szeroki zakres zastosowań, ponieważ mają wysoki stopień elastyczności i plastyczności. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie właściwości muszą mieć tworzywa sztuczne w komponentach i częściach standardowych w niestandardowych konstrukcjach maszyn. W tym artykule opisano najważniejsze zastosowania tworzyw sztucznych w inżynierii mechanicznej.

5 minut czytania

Samouczek: Moduł sprężystości stali - Materiałoznawstwo

Stal jest ważnym materiałem w nowoczesnym przemyśle i jest używana do różnych zastosowań. Istotną właściwością, którą należy wziąć pod uwagę podczas używania stali, jest ich sprężystość. Moduł sprężystości lub moduł Younga wskazuje, jakie naprężenie jest potrzebne do osiągnięcia pewnego stopnia wydłużenia. W artykule tym przyjrzymy się różnym rodzajom stali i ich modułom sprężystości.

6 minut czytania

Powierzchnie niskorefleksyjne – LTBC i inne opcje

Powierzchnie odblaskowe mogą powodować nieprawidłowe działanie w niektórych zastosowaniach, a nawet wpływać na wyniki, np. w kontroli jakości lub kontrolach wymiarowych. Należy wziąć to pod uwagę przy wyborze powierzchni. Jak można zminimalizować refleksje? W tym artykule przedstawiono różne opcje obróbki powierzchni i powlekania powierzchni. Niskotemperaturowe czarne chromowanie, LTBC lub również proces czarnego chromowania, jest wyjaśnione w szczególności.

11 minut czytania

Procesy obróbki i związana z nimi chropowatość powierzchni

Prawidłowe wykończenie powierzchni znacząco wpływa na funkcjonalność, żywotność i koszty produkcji komponentów. Na tym blogu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć - od podstaw chropowatości powierzchni, przez metody pomiaru i międzynarodowe standardy, po praktyczne przykłady tego, jak chropowatość jest wywoływana na rysunkach i jakie metody obróbki zapewniają pożądaną jakość. Zanurz się w świecie precyzji i dowiedz się, dlaczego nawet mikrometry mogą mieć znaczenie!

8 minut czytania

Erozja i korozja w inżynierii mechanicznej

Korozja i erozja wpływają na żywotność i wydajność komponentów. Ale jaka jest różnica między erozją a korozją? Jakie rodzaje są dostępne? Jak można przeciwdziałać tym siłom? Poniższy artykuł analizuje to bardziej szczegółowo.

9 minut czytania

Tolerancje kształtu i położenia zgodnie z normą ISO 1101 i japońską normą JIS B 0001: Najważniejsze informacje

Tolerancje kształtu i pozycji to specyfikacje techniczne, które zapewniają jednolitą obsługę wymiarów i tolerancji w produkcji. Są one wykorzystywane głównie do produkcji komponentów w celu zapewnienia dokładności części.

6 minut czytania

Klasy tolerancji zgodnie z normami ISO 22081 i DIN ISO 2768: Zoptymalizowane wykorzystanie tolerancji ogólnych

Tolerancje są istotnym aspektem produkcji części ruchomych mechanicznie, ponieważ zapewniają prawidłową interakcję komponentów. Tolerancje ogólne i ich klasy tolerancji są używane do uproszczenia rysunków. Norma DIN ISO 2768 określa tolerancje. Wielu projektantów stosuje ogólne tolerancje jako uproszczoną odmianę tolerancji, aby ułatwić proces projektowania.

10 minut czytania

7 kroków wyboru kółka obrotowego

Obrotowe kółka zapewniają mobilność wszelkiego rodzaju przedmiotom. W szczególności inżynieria mechaniczna i budownictwo roślinne często wymagają transportu przedmiotów na duże odległości. Dzięki obrotowym kółkom samonastawnym jest to łatwe i wydajne. W tym artykule przedstawiono ważne kryteria wyboru obrotowych kółek samonastawnych.

12 minut czytania

Właściwości i praca z zegarowymi przyrządami pomiarowymi

Zegarowe przyrządy pomiarowe są niezbędnymi narzędziami w produkcji przemysłowej i kontroli jakości. Ale w jaki sposób można z nich w pełni skorzystać? Na tym blogu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby jak najlepiej wykorzystać zegarowe przyrządy pomiarowe: od najważniejszych funkcji, przez prawidłowe odczytywanie i zaciskanie, po unikanie błędów pomiarowych. Otrzymasz również cenne wskazówki dotyczące konserwacji, pielęgnacji i kalibracji, aby zegarowe przyrządy pomiarowe działały dokładnie przez długi czas.

9 minut czytania

Najważniejsze parametry formowania wtryskowego tworzyw sztucznych – optymalizacja pod kątem maksymalnej wydajności

Proces formowania wtryskowego tworzyw sztucznych jest rdzeniem nowoczesnej technologii produkcji i pozwala na ogromną gamę wysokiej jakości komponentów dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Ale droga od granulatu do gotowego komponentu stanowi wiele wyzwań. Jakie kluczowe elementy i parametry odgrywają rolę? Jakie są najczęstsze problemy, które mogą wystąpić i jak można je skutecznie rozwiązać? Znajdź odpowiedzi na te pytania na tym blogu.

9 minut czytania

Precyzyjne pomiary gwintów montażowych

Precyzyjne pomiary gwintów montażowych mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia kosztownych wycieków i awarii systemu. Na naszym blogu dowiesz się, jakie narzędzia pomiarowe są naprawdę ważne i jakich częstych błędów należy bezwzględnie unikać podczas pomiaru gwintów. Przeczytaj więcej i uzyskaj cenne wskazówki dotyczące bezbłędnych połączeń w zastosowaniach przemysłowych.

8 minut czytania

Szczegóły dotyczące wkładek elastomerowych do sprzęgieł

Złącza elastomerowe są rodzajem sprzęgła wału. Przenoszą moment obrotowy między dwoma wałami i wykonują zadania, takie jak przenoszenie mocy, kompensowanie błędów wyrównania, ale także tłumienie wstrząsów i wibracji. Złącza elastomerowe zapewniają optymalne przenoszenie mocy dzięki zastosowaniu różnych materiałów, a także w oparciu o ich właściwości i kształt. Właściwości odpowiedniego złącza elastomerowego jednocześnie zapobiegają przenoszeniu drgań wału napędowego na sprzężony wał. W poniższym artykule omówiono, jakie są ich właściwości, jak określa się twardość elastomerów i jakie są przykłady zastosowań.

8 minut czytania

Rolki i koła do zastosowań przemysłowych – budownictwo i zastosowania

W inżynierii mechanicznej i ogólnych procesach automatyzacji istotne jest, aby materiały i elementy konstrukcyjne były transportowane szybko i sprawnie z punktu A do punktu B. Wymaga to celowego prowadzenia i wyrównywania wzdłuż ścieżek przenoszenia. Rolki, a także bębny znacząco przyczyniają się do spełnienia tych funkcji. W tym artykule analizuje się, jakie rodzaje materiałów są używane i do jakich konkretnych zastosowań są używane rolki.

14 minut czytania

Przenośniki taśmowe – budowa, zdolność przenoszenia i wybór pasów dla zoptymalizowanych procesów

Przenośniki taśmowe to wszechstronne systemy przenośnikowe, które odgrywają kluczową rolę w optymalizacji przemysłowych procesów produkcyjnych. Od podstawowej konstrukcji, przez różne typy napędów, po pojemność przenośnika, ten blog pokazuje, jak w pełni wykorzystać możliwości przenośnika. Przyjrzymy się również różnym kształtom pasów używanych w przenośnikach taśmowych i pokażemy, na co zwrócić uwagę przy wymianie pasów, aby zapewnić płynną pracę w zakładzie przemysłowym.

9 minut czytania

Przenośniki kołowe, przenośniki rolkowe i taśmy rolkowe – budowa, funkcja i zalety

Inżynierowie zajmujący się transportem materiałów polegają na przenośnikach rolkowych, aby skutecznie transportować produkty, towary i materiały. Są one nieocenione, szczególnie w logistyce, ale także w wielu innych branżach i różnych procesach produkcyjnych. W tym artykule omówiono, w jaki sposób konstruowane są przenośniki rolkowe, jak działają i jakie są warianty.

10 minut czytania

Ceramika techniczna w praktyce – wkręty ceramiczne, łożyska ceramiczne i łożyska hybrydowe

Ceramika techniczna to ceramika stosowana w specjalistycznych zastosowaniach technicznych. Ze względu na ich szczególne właściwości, takie jak odporność na wysokie temperatury i chemikalia, są często lepszym wyborem w niektórych zastosowaniach niż na przykład komponenty wykonane z metalu. W tym artykule przedstawiono niektóre z możliwych zastosowań i omówiono skład materiału i produkcję ceramiki technicznej.

10 minut czytania

Przemysłowe urządzenia do transportu materiałów

Sprzęt do transportu materiałów zapewnia, że materiały i produkty poruszają się wydajnie, bezpiecznie i niezawodnie z jednego punktu do drugiego. Od produkcji po magazynowanie i przemysł opakowaniowy – systemy transportu materiałów mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów i poprawy produktywności. Poniższy blog przedstawia różne rodzaje urządzeń do transportu materiałów i ich szczególne zalety dla konkretnych zastosowań. Odpowiadamy również na pytanie, które punkty odgrywają rolę w wyborze właściwego systemu transportu materiałów.

9 minut czytania

Łożyska kulkowe uszczelniające – uszczelki, podkładki uszczelniające i podkładki pokrywy

Łożyska kulkowe są kluczowymi elementami w wielu maszynach i urządzeniach i odgrywają kluczową rolę w ruchu części o niskim współczynniku tarcia. Oparta na projektowaniu ochrona łożysk tocznych przed przeciążeniem i awarią z powodu przegrzania, zanieczyszczenia i wpływów zewnętrznych jest zatem jednym z podstawowych zadań inżyniera projektu. Łożyska kulkowe mogą być na przykład uszczelnione lub można użyć łożysk wałeczkowych już uszczelnionych fabrycznie, aby osiągnąć jak najdłuższy okres eksploatacji. Aby zminimalizować tarcie i zużycie, należy upewnić się, że łożyska są odpowiednio nasmarowane. W ramach konserwacji łożyska kulkowe należy w razie potrzeby sprawdzić i dosmarować. Jednak nowoczesna technologia przemysłowa coraz częściej wykorzystuje samosmarujące lub niesprawne uszczelnione łożyska toczne, które są już wyposażone przez producenta w odpowiednie elementy uszczelniające i osady smarowe.

9 minut czytania

Wybór sprężyn i sprężyn gazowych

Sprężyny i sprężyny gazowe to dwa z najczęściej używanych typów sprężyn. Przechowują siły i uwalniają je w razie potrzeby. Ale jaki rodzaj sprężyny jest odpowiedni do jakiego zastosowania?

9 minut czytania

Sprężyny sprężające do gazów przemysłowych – konstrukcja, zalety i zastosowania

Naciskowe sprężyny gazowe podtrzymują ruchome części lub kompensują ciężar. Stosuje się je na przykład do drzwi, włazów lub ramion obrotowych. Zwłaszcza w inżynierii mechanicznej i inżynierii roślinnej, ze względów bezpieczeństwa może być przydatne dostarczenie niektórych komponentów i maszyn z włazami. Sprężyny gazowe umożliwiają ich otwieranie i zamykanie, zwłaszcza w przypadku ciężkich włazów i drzwi. Ten artykuł na blogu wyjaśnia, jak działają, jakie są warianty i gdzie jeszcze można je wykorzystać.

11 minut czytania