Informacje o produkcie

Rodzaje i zastosowania kołnierzy ustalających i pierścieni zaciskowych

Kołnierze ustalające i pierścienie zaciskowe są ważnymi elementami inżynierii mechanicznej. Ich zadaniem jest mocowanie komponentów maszyny w określonym położeniu na wale lub osi. W tym artykule przedstawiono ich różne wersje, kryteria wyboru i dziedziny zastosowań.

7 minut czytania

Prowadnice szynowe profilowane - Standardy precyzji prowadnic szynowych profilowanych MISUMI

Co sprawia, że liniowa prowadnica szynowa profilowana jest pierwszym wyborem dla precyzyjnej i sprężystej kontroli ruchu? Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o budowie, różnych wersjach, tolerancjach wymiarowych i kluczowych parametrach, takich jak równoległość, obciążenie wstępne i luz osiowy. Pokazujemy, jak te cechy doskonale ze sobą współpracują, aby zapewnić najwyższą precyzję i trwałość – i jak najlepiej dopasować te komponenty do swoich potrzeb.

12 minut czytania

Prowadnice szynowe profilowane - Narzędzie do wyboru prowadnic liniowych

Wybór prowadnicy szynowej o odpowiednim profilu ma trwały wpływ na wydajność i trwałość maszyn i urządzeń. Ale jak znaleźć odpowiedni system wśród szerokiej gamy opcji? Sprawdź nasz blog, aby zobaczyć, jakie kryteria naprawdę mają znaczenie, od typów obciążeń i wymagań dokładności po warunki środowiskowe i instalacyjne. Pokażemy Ci ustrukturyzowane podejście, które pomoże Ci podejmować świadome decyzje i zoptymalizować wydajność Twoich urządzeń w perspektywie długoterminowej.

10 minut czytania

Sworznie blokujące - zatyczki sprężynowe i zawleczki - kształty i wymiary

Zatyczki sprężynowe i zawleczki (zwane również sworzniami blokującymi) są elementami blokującymi do różnych zastosowań. Są one często używane do połączeń śrubowych jako prosty i rozłączalny element blokujący i służą do zabezpieczenia siły osiowej. Siła osiowa nie jest głównym obciążeniem stawu. Element blokujący służy przede wszystkim do utrzymywania zespołu razem. Siła osiowa jest zatem często mniejsza o kilka rzędów wielkości niż siła promieniowa na śrubie. W tym artykule omówiono zasady blokowania połączeń śrubowych z trzpieniami blokującymi, a także przykłady zastosowań różnych elementów blokujących w inżynierii mechanicznej i na podstawie kryteriów, które można wybrać te elementy.

10 minut czytania

Kotwy do dużych obciążeń Typy/Właściwości i instalacja

Kotwy do dużych obciążeń to wyspecjalizowana forma kotew metalowych. Ich nośność jest prawie nieograniczona w interakcji zastosowanego układu i kompatybilnego podłoża. Kotwy do dużych obciążeń są stosowane w środowiskach przemysłowych, takich jak budowa maszyn. Poniższy artykuł zawiera informacje na temat różnych typów kotew do dużych obciążeń, ich zastosowań i metod mocowania.

11 minut czytania

Manometry – Podstawy, rodzaje i funkcje manometrów

Manometry to narzędzia i urządzenia stosowane w metrologii do pomiaru ciśnienia w systemie. Opierają się one na fizycznych zasadach hydrauliki lub pneumatyki.

10 minut czytania