Informacje o produkcie

Tuleje wiertarskie – korzyści/rodzaje/zastosowanie/przegląd norm

Tuleje wiertarskie są ważną częścią obróbki detali. Są one używane do bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia narzędzia do wytaczania, zapewniając w ten sposób dokładny otwór. W tym artykule opisano korzyści, rodzaje, zastosowania i standardowe przeglądy tulei wiertarskich.

9 minut czytania

Części znormalizowane i ich znaczenie dla przemysłu

Części znormalizowane to komponenty produkowane zgodnie z określoną normą. Są integralną częścią nowoczesnego przemysłu, ponieważ oferują szereg korzyści. W tym artykule wyjaśniono, czym są części znormalizowane i wyjaśniono ich zalety i wady.

10 minut czytania

Manometry – Podstawy, rodzaje i funkcje manometrów

Manometry to narzędzia i urządzenia stosowane w metrologii do pomiaru ciśnienia w systemie. Opierają się one na fizycznych zasadach hydrauliki lub pneumatyki.

10 minut czytania

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.

18 minut czytania
Idealna i odchyłkowa średnica wału
Idealna i odchyłkowa średnica wału

Wały liniowe: Precyzyjne standardy dla wałów liniowych MISUMI

Wały liniowe są podzbiorem prowadnic liniowych i zapewniają stabilność i precyzję w systemach ruchu liniowego. Różnorodne wymagania dotyczące precyzji są stawiane na wałach liniowych, aby zapewnić przenoszenie ruchów przy niskim współczynniku tarcia, dokładnie i niezawodnie. Wymagania te określają okrągłość, prostość, prostopadłość, a także koncentryczność wału liniowego. MISUMI oferuje wały liniowe w wersji standardowej i precyzyjnej. W tym artykule dowiesz się o różnych funkcjach, kiedy użyć którego wariantu i o jakich wymaganiach precyzji.

12 minut czytania