Informacje o produkcie

Sprężyny sprężające do gazów przemysłowych – konstrukcja, zalety i zastosowania

Naciskowe sprężyny gazowe podtrzymują ruchome części lub kompensują ciężar. Stosuje się je na przykład do drzwi, włazów lub ramion obrotowych. Zwłaszcza w inżynierii mechanicznej i inżynierii roślinnej, ze względów bezpieczeństwa może być przydatne dostarczenie niektórych komponentów i maszyn z włazami. Sprężyny gazowe umożliwiają ich otwieranie i zamykanie, zwłaszcza w przypadku ciężkich włazów i drzwi. Ten artykuł na blogu wyjaśnia, jak działają, jakie są warianty i gdzie jeszcze można je wykorzystać.

11 minut czytania

Wybór sprężyn i sprężyn gazowych

Sprężyny i sprężyny gazowe to dwa z najczęściej używanych typów sprężyn. Przechowują siły i uwalniają je w razie potrzeby. Ale jaki rodzaj sprężyny jest odpowiedni do jakiego zastosowania?

9 minut czytania

Przemysłowe urządzenia do transportu materiałów

Sprzęt do transportu materiałów zapewnia, że materiały i produkty poruszają się wydajnie, bezpiecznie i niezawodnie z jednego punktu do drugiego. Od produkcji po magazynowanie i przemysł opakowaniowy – systemy transportu materiałów mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów i poprawy produktywności. Poniższy blog przedstawia różne rodzaje urządzeń do transportu materiałów i ich szczególne zalety dla konkretnych zastosowań. Odpowiadamy również na pytanie, które punkty odgrywają rolę w wyborze właściwego systemu transportu materiałów.

9 minut czytania

Ceramika techniczna w praktyce – wkręty ceramiczne, łożyska ceramiczne i łożyska hybrydowe

Ceramika techniczna to ceramika stosowana w specjalistycznych zastosowaniach technicznych. Ze względu na ich szczególne właściwości, takie jak odporność na wysokie temperatury i chemikalia, są często lepszym wyborem w niektórych zastosowaniach niż na przykład komponenty wykonane z metalu. W tym artykule przedstawiono niektóre z możliwych zastosowań i omówiono skład materiału i produkcję ceramiki technicznej.

10 minut czytania

Przenośniki kołowe, przenośniki rolkowe i taśmy rolkowe – budowa, funkcja i zalety

Inżynierowie zajmujący się transportem materiałów polegają na przenośnikach rolkowych, aby skutecznie transportować produkty, towary i materiały. Są one nieocenione, szczególnie w logistyce, ale także w wielu innych branżach i różnych procesach produkcyjnych. W tym artykule omówiono, w jaki sposób konstruowane są przenośniki rolkowe, jak działają i jakie są warianty.

10 minut czytania

Przenośniki taśmowe – budowa, zdolność przenoszenia i wybór pasów dla zoptymalizowanych procesów

Przenośniki taśmowe to wszechstronne systemy przenośnikowe, które odgrywają kluczową rolę w optymalizacji przemysłowych procesów produkcyjnych. Od podstawowej konstrukcji, przez różne typy napędów, po pojemność przenośnika, ten blog pokazuje, jak w pełni wykorzystać możliwości przenośnika. Przyjrzymy się również różnym kształtom pasów używanych w przenośnikach taśmowych i pokażemy, na co zwrócić uwagę przy wymianie pasów, aby zapewnić płynną pracę w zakładzie przemysłowym.

9 minut czytania