Informacje o produkcie

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.

18 minut czytania

Czujniki zegarowe – typy i właściwości

Czujniki zegarowe są niezbędne do produkcji przemysłowej – zapewniają precyzję i jakość w różnych procesach technicznych. Na naszym blogu podkreślamy ich znaczenie i prezentujemy różne typy analogowych czujników zegarowych, a także czujników cyfrowych i indukcyjnych. Przyjrzymy się nowoczesnym alternatywom i wyjaśnimy, w jaki sposób czujniki zegarowe są wykorzystywane w produkcji do kontroli tolerancji, regulacji maszyn i kontroli jakości. Dowiedz się, w jaki sposób te przyrządy pomiarowe poprawiają wydajność i dokładność w przemyśle.

9 minut czytania

Materiały antystatyczne – ESD – definicja i zalety

Wyładowania elektrostatyczne mogą stanowić problem w środowisku produkcyjnym: zagrożenia wahają się od uszkodzeń wrażliwych komponentów po zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Jest wiele opcji minimalizowania ich występowania. Materiały antystatyczne lub ESD są jednym z nich. W poniższym artykule omówiono przyczyny ładunków elektrostatycznych, przedstawiono materiały antystatyczne (materiały ESD) i opisano ogólne zasady unikania wyładowań elektrostatycznych.

10 minut czytania
Czujnik zintegrowany w całym systemie
Czujnik zintegrowany w całym systemie

Czujniki – wybór i znaczenie dla technologii automatyzacji

Zbieranie danych jest centralnym aspektem nowoczesnych obiektów, szczególnie w kontekście cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Czujniki to umożliwiają. Dostarczają dane wejściowe oraz monitorują i dostosowują procesy. Jakie typy czujników są dostępne? Jak wybrać odpowiedni czujnik do konkretnego zastosowania? W tym artykule przedstawiono tryb działania i możliwe zastosowania dla różnych czujników, a także kryteria wyboru do znalezienia odpowiedniego czujnika.

8 minut czytania

Informacje na temat wałów obrotowych, osi i wałów silnika: Wytyczne

Wały obrotowe są istotnym elementem nowoczesnej inżynierii mechanicznej. Wały obrotowe przenoszą ruch obrotowy. Mogą być wytwarzane z różnych materiałów, które są dobierane specjalnie do danego zastosowania. Materiały te obejmują stal nierdzewną, stal odporną na korozję i stal.

5 minut czytania

Wybór sprężyn i sprężyn gazowych

Sprężyny i sprężyny gazowe to dwa z najczęściej używanych typów sprężyn. Przechowują siły i uwalniają je w razie potrzeby. Ale jaki rodzaj sprężyny jest odpowiedni do jakiego zastosowania?

9 minut czytania