Porównanie stali w inżynierii mechanicznej z innymi normami, takimi jak JIS i AISI

Są różne systemy oznaczeń właściwości stali. Odnośne normy stanowią podstawę klasyfikacji i oznaczania gatunków stali przy użyciu numerów materiałów. W tym artykule porównujemy gatunki stali sklasyfikowane zgodnie z DIN / EN / ISO z ich odpowiednikami w JIS (japońska norma przemysłowa).

7 minut czytania

Obliczanie różnych jednostek przekładni – Najważniejsze wzory dla napędów zębatych

Ponieważ w projektowaniu kół zębatych bardzo ważne jest ich prawidłowe zazębianie się i zminimalizowanie zużycia, należy przeprowadzić różne podstawowe obliczenia. Terminy takie jak moduł, średnica podziałowa i liczba zębów odgrywają tu ważną rolę. W tym artykule zajmujemy się najważniejszymi aspektami obliczania przekładni i tym, co należy wziąć pod uwagę przy tym obliczaniu.

9 minut czytania

Typy przekładni i ich zastosowanie – przekładnie zębate i przekładnie łańcuchowe

W tym artykule przedstawiamy różne typy przekładni zębatych i wyjaśniamy ich obszary zastosowania. Przekładnie zębate to niezbędne elementy w wielu maszynach i pojazdach. Umożliwiają one przekazywanie momentu obrotowego i prędkości między wałem wejściowym a wałem wyjściowym, co zapewnia optymalne przenoszenie mocy.

11 minut czytania

Wybór pasków klinowych i kół pasowych

Pasy klinowe i koła pasowe klinowe są podstawowymi elementami napędów pasowych i są stosowane w wielu systemach mechanicznych w sektorze przemysłowym. Napędy pasowe przenoszą ruch obrotowy, moment obrotowy i moc z elementu napędowego na element napędzany. W przeciwieństwie do napędów z paskiem zębatym, które przenoszą moc za pomocą mechanizmu blokującego, napędy pasowe działają w sposób blokujący tarcie. Cechą charakterystyczną napędów pasowych jest to, że zapewniają one wydajny transfer mocy oparty na tarciu i dłuższą żywotność, a jednocześnie zapewniają prosty układ łożysk.

8 minut czytania

Jak zbudowana jest przemysłowa drukarka 3D i jakie funkcje pełnią jej części – wały, paski zębate i ramy

Druk 3D zrewolucjonizował produkcję przemysłową i budowę prototypów. Technologia ta tworzy obiekty warstwa po warstwie z modelu cyfrowego. Składają się z następujących głównych elementów: Oprócz ramy, głowicy drukującej, stołu drukującego, jednostki sterującej, wałów, pasków zębatych i silników, typowa konstrukcja drukarki 3D wymaga również szeregu akcesoriów. Ale jak dokładnie działa przemysłowa drukarka 3D? Niniejszy artykuł podkreśla strukturę i funkcję najważniejszych komponentów oraz krótko wymienia niektóre obszary zastosowań.

12 minut czytania

Rodzaje silników elektrycznych i ich charakterystyka

Silniki elektryczne przekształcają energię elektryczną w energię mechaniczną. Są one oparte na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Stosuje się je w różnych zastosowaniach, na przykład jako rozwiązanie napędowe w maszynach przemysłowych.

10 minut czytania

Części do niestandardowych konstrukcji maszyn

Niestandardowe części do maszyn, znane również na całym świecie jako „części do maszyn specjalnego przeznaczenia”, odgrywają ważną rolę w inżynierii mechanicznej, a zwłaszcza w niestandardowej konstrukcji maszyn. Te specjalnie zaprojektowane komponenty są często rdzeniem niestandardowych rozwiązań maszynowych i spełniają zadania, których nie można zrealizować za pomocą standardowych części.

8 minut czytania

Połączenie sworzniowe – łączenie komponentów za pomocą sworzni cylindrycznych – metody/błędy

W tym artykule skupimy się szczegółowo na temacie połączeń sworzniowych w dziedzinie mechaniki. Przyjrzymy się bliżej formowanym częściom, takim jak śruby i sworznie, a także innym elementom złącznym i zabezpieczającym oraz decydującej roli, jaką odgrywają w połączeniach sworzniowych. Omówimy różne przykłady połączeń sworzniowych i ich potencjalne wady podczas łączenia komponentów.

12 minut czytania

Mechanizm dźwigni przełączającej – zasada działania

Mechanizm dźwigni przełączającej jest zasadą techniczną wykorzystywaną do generowania lub wywierania dużych sił przy stosunkowo niewielkim użyciu siły. Zasada ta jest stosowana głównie w przemyśle w celu zabezpieczenia pozycji bez stałego użycia siły – na przykład za pomocą szybkich zacisków.

8 minut czytania

Podkładki – rodzaje / zastosowania / zalety i wady

W tym artykule przedstawimy niektóre z wielu wersji podkładek. Wyjaśniamy zastosowanie podkładek i rozważamy ich zalety i wady. Zajmujemy się również materiałami metalowymi i plastikowymi.

9 minut czytania

Prowadnice szyn profilowych – rodzaje / funkcje / żywotność / konserwacja / alternatywy

Prowadnice szyn profilowych: Dołącz do nas i poznaj świat prowadnic szyn profilowych. W naszym artykule przedstawiamy różne typy prowadnic szyn profilowych i ich funkcje. Dowiedz się, jak zmaksymalizować żywotność dzięki odpowiedniej konserwacji i przyjrzyj się możliwym alternatywom w tym krytycznym obszarze technologii ruchu liniowego.

8 minut czytania

Wybór sprężyn naciągowych i naciskowych – przegląd / zastosowania / przykłady zastosowań

Sprężyny naciągowe i sprężyny naciskowe to elementy mechaniczne, które mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu.

Niniejszy artykuł poświęcony jest sprężynom naciągowym i ściskanym, przedstawiając ich przegląd i ilustrując różne zastosowania w inżynierii mechanicznej i budowie maszyn niestandardowych. Obliczenia dla sprężyn nie są omawiane na tym blogu.

8 minut czytania

Określenie położenia obrabianych przedmiotów w przyrządach do pozycjonowania

Automatyzacja wielu procesów w przemyśle, produkcji i montażu wymaga dokładnej znajomości warunków ramowych i wymaganych sekwencji ruchów. W tym celu często stosuje się przyrządy do pozycjonowania. Pozycja komponentu w urządzeniu musi zostać jasno zdefiniowana. Uchwyt przedmiotu obrabianego definiuje pozycję w celu przeprowadzenia powtarzalnej kontroli lub odebrania materiałów w taki sposób, aby można je było wyprodukować względem pozycji wyjściowej. W tym celu wykorzystywane są różne przyrządy do pozycjonowania z produkcji narzędzi i matryc, takie jak urządzenia testowe lub urządzenia montażowe.

7 minut czytania

Elementy zabezpieczające łożyska osiowe

W wielu zastosowaniach przemysłowych i mechanicznych łożyska są kluczowymi komponentami, które zapewniają niskie tarcie, powtarzalny ruch między ruchomymi częściami, wałami lub osiami. W zależności od miejsca montażu i funkcji, łożyska te muszą zapewniać różne stopnie swobody i być bezpiecznie zamocowane. Oprócz wielu innych opcji, elementy blokujące, takie jak pierścienie ustalające lub nakrętki rowkowe lub nakrętki wału są używane do zabezpieczania części maszyn, takich jak łożyska toczne, śruby lub wały przed przesunięciem osiowym.

10 minut czytania

Różnice między łożyskami kulkowymi i ślizgowymi – który typ łożyska jest odpowiedni dla użytkownika?

Łożyska kulkowe i łożyska ślizgowe to dwa podstawowe typy łożysk stosowanych w różnych układach mechanicznych w inżynierii mechanicznej. Głównym zadaniem łożysk jest umożliwienie określonych ruchów komponentów, a tym samym maksymalne zmniejszenie tarcia. Chociaż oba typy łożysk mają wspólny cel, istnieją zasadnicze różnice w konstrukcji, funkcjonalności i zastosowaniu. W tym artykule na blogu opisano najważniejsze różnice między łożyskami kulkowymi a łożyskami ślizgowymi.

10 minut czytania

Napędy ze śrubami kulowymi – funkcja / budowa / typy / klasy dokładności

Napędy ze śrubami kulowymi są produkowane zgodnie z kryteriami wyboru i specyfikacjami DIN ISO 3 408 lub JIS B 1 192 itp.

Napędy ze śrubami kulowymi to wysoce precyzyjne komponenty, wykorzystywane w różnych zastosowaniach do przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Obszary zastosowań napędów ze śrubami kulowymi są bardzo szerokie i obejmują takie obszary, jak maszyny CNC, drukarki 3D, robotyka, obrabiarki i wiele innych zastosowań przemysłowych.

10 minut czytania

Podstawy wyboru siłowników pneumatycznych

Siłowniki pneumatyczne są ważnymi elementami systemów pneumatycznych, które generują ruchy mechaniczne przy użyciu sprężonego powietrza. Są one wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak przemysł produkcyjny, budowa zakładów lub budowa maszyn niestandardowych.

9 minut czytania

Temperatura zeszklenia polimerów

Temperatura zeszklenia to temperatura, w której amorficzny lub półkrystaliczny polimer przechodzi ze stanu szklistego, kruchego w stan gumowo-elastyczny. W tym zakresie ruchliwość molekularna łańcuchów polimerowych zmienia się drastycznie, co prowadzi do zmiany właściwości mechanicznych. W przeciwieństwie do substancji krystalicznych, materiały amorficzne nie mają uporządkowanej sieci krystalicznej, ale raczej nieuporządkowane łańcuchy molekularne.

8 minut czytania

Przedstawianie gwintów na rysunkach technicznych

Prawidłowe przedstawienie gwintów na rysunkach technicznych służy jako podstawa komunikacji technicznej między uczestniczącymi branżami. Obszerne informacje mogą być prezentowane w jasny i zrozumiały na całym świecie sposób, a tym samym wspierają płynny proces produkcji mechanicznej, produkcji i montażu. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób gwinty i otwory są szczegółowo przedstawiane w inżynierii mechanicznej.

9 minut czytania

Obliczanie wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie dla śrub

Wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie to dwa ważne parametry przy wyborze i stosowaniu śrub. Śruby są używane do łączenia elementów w sposób blokujący tarcie i wytrzymujący obciążenia mechaniczne. Aby zapewnić, że śruby spełniają wymagania wytrzymałościowe w danym zastosowaniu, należy wiedzieć, czym są wytrzymałość na ścinanie i wytrzymałość na rozciąganie, a także znać sposoby ich obliczania.

8 minut czytania