Systemy chwytaków do przenoszenia materiałów w inżynierii mechanicznej

Zwłaszcza w dużych zakładach produkcyjnych i łańcuchach produkcyjnych konieczne jest zajęcie się technikami przenoszenia materiałów i przedmiotów obrabianych. Ze względu na samą wagę, ręczne przenoszenie materiałów jest prawie niemożliwe. Tutaj zaczyna się praca z materiałami: Systemy chwytaków lub taśmy przenośnikowe, na przykład, ułatwiają ruch i kontrolę materiałów oraz zwiększają wydajność. Poniżej przyjrzymy się bliżej różnym systemom chwytaków i sposobom ich wykorzystania.

11 minut czytania

Części standardowe do produkcji narzędzi - pokrętła, dźwignie i uchwyty

Części standardowe są niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi przy produkcji narzędzi i form. Stanowią one podstawę produkcji precyzyjnych form, narzędzi i urządzeń. Części standardowe są standardowymi komponentami i są wykorzystywane do zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zapewnienia interoperacyjności procesów produkcyjnych. W tym artykule opisano, w jaki sposób definiuje się części standardowe, co odróżnia je od części standardowych i gdzie używane są części standardowe, takie jak pokrętła, dźwignie i uchwyty.

10 minut czytania

Normy bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej

Zgodność z normami bezpieczeństwa w inżynierii mechanicznej jest kluczowym aspektem dla producentów, operatorów i innych zaangażowanych stron w celu zapewnienia, że maszyny i ich środowiska pracy spełniają obowiązujące wymogi prawne i oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa. W związku z tym skuteczne bezpieczeństwo maszyn i urządzeń jest podstawowym kryterium i stanowi podstawę do bezwypadkowej pracy na maszynach, urządzeniach i sprzęcie. Jednak ocena i testowanie wszystkich części zwykle wymaga dużego wysiłku. Ogólnie stosowane normy bezpieczeństwa są zatem dobrym sposobem regulacji, a następnie weryfikacji bezpieczeństwa komponentów i produktów. W tym kontekście w niniejszym artykule omówiono bezpieczeństwo maszyn oraz niektóre wspólne normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

9 minut czytania

Skomputeryzowane sterowanie numeryczne - Czym właściwie jest CNC?

Sterowanie numeryczne, znane również jako sterowanie NC, to urządzenia do ukierunkowanego sterowania maszynami. Przekształcają zakodowane dane dostarczone do sterownika NC na nośniku danych w odpowiednie polecenia sterujące i wynikające z nich sekwencje pracy i ruchu. Wprowadzenie komputera otworzyło nowe możliwości ulepszania sterowania NC i rozwijania ich poprzez integrację komputera ze sterowaniem CNC. Oba te systemy zostały szczegółowo omówione w tym artykule. Ponadto obejmuje sterowanie PLC, które jest również podejściem do sterowania maszynami i urządzeniami przemysłowymi i jest często używane w połączeniu ze sterowaniem (C)NC.

10 minut czytania

Technologia pomiarowa - Kontrola jakości metodami pomiarowymi

W produkcji przemysłowej technologia pomiarowa jest podstawowym elementem monitorowania i kontroli jakości. Przemysłowe techniki pomiarowe umożliwiają zbieranie i ilościowe dokładne dane i informacje o rozmiarach, właściwościach i cechach obiektów. W poniższym artykule omówiono znaczenie technologii pomiarowej dla zapewnienia jakości i przedstawiono niektóre metody z technologii pomiarowej.

8 minut czytania

Komponenty mechaniczne do inżynierii automatyki

Inżynieria automatyzacji obejmuje szeroką gamę komponentów i technologii, które współpracują ze sobą w celu automatyzacji i optymalizacji procesów i maszyn. Komponenty mechaniczne stanowią jeden z podstawowych elementów do wdrożenia zautomatyzowanych systemów. Komponenty te obejmują siłowniki, czujniki, systemy przekładni mechanicznej i inne elementy mechaniczne wymagane do ruchu, sterowania i monitorowania systemów i maszyn. W tym artykule przedstawiono podstawy automatyzacji i inżynierii automatyki oraz wyjaśniono, gdzie wykorzystywane są komponenty mechaniczne.

9 minut czytania

Biblioteka inCAD Library - źródło inspiracji projektanta

Biblioteka inCAD Library to obszerna biblioteka dla projektantów oferująca wiele przykładów zastosowań. Biblioteka bezpłatnie udostępnia przykłady zastosowań funkcji lub możliwości produktu. Każdy przykład zastosowania zawiera listę części, które MISUMI ma do dyspozycji wraz z informacjami o ilości wymaganej dla tego przykładu. Dla projektantów modele CAD stanowią źródło inspiracji do modyfikowania, znaczącego dodawania i dostosowywania ich do własnych maszyn lub systemów.

7 minut czytania

Części frezowane jako elementy dowolnie konfigurowalne przy wykorzystaniu elastyczności Make-to-Order (MTO) w produkcji kontraktowej

Make-to-Order (MTO, produkcja na zamówienie) to klasyczny proces produkcji dostosowany do potrzeb klienta. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. W tym procesie produkcja odbywa się zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta i rozpoczyna się dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (MTS), gdzie poziomy produkcji i zapasów są z góry określone, komponenty MTO są wytwarzane dopiero po otrzymaniu zamówienia klienta.

8 minut czytania

Części toczone - precyzyjnie konfigurowalne komponenty produkowane na zamówienie (Make-to-Order, MTO)

Części i komponenty toczone produkowane na zamówienie (MTO) są ważną częścią nowoczesnego przemysłu wytwórczego. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. Oznacza to, że produkcja rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy złożono konkretne zamówienie. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (Make-To-Stock MTS), gdzie produkty produkuje się na stan magazynowy, komponenty MTO wytwarza się dopiero po otrzymaniu zamówienia.

7 minut czytania

Wewnętrzna wibracja sprężyn

W inżynierii mechanicznej sprężyny napinające i ściskające są ważną częścią projektowania systemów mechanicznych, zastosowań i użytków. Właściwości sprężyn, takie jak ich siła powrotna i stała sprężyny, wpływają na wydajność i funkcjonalność maszyn. Aby zrozumieć te właściwości i mechanizm wibracji układów sprężynowych, w tym artykule przyjrzymy się fizycznym relacjom między systemami sprężynowymi i relacji między częstotliwością naturalną a rezonansem.

8 minut czytania

Najmocniejsza obróbka powierzchni metali – niezniszczalne, trwałe i o umiarkowanych wymaganiach konserwacji

Wybór odpowiedniej obróbki powierzchni zależy w dużej mierze od wymagań względem powierzchni. Jest wiele różnych metod obróbki powierzchni, które można stosować w zależności od potrzeb. W tym artykule na blogu przedstawiamy najmocniejsze, najtwardsze i najtrwalsze sposoby obróbki powierzchni.

4 minut czytania

Metale i obróbka powierzchni – przegląd

Obróbka powierzchni przemysłowych to proces, w którym powierzchnia obrabianego przedmiotu jest obrabiana w celu poprawy lub zmiany jej właściwości mechanicznych, chemicznych lub wizualnych.

7 minut czytania

Materiały tłumiące w mechanice i budownictwie: pomysły, zastosowania i korzyści

Materiały tłumiące są niezbędne w mechanice i budownictwie. Służą do pochłaniania wstrząsów i wibracji oraz do poprawy działania maszyn i systemów. Ze względu na swoje unikalne właściwości mogą być używane w różnych zastosowaniach mechanicznych i technicznych.

8 minut czytania

Rodzaje, właściwości i wykorzystanie pierścieni ustalających

Pierścień ustalający jest jednym z najważniejszych narzędzi w konstrukcji. Służy do zabezpieczania poszczególnych elementów i zapobiegania ruchom osiowym. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom pierścieni ustalających, ich właściwościom i ich wykorzystaniu.

4 minut czytania

Łożyska ślizgowe w praktyce: wybór i montaż

Łożyska ślizgowe to rodzaj łożyska stosowany w maszynach w celu ułatwienia ruchu wału i łożyska. Są one również określane jako tuleje gładkie, tuleje ślizgowe lub osłony ślizgowe.

9 minut czytania

Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe – wiedza podstawowa i przeznaczenie

Od systemów przenośników po sterowane przez roboty linie produkcyjne, popychacze krzywkowe umożliwiają bezproblemowy ruch ładunków. Płynny proces produkcji przemysłowej i transportu materiałów zależy od wydajnych i precyzyjnych systemów ruchu. Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe odgrywają tu decydującą rolę. Tutaj popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe zapewniają niezawodne prowadzenie ruchu liniowego. W tym artykule na blogu zagłębiamy się w podstawową wiedzę na temat tych komponentów i badamy ich zamierzone wykorzystanie w praktyce przemysłowej.

8 minut czytania

Ręczne elementy ustalające – precyzja w małych przestrzeniach

Elementy ustalające odgrywają kluczową rolę w mechanice i są niezbędne dla projektantów w wielu różnych zastosowaniach. W tym artykule omówimy, jak działają elementy ustalające, ich różne typy i zastosowania.

8 minut czytania

Wpusty równoległe i stożkowe – normy

Wpusty równoległe i stożkowe to dwa popularne elementy łączące w branży mechaniki. Są one używane do tworzenia połączenia blokującego siłę między dwoma elementami. W tym artykule dokładniej zbadano wpusty dwóch typów i objaśniono obszary ich zastosowań.

8 minut czytania

Pierścienie ustalające typu C – wytyczne dotyczące zakupów pierścieni ustalających

Pierścienie ustalające są ważnym elementem wielu maszyn i systemów służących do zabezpieczania łożysk, wałów, śrub i innych elementów. Powszechnie używanym typem pierścieni ustalających jest typ C, który jest wytwarzany zgodnie z japońską normą JIS. W tym artykule dowiesz się więcej o pierścieniach ustalających typu C i japońskim standardzie JIS.

9 minut czytania

Przenoszenie ruchów obrotowych – Podstawy sprzęgieł

Gdy wały i osie są połączone z maszyną, zawsze występuje niewspółosiowość między punktami środkowymi wałów. Sprzęgło kompensuje ten błąd osiowania poprzez elastyczność komponentu lub elementu mechanicznego podczas obrotu lub przenoszenia mocy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inżynierem, czy po prostu zagłębiasz się w świat inżynierii mechanicznej, ten artykuł zapewnia kompleksowy wgląd w podstawy sprzęgieł.

5 minut czytania