Przenośniki kołowe, przenośniki rolkowe i taśmy rolkowe – budowa, funkcja i zalety

Inżynierowie zajmujący się transportem materiałów polegają na przenośnikach rolkowych, aby skutecznie transportować produkty, towary i materiały. Są one nieocenione, szczególnie w logistyce, ale także w wielu innych branżach i różnych procesach produkcyjnych. W tym artykule omówiono, w jaki sposób konstruowane są przenośniki rolkowe, jak działają i jakie są warianty.

10 minut czytania

Ceramika techniczna w praktyce – wkręty ceramiczne, łożyska ceramiczne i łożyska hybrydowe

Ceramika techniczna to ceramika stosowana w specjalistycznych zastosowaniach technicznych. Ze względu na ich szczególne właściwości, takie jak odporność na wysokie temperatury i chemikalia, są często lepszym wyborem w niektórych zastosowaniach niż na przykład komponenty wykonane z metalu. W tym artykule przedstawiono niektóre z możliwych zastosowań i omówiono skład materiału i produkcję ceramiki technicznej.

10 minut czytania

Przemysłowe urządzenia do transportu materiałów

Sprzęt do transportu materiałów zapewnia, że materiały i produkty poruszają się wydajnie, bezpiecznie i niezawodnie z jednego punktu do drugiego. Od produkcji po magazynowanie i przemysł opakowaniowy – systemy transportu materiałów mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów i poprawy produktywności. Poniższy blog przedstawia różne rodzaje urządzeń do transportu materiałów i ich szczególne zalety dla konkretnych zastosowań. Odpowiadamy również na pytanie, które punkty odgrywają rolę w wyborze właściwego systemu transportu materiałów.

9 minut czytania

Łożyska kulkowe uszczelniające – uszczelki, podkładki uszczelniające i podkładki pokrywy

Łożyska kulkowe są kluczowymi elementami w wielu maszynach i urządzeniach i odgrywają kluczową rolę w ruchu części o niskim współczynniku tarcia. Oparta na projektowaniu ochrona łożysk tocznych przed przeciążeniem i awarią z powodu przegrzania, zanieczyszczenia i wpływów zewnętrznych jest zatem jednym z podstawowych zadań inżyniera projektu. Łożyska kulkowe mogą być na przykład uszczelnione lub można użyć łożysk wałeczkowych już uszczelnionych fabrycznie, aby osiągnąć jak najdłuższy okres eksploatacji. Aby zminimalizować tarcie i zużycie, należy upewnić się, że łożyska są odpowiednio nasmarowane. W ramach konserwacji łożyska kulkowe należy w razie potrzeby sprawdzić i dosmarować. Jednak nowoczesna technologia przemysłowa coraz częściej wykorzystuje samosmarujące lub niesprawne uszczelnione łożyska toczne, które są już wyposażone przez producenta w odpowiednie elementy uszczelniające i osady smarowe.

9 minut czytania

Wybór sprężyn i sprężyn gazowych

Sprężyny i sprężyny gazowe to dwa z najczęściej używanych typów sprężyn. Przechowują siły i uwalniają je w razie potrzeby. Ale jaki rodzaj sprężyny jest odpowiedni do jakiego zastosowania?

9 minut czytania

Sprężyny sprężające do gazów przemysłowych – konstrukcja, zalety i zastosowania

Naciskowe sprężyny gazowe podtrzymują ruchome części lub kompensują ciężar. Stosuje się je na przykład do drzwi, włazów lub ramion obrotowych. Zwłaszcza w inżynierii mechanicznej i inżynierii roślinnej, ze względów bezpieczeństwa może być przydatne dostarczenie niektórych komponentów i maszyn z włazami. Sprężyny gazowe umożliwiają ich otwieranie i zamykanie, zwłaszcza w przypadku ciężkich włazów i drzwi. Ten artykuł na blogu wyjaśnia, jak działają, jakie są warianty i gdzie jeszcze można je wykorzystać.

11 minut czytania

Przemysłowe drukarki 3D: komponenty, konfiguracje i wpływ na jakość produkcji

Druk 3D w coraz większym stopniu rewolucjonizuje procesy przemysłowe, łącząc wydajność i elastyczność. Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o najważniejszych materiałach, roli filamentów i o tym, jak spersonalizowane komponenty zapewniają precyzję i niezawodność. Dowiedz się, czego należy unikać i jak prawidłowe dobranie rozmiaru komponentów drukarki 3D robi różnicę.

9 minut czytania

Śruby – przegląd normy

Są różne systemy oznaczeń właściwości śrub. Podstawowe standardy stanowią podstawę klasyfikacji i wyznaczania typów śrub. W tym artykule pokrótce przedstawiono niektóre z różnych standardów śrub i ich różnice oraz ogólny przegląd śrub w regionie europejskim.

20 minut czytania

Typy dopasowania i tolerancje — przegląd

Tolerancje i dopasowanie mają kluczowe znaczenie w przemyśle wytwórczym. W sensie technicznym tolerancje określają dopuszczalne odchylenie od określonej właściwości, takiej jak wymiar nominalny. Zapewniają one, że produkty i komponenty spełniają wymagane standardy jakości.

9 minut czytania

Izolacja termiczna – Przegląd klas i obszarów zastosowań

Izolacja jest kluczowym tematem w nowoczesnej technologii i przemyśle, który wykracza daleko poza utrzymanie ciepła w budynkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o izolację elektryczną silników, izolację cieplną rurociągów czy ochronę przed ekstremalnymi temperaturami w procesach przemysłowych – prawidłowa izolacja ma kluczowe znaczenie dla wydajności, bezpieczeństwa i trwałości systemów i urządzeń. W elektrotechnice klasy materiałów izolacyjnych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej pracy maszyn elektrycznych w ekstremalnych warunkach. Czym dokładnie są materiały izolacyjne i w jaki sposób przyczyniają się one do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa procesów przemysłowych? Dowiecie się o tym w poniższym artykule.

9 minut czytania

Opcje produkcji i zastosowania półproduktów w inżynierii mechanicznej

Półprodukty lub podzespoły są bardzo ważnymi komponentami w branży. Są one pośrednim etapem między surowcami a gotowym produktem końcowym. Dlatego są one ważne dla wielu firm w produkcji ich produktów. Bez półproduktów firmy musiałyby same przetwarzać surowce dla swoich produktów. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób wytwarzane są półprodukty i gdzie są używane.

7 minut czytania

Płyty kątowe i wsporniki kątowe – Przegląd i pola zastosowania

Różne siły występują na połączeniach narożnych lub krawędziowych konstrukcji, co może prowadzić do zginania lub nawet awarii konstrukcji, jeśli nie ma wystarczającego wsparcia lub rozproszenia. Połączenia kątowe mogą tu pomóc i zapewnić stabilność. Są one wykorzystywane do efektywnego rozkładania sił i obciążeń w konstrukcjach ramowych i nośnych. W poniższym artykule opisano różne typy wsporników montażowych i kątowych, które są używane w wielu zastosowaniach przemysłowych do stabilizacji połączeń kątowych.

10 minut czytania

Sworznie wspornikowe/kołki łożyskowe wsporników - konstrukcja i zastosowanie

Sworznie wspornikowe / kołki łożyskowe wsporników są niezbędnymi elementami mocującymi, które są używane w wielu systemach mechanicznych do przechowywania i łączenia elementów obrotowych. Działają jako punkty zwrotne i przyczyniają się do stabilności i precyzji w zastosowaniach w inżynierii mechanicznej i automatyzacji. W tym artykule przedstawiono różne projekty i przykłady zastosowań sworzni wspornikowych i sworzni łożysk wspornikowych.

8 minut czytania

Przekładnia ślimakowa – ekspert ds. współczynnika przełożenia biegów o niskim poziomie hałasu

Przekładnie ślimakowe są ważną częścią projektowania wielu maszyn i systemów. Oferują one wysokie przełożenia biegów i przenoszenie momentu obrotowego, jednocześnie zajmując niewiele miejsca w zastosowaniach mechanicznych dzięki swojej konstrukcji oszczędzającej miejsce. Aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla konkretnych wymagań, ważne jest, aby wybrać odpowiednie komponenty w oparciu o wymagane specyfikacje i wymagania dotyczące wydajności.

8 minut czytania

Platformy pozycjonujące jako optymalne prowadnice w maszynie – przegląd i zastosowania

W artykule tym omówiono różne rodzaje platform ręcznych i ich zastosowania. Platformy ręczne to specjalne stoły używane między innymi w zapewnieniu jakości i zautomatyzowanej technologii pomiarowej do kalibracji i monitorowania procesów.

6 minut czytania

Substancje zakłócające zwilżanie farbą – Czym są LABS?

Substancje, które przeszkadzają w malowaniu, krótko LABS, prowadzą do niezadowalających wyników przy powlekaniu materiałów i przedmiotów obrabianych. Wysiłek potrzebny do kolejnych napraw jest ogromny. Dlatego ważne jest, aby znać źródła LABS w produkcji i w razie potrzeby podjąć działania zapobiegawcze. Poniżej przedstawiono źródła LABS i przedstawiono opcje identyfikacji i eliminacji LABS.

8 minut czytania

Zasady tolerancji wymiarowej i doboru dopasowania

Tolerancje wymiarowe odgrywają decydującą rolę w projektowaniu mechanicznym i bezpośrednio wpływają na funkcjonalność i jakość maszyn, urządzeń i innych produktów mechanicznych. W konstrukcji mechanicznej tolerancje odnoszą się do dozwolonych odchyleń od idealnych wymiarów komponentu lub grupy montażowej. Są różne systemy mocowania, takie jak standardowy otwór i standardowy wał. Aby uzyskać więcej informacji na temat klas tolerancji, zobacz nasz artykuł na blogu „Klasy tolerancji według ISO 22081 i DIN ISO 2768”.

11 minut czytania

Jak wybrać odpowiednią powierzchnię komponentu – Podstawowa wiedza na temat chropowatości powierzchni

Chropowatość powierzchni i twardość powierzchni są ważnymi właściwościami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze komponentów. Chociaż są różne metody pomiaru chropowatości lub chropowatości powierzchni komponentu. Jednak te pomiary często muszą zostać przekształcone w standardowy wymiar.

5 minut czytania

Smarowanie śrub kulowych - Środki smarne, obszary zastosowań i informacje ogólne

Śrub kulowych ani kulowych wrzecion recyrkulacyjnych nie wolno używać bez smarowania, w przeciwnym razie nie można zagwarantować ich funkcjonalności, a ich żywotność zostanie skrócona. Do smarowania można stosować środki smarne, takie jak olej lub smar. W tym artykule wyjaśniono, który środek smarny jest odpowiedni z jakich powodów i jak optymalnie smarować śruby kulowe.

11 minut czytania

Sprzęt testowy i elementy pozycjonujące do części blaszanych

W tym artykule przyjrzymy się bliżej sprzętowi testowemu i elementom pozycjonującym dla części z blachy, wyjaśnimy ich znaczenie dla jakości produkcji i zbadamy ich zastosowanie w inżynierii mechanicznej. Kontrola jakości części z blachy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości produktu i zadowolenia klienta. Precyzja i dokładność są niezbędne w inżynierii mechanicznej i specjalnej konstrukcji maszyn. Stosowane są tu urządzenia testowe, takie jak sworznie testowe, tuleje pozycjonujące i inne precyzyjne elementy pozycjonujące, które umożliwiają skuteczną i niezawodną kontrolę produkowanych części.

7 minut czytania