Przewodnik techniczny

Tolerancje kształtu i położenia zgodnie z normą ISO 1101 i japońską normą JIS B 0001: Najważniejsze informacje

Tolerancje kształtu i pozycji to specyfikacje techniczne, które zapewniają jednolitą obsługę wymiarów i tolerancji w produkcji. Są one wykorzystywane głównie do produkcji komponentów w celu zapewnienia dokładności części.

6 minut czytania

Klasy tolerancji zgodnie z normami ISO 22081 i DIN ISO 2768: Zoptymalizowane wykorzystanie tolerancji ogólnych

Tolerancje są istotnym aspektem produkcji części ruchomych mechanicznie, ponieważ zapewniają prawidłową interakcję komponentów. Tolerancje ogólne i ich klasy tolerancji są używane do uproszczenia rysunków. Norma DIN ISO 2768 określa tolerancje. Wielu projektantów stosuje ogólne tolerancje jako uproszczoną odmianę tolerancji, aby ułatwić proces projektowania.

10 minut czytania

Substancje zakłócające zwilżanie farbą – Czym są LABS?

Substancje, które przeszkadzają w malowaniu, krótko LABS, prowadzą do niezadowalających wyników przy powlekaniu materiałów i przedmiotów obrabianych. Wysiłek potrzebny do kolejnych napraw jest ogromny. Dlatego ważne jest, aby znać źródła LABS w produkcji i w razie potrzeby podjąć działania zapobiegawcze. Poniżej przedstawiono źródła LABS i przedstawiono opcje identyfikacji i eliminacji LABS.

8 minut czytania

Zasady tolerancji wymiarowej i doboru dopasowania

Tolerancje wymiarowe odgrywają decydującą rolę w projektowaniu mechanicznym i bezpośrednio wpływają na funkcjonalność i jakość maszyn, urządzeń i innych produktów mechanicznych. W konstrukcji mechanicznej tolerancje odnoszą się do dozwolonych odchyleń od idealnych wymiarów komponentu lub grupy montażowej. Są różne systemy mocowania, takie jak standardowy otwór i standardowy wał. Aby uzyskać więcej informacji na temat klas tolerancji, zobacz nasz artykuł na blogu „Klasy tolerancji według ISO 22081 i DIN ISO 2768”.

11 minut czytania

Jak wybrać odpowiednią powierzchnię komponentu – Podstawowa wiedza na temat chropowatości powierzchni

Chropowatość powierzchni i twardość powierzchni są ważnymi właściwościami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze komponentów. Chociaż są różne metody pomiaru chropowatości lub chropowatości powierzchni komponentu. Jednak te pomiary często muszą zostać przekształcone w standardowy wymiar.

5 minut czytania

Najmocniejsza obróbka powierzchni metali – niezniszczalne, trwałe i o umiarkowanych wymaganiach konserwacji

Wybór odpowiedniej obróbki powierzchni zależy w dużej mierze od wymagań względem powierzchni. Jest wiele różnych metod obróbki powierzchni, które można stosować w zależności od potrzeb. W tym artykule na blogu przedstawiamy najmocniejsze, najtwardsze i najtrwalsze sposoby obróbki powierzchni.

4 minut czytania