KOMPONENTY MISUMI DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Twórz precyzyjne, wielowymiarowe konfiguracje dzięki wyjątkowej elastyczności projektowania, jaką zapewnia MISUMI
Ze względu na sytuację na światowym rynku dostaw terminy dostaw ulegają szybkim zmianom. Złożenie zamówienia jest jedynym sposobem na zagwarantowanie terminu dostawy. Jeśli potrzebują Państwo części wcześniej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów alternatywnych. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.
Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Nasze produkty znajdują wiele zastosowań w sektorze pojazdów elektrycznych. Oferujemy szereg precyzyjnych komponentów do produkcji oraz testowania pojazdów elektrycznych. Zespoły pozycjonujące od MISUMI mogą być przykładowo wykorzystane do laserowych pomiarów profilowych z zastosowaniem technologii pomiarowej LiDar. Stoły siłownikowe z napędem silnikowym dostępne w naszej ofercie często stosuje się do sprawdzania układów wspomagania kierowania.
Kolejnym obszarem, w którym klienci cenią sobie bogatą gamę naszych produktów, jest nawijanie uzwojeń. Na potrzeby tej gałęzi oferujemy mikroczujniki fotoelektryczne, roboty jednowrzecionowe, obudowy łożysk, sprzęgła wałów, liniowe łożyska kulkowe, chwytaki pneumatyczne i uchwyty do wałów.
Jesteśmy doskonale przygotowani do obsługi produkcji karoserii samochodowych. Nasze podzespoły znajdują zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach przyrządów obróbczych i zakładów motoryzacyjnych zajmujących się produkcją karoserii. Obejmują one komponenty do urządzeń łączniczych i spawalniczych, chwytaków i urządzeń transportowych, a także do przyrządów pomiarowych i testowych.
Mamy bardzo dobre rozeznanie w wymaganiach naszych klientów i oferujemy różne rodzaje powłok, a także komponenty znormalizowane według norm NAAMS. Ponadto nasze sworznie montażowe i pozycjonujące spełniają wymagania kluczowych niemieckich producentów samochodów (Daimler AG, BMW AG i Volkswagen AG).
Nasi klienci z sektora produkcji zespołów napędowych cenią nas za rozbudowaną gamę produktów. Nasze komponenty wykorzystywane są na przykład w technologii automatyzacji wytwarzania zespołów napędowych. Znajdują się wśród nich takie elementy jak zaciski do detali stosowane przy pozycjonowaniu czy czujniki zbliżeniowe.
Dzięki ofercie produktów wytwarzanych na zamówienie możemy bez ograniczeń spełniać indywidualne wymaganianaszych klientów. Nasze komponenty produkujemy zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi, zapewniając jednocześnie możliwość ich domówienia w dowolnej chwili z zachowaniem takiej samej jakości.
Poznaj rozszerzoną ofertę kołków ustalających zgodnych z NAAMS zaprojektowanych specjalnie z myślą o produkcji w branży motoryzacyjnej. Dzięki gamie ponad 1200 opcji konfiguracji, rozszerzonej o powłoki DLC i WSR, oraz dzięki wprowadzeniu nowej opcji materiału EN 1.1143 nasze portfolio produktów oferuje niezrównaną efektywność i duże możliwości dostosowania.
Bez względu na to, czy potrzebujesz komponentów standardowych czy dopasowanego rozwiązania, w naszym sklepie internetowym znajdziesz produkty idealnie spełniające Twoje wymagania. Ponadto, jeśli brakuje jakiegoś konkretnego kołka lub masz pytania, chętnie pomożemy!
Dołącz do szerokiego grona wieloletnich klientów MISUMI korzystających z możliwości konfiguracji na zamówienie i ciesz się produktami wysokiej jakości dostarczonymi na czas!