Typ komponentów
Pokaż wszystkie komponenty
Komponenty mechaniczne
Czujniki i systemy wizyjne
Układy napędowe
Elektryczne
Manipulatory
Komponenty mechaniczne
Lp.
Produkt
Najważniejsze cechy
1
Śruby kulowe
Średnica śruby 6–32 mm z podziałką 1–32
4 klasy dokładności od C10 do C3 (z obciążeniem wstępnym)
Dedykowane jednostki do strony podporowej i stałej
Konfiguruj
2
Wały wielowypustowe
Możliwość konfiguracji sposobu obróbki końców wału
Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej
Z nakrętką prostą lub kołnierzową
Konfiguruj
3
Elementy złączne
6 różnych kategorii elementów złącznych
Możliwość obróbki powierzchni
Konfiguruj
4
Wały obrotowe / wały napędowe
Możliwość wyboru kształtu końcówki
Średnica wału od 2 do 50 mm
Dostępne wersje ze stali nierdzewnej
Konfiguruj
5
Łożyska
Dostępne łożyska ceramiczne
Do wyboru 5 kształtów pierścieni
Dostępnych kilka materiałów
Konfiguruj
6
Paski rozrządu i koła pasowe
Do wyboru ponad 90 kół pasowych
Do wyboru ponad 70 pasków rozrządu
Możliwość wyboru spośród kilku kształtów paska rozrządu
Konfiguruj
7
Sprzęgła wałów
6 różnych kategorii sprzęgieł wałów
Zakres momentu obrotowego od 0,05 do 100 Nm
Różne materiały do wyboru
Konfiguruj
8
Tuleje bezrowkowe
Dostępnych 6 typów
Średnica otworu pod wał od 4 do 220 mm
Dostępna możliwość obróbki powierzchni
Konfiguruj
9
Popychacze krzywkowe / popychacze krążkowe
Możliwość wyboru spośród ponad 60 rodzajów popychaczy krzywkowych/krążkowych
Średnica rolki 3–76 mm
Możliwość wyboru kulistego lub cylindrycznego pierścienia zewnętrznego
Konfiguruj
10
Regały
Dostępne stelaże
Dostępne akcesoria
Konfiguruj
Czujniki i systemy wizyjne
Lp.
Produkt
Najważniejsze cechy
1
Czujniki zbliżeniowe
Możliwość wyboru odległości wykrywania
Możliwość stosowania w różnych środowiskach roboczych
Do wyboru różne rozmiary głowicy detekcyjnej
Konfiguruj
2
Czujniki fotoelektryczne
Dostępne akcesoria
Możliwość wyboru celów wykrywania
4 typy świateł wykrywania
Konfiguruj
3
Czujniki temperatury
Odporność na temperatury do 750°C
Możliwość konfiguracji długości
Do wyboru różne sposoby montażu
Konfiguruj
4
Czujniki ciśnienia
Do 600 barów
Dostępnych kilka typów złączy
Do wyboru różne wyjścia
Konfiguruj
5
System wizyjny / obiektywy
Do wyboru 3 rodzaje obiektywów
Konfiguruj
Układy napędowe
Lp.
Produkt
Najważniejsze cechy
1
Siłowniki
Podziałka 2–30 mm
Do 1875 mm/s
Dostępne różne metody napędzania
Konfiguruj
2
Przekładnie
Możliwość wyboru przedziału na montaż
Średnica wałów od 3 do 85 mm
Możliwość wyboru rodzaju koła zębatego
Konfiguruj
Elektryczne
Lp.
Produkt
Najważniejsze cechy
1
Prowadnice kablowe
Dostępne rozwiązania do różnych zastosowań
Możliwość konfiguracji wysokości wewnętrznej w zakresie od 5 do 48,5 mm
Konfiguruj
Manipulatory
Lp.
Produkt
Najważniejsze cechy
1
Łapy i palce do chwytaków
Możliwość wyboru siły chwytu
Możliwość wyboru liczby palców
Możliwość wyboru obróbki powierzchni
Konfiguruj
2
Akcesoria do chwytaków
Dostępnych 10 rodzajów akcesoriów
Konfiguruj