Rejestracja

Witamy w nowym e-katalogu MISUMI!
Zmodernizowaliśmy nasze systemy online! Dowiedz się więcej tutaj.

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!

Electrode Rod and Peripheral Parts F03-□

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Type

    Type

    Application

    Material

    Note

    Minimalna wielkość zamówienia
    Other
    Electrodes
    -
    N10665
    -
    1 szt.
    Other
    Electrodes
    -
    N10276
    -
    1 szt.
    Other
    Electrodes
    Purified city water, industrial water, sewage
    SUS201
    -
    100 szt.
    Other
    Electrodes
    Purified city water, industrial water, sewage, dilute alkaline solution
    SUS316
    -
    25 szt.
    Other
    Electrode set
    Purified water service, industrial water, sewage, and weak alkaline solutions
    SUS316
    -
    25 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    329.81 €
    ( 392.47 € )
    6 dni robocze
    205.79 €
    ( 244.89 € )
    6 dni robocze
    12.63 €
    ( 15.03 € )
    3 dni robocze
    23.83 €
    ( 28.36 € )
    3 dni robocze
    33.58 €
    ( 39.96 € )
    3 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    An electrode rod and peripheral parts F03-□

    [Features]
    · F03-60 type (electrode rod set).
    · The F03-01 type (electrode rod) is a product in which the F03-01+ type, F03-02+ type, and F03-03 type electrode rods (1 m) are combined with a connection nut and lock nuts (2).
    · Length is 1 m.
    · Cut to any length depending on the controlling water level.
    · F03-02 type (connection nut).
    · Used when the electrode rod is 1 m or longer.
    · F03-03 type (lock nut).
    · Used when attaching the electrode rod to an electrode holding device, or when using a connection nut.
    · F03-141P type (separator for single electrode).
    · F03-143P type (separator for three electrodes).
    · F03-145P type (separator for five electrodes).
    · When the electrode rod is 1m or longer, please use a separator every 1 m in order to prevent contact with electrodes.
    · Please use the item for single electrodes for BF type electrode holding devices.
    · The item for five electrodes can also be used for PS-5S type and PS-4S type holding devices.
    · SUS316 is recommended when corrosion resistance is required, and titanium or Hastelloy is recommended when acid resistance in particular is required.