Rejestracja

Witamy w nowym e-katalogu MISUMI!
Zmodernizowaliśmy nasze systemy online! Dowiedz się więcej tutaj.

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Width across flat dimension(mm)
  • Inner Length of Wrench Handle(mm)
  • Inner Length of Wrench Key(mm)
  • JAN Code
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Rainbow Short Hex Wrench With No Ball (210-3RBCN)

Rainbow Short Hex Wrench With No Ball 210-3RBCN

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

210-3RBCN
Wyczyść
    • Cena jednostkowa (bez VAT)
      4.75 €
    • Łącznie (bez VAT)
      4.75 €
      (Cena z VAT: 5.65 €)
    • Data wysyłki
      7 dni robocze
      Referencyjna data wysyłki: 14.03.2025
    Ilość:
    Ilość dostępna do zamówienia?592
    Ilość 
    ?
    1 - 592593+
    Cena jednostkowa (bez VAT)
    (Cena jednostkowa z VAT)
    4.75 €
    (5.65 €)
    4.75 €
    (5.65 €)

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    210-3RBCN

    Width across flat dimension

    (mm)

    Color

    Inner Length of Wrench Handle

    (mm)

    Inner Length of Wrench Key

    (mm)

    JAN Code

    Compatible Cap Screw

    Compatible Setscrew

    Mass

    (g)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    3
    -
    71
    20
    7610733263196
    M4
    M6
    5
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.75 €
    ( 5.65 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    This is a hex key without a ball.
    The edges are lightly chamfered to allow the wrench to be easily inserted into the screw hole.
    It has special powder coating that makes it rust resistant.
    It has high hardness and toughness, and can apply high torque due to its excellent wear resistance and durability.
    Each color can be visually identified by its size, making it easy to understand and use.

    Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
    Numer części został potwierdzony