Rejestracja
2
Potwierdzono
  • Body Material
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Component colour
  • Size
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Indexing plungers steel or stainless steel, with plastic eyelet grip, Form B (03089-05) (03089-05-0238161)

Numer części:

03089-05-0238161
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
03089-05-0238161

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Component colour

Size

A

(mm)

B

(mm)

D=pin diameter

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Steel
16x1.5
8
81
-
Black grey RAL 7021
3
40
10.7
8
2.3
26
45.3
23
16
24
19
8
0.0700
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.88 €
( 14.14 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Grip form with good haptics

· Controlled actuation in pull direction

· Inexpensive version

· High stability

Numer części został potwierdzony