Rejestracja
2
Potwierdzono
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 12 dni robocze

    Timing belts / Megalinear / open / T5, T10, AT10 / PUR / Aramid / MEGADYNE

    Timing belts / Megalinear / open / T5, T10, AT10 / PUR / Aramid / MEGADYNE

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Nominal width W (mm)

    (mm)

    Division

    (mm)

    Weight

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    32
    10
    249
    1 szt.
    32
    10
    436
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    63.67 €
    ( 75.77 € )
    12 dni robocze
    111.77 €
    ( 133.01 € )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Belt material: Polyurethane Belt
    ・Tension members: Kevlar
    ・Nominal width W (mm)(mm): 16-50
    ・Division(mm): 5, 10

    Synchronous or timing belts are a type of tooth belt that consists of a toothed sprocket, or pulley, and belt teeth that transmit power using positive engagement. Exact shaft synchronization results from this engagement, eradicating speed loss and slippage that v-belts often experience. The belt teeth in timing/synchronous belts feature a shape that is trapezoidal, curvilinear, or modified curvilinear. The teeth fit into the sprocket’s matching grooves, which allows for positive power transmission at high and low speeds for high-torque operations. To provide the best results and prevent gradual wear and tear, timing belts must be able to resist corrosion and stretch.