Rejestracja
2
Potwierdzono
  • External Dimensions(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Stand ø12 (ES-12-35P)

Stand ø12 ES-12-35P

Numer części:

ES-12-35P
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    37.74 €
  • Łącznie (bez VAT)
    37.74 €
    (Cena z VAT: 44.91 €)
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 11.03.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?3
Ilość 
?
1 - 34+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
37.74 €
(44.91 €)
37.74 €
(44.91 €)

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ES-12-35P

External Dimensions

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
φ22×50
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
37.74 €
( 44.91 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Numer części został potwierdzony