Rejestracja

Witamy w nowym e-katalogu MISUMI!
Zmodernizowaliśmy nasze systemy online! Dowiedz się więcej tutaj.

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Bottom thread
  • External Dimensions(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Lever Type Magnet Stand

Lever Type Magnet Stand BM-65K

Przestroga

  • There are some errors in the contents of the catalog. Please see product information for details.

Numer części:

BM-65K
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    153.03 €
  • Łącznie (bez VAT)
    153.03 €
    (Cena z VAT: 182.11 €)
  • Data wysyłki
    6 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 13.03.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?15
Ilość 
?
1 - 34 - 89+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
153.03 €
(182.11 €)
140.95 €
(167.73 €)
140.95 €
(167.73 €)

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BM-65K

Bottom thread

External Dimensions

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
M16P1 Depth 8
65×65×20
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
153.03 €
( 182.11 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

Przestroga

  • There are some errors in the contents of the catalog. Please see product information for details.
Numer części został potwierdzony