Rejestracja
2
Warunki filtrowania

Piping Bracket, Stainless Steel and Vibration Proof Band and 10t Rubber

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 11.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Nominal Diameter (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
20 to Less Than 30
15A
1/2
21.7
1 szt.
20 to Less Than 30
20A
3/4
27.2
1 szt.
30 to Less Than 40
25A
1
34
1 szt.
40 to Less Than 50
32A
1 1/4
42.7
1 szt.
40 to Less Than 50
40A
1 1/2
48.6
1 szt.
60 to Less Than 70
50A
2
60.5
1 szt.
70 to Less Than 80
65A
2 1/2
76.3
1 szt.
80 to Less Than 90
80A
3
89.1
1 szt.
100 to Less than 200
100A
4
114.3
1 szt.
100 to Less than 200
125A
5
139.8
1 szt.
100 to Less than 200
150A
6
165.2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.75 €
( 33.02 € )
13 dni robocze
24.88 €
( 29.61 € )
12 dni robocze
28.91 €
( 34.40 € )
12 dni robocze
38.44 €
( 45.74 € )
12 dni robocze
40.62 €
( 48.34 € )
12 dni robocze
42.00 €
( 49.98 € )
12 dni robocze
45.95 €
( 54.68 € )
12 dni robocze
51.98 €
( 61.86 € )
12 dni robocze
53.47 €
( 63.63 € )
12 dni robocze
91.55 €
( 108.94 € )
12 dni robocze
83.60 €
( 99.48 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304