Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Biblioteka inCAD Library - źródło inspiracji projektanta
Biblioteka inCAD Library to obszerna biblioteka dla projektantów oferująca wiele przykładów zastosowań. Biblioteka bezpłatnie udostępnia przykłady zastosowań funkcji lub możliwości produktu. Każdy przykład zastosowania zawiera listę części, które MISUMI ma do dyspozycji wraz z informacjami o ilości wymaganej dla tego przykładu. Dla projektantów modele CAD stanowią źródło inspiracji do modyfikowania, znaczącego dodawania i dostosowywania ich do własnych maszyn lub systemów.
Przegląd – Czym jest biblioteka inCAD Library?
Biblioteka inCAD Library to internetowa biblioteka zastosowań dla branży produkcyjnej. Do określonych celów dostępne są do pobrania różne zestawy, takie jak mechanizm podający, urządzenie podnoszące, wózek do transportu materiału lub urządzenie chwytające. Komponenty dostępne w MISUMI znajdują się na liście części i są dostarczane z linkiem do sklepu. Niektóre szczegóły na obrazie podglądu mają notatki zaznaczone na szaro, które także zawierają bezpośredni link do sklepu. Oznacza to, że użytkownik nie musi poświęcać czasu na szukanie odpowiedniego komponentu. W sklepie można następnie dostosować odpowiedni komponent lub wybrać inną odpowiednią część, klikając poziom grupy produktów (kategoria). Dzięki opcji pobierania użytkownik może pobrać grupę montażową jako model CAD i dostosować ją do swoich potrzeb. Wykaz części w oryginalnym zastosowaniu można również pobrać jako plik CSV i wykorzystać do adaptacji i uproszczonego zamawiania.
Zalety internetowej bazy danych dla modeli CAD
Internetowa baza danych dla modeli CAD umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów, ponieważ projektanci mogą uzyskać dostęp do obszernej kolekcji modeli, zamiast tworzyć je wielokrotnie. Wyszukiwanie modeli CAD jest przyspieszane przez funkcje wyszukiwania i filtrowania, co skraca czas i wysiłek. Oprócz oszczędności wynikających z wykorzystania istniejących grup montażowych CAD, biblioteka online CAD oferuje dostęp do modeli CAD i danych CAD na całym świecie.
Wykorzystanie biblioteki inCAD Library w projektowaniu
Jak korzystać z biblioteki inCAD Library?
Jeśli projektant szuka inspiracji dla swojego projektu przemysłowego, może spojrzeć na przegląd wszystkich zastosowań w bibliotece inCAD Library lub zawęzić wyświetlany wybór, wyszukując konkretnie funkcję lub ograniczając się do określonej kategorii produktu. Jeśli znajdzie zastosowanie takie samo, lub podobne do tego, którego szuka, może je zintegrować z maszyną lub systemem dostosowanym do swoich potrzeb. Jeśli chcesz ponownie otworzyć jakieś zastosowanie, możesz również wprowadzić numer typu w bibliotece inCAD Library, a odpowiedni przykład zastosowania otworzy się sam. Zastosowania może również przeszukiwana przy użyciu funkcji wyszukiwania w sklepie, a następnie zostaną wyświetlone w obszarze biblioteki inCAD Library. Model można pobrać dla SolidWorks lub Parasolid, a także w pliku STEP i pliku IGES. Model może być następnie odpowiednio dostosowany przez systemy CAD. Częściowe projekty mogą być również realizowane za pośrednictwem biblioteki. Lista części powiązana z danym zastosowaniem z linkami do sklepu MISUMI ułatwia proces zamawiania i zakupu. Pozwala to zaoszczędzić czas projektowania, a także ułatwia wyszukiwanie wymaganych komponentów i ich producentów.
Przykłady zastosowań - kompleksowa kolekcja modeli CAD
Biblioteka inCAD Library zawiera ponad 150 przykładów zastosowań z wielu różnych dziedzin, takich jak:
- Mechanizm podnoszenia
- Wykrywanie przedmiotu obrabianego
- Jednostka blokująca do uchwytu przedmiotu obrabianego
- Mechanizm cofania
Poszczególne opcje i funkcje opisano bardziej szczegółowo poniżej.
Profile użytkowników biblioteki inCAD Library
Są dwa różne profile użytkowników do korzystania z biblioteki inCAD Library: Użytkownik CAD i użytkownik korporacyjny. Bez rejestracji możesz przeglądać zastosowania i pobrać jedną listę części. Jednak dostęp do danych CAD wymaga co najmniej jednej rejestracji jako użytkownik CAD.
Jako użytkownik korporacyjny możesz korzystać ze wszystkich funkcji biblioteki inCAD Library:
- korzystając z konfiguratora online
- zapytania o cenę online
- funkcja notatnika
- Usługa meviy z funkcją wyceny (platforma produkcyjna od MISUMI, która umożliwia przesyłanie danych 3D i otrzymywanie wyceny)
- Bezpłatne pobieranie danych CAD
- Funkcja zamówienia i wyceny
Funkcja zamówienia i wyceny nie jest dostępna w profilu użytkownika CAD.
Funkcje filtrowania
Biblioteka inCAD Library oferuje różne opcje filtrowania, aby wstępnie wybrać wyświetlane zastosowania. Do wstępnego wyboru można użyć następujących kryteriów:
- funkcja (wykorzystanie/metoda), np. przenoszenie/ruch, mechanizm napędowy, elementy konstrukcyjne
- kategoria produktu, np. ruch liniowy, pneumatyczny/hydrauliczny, czujniki/przełączniki
- kształt obrabianego przedmiotu, np. prostokątny przedmiot obrabiany, pusty w środku cylinder, wąska płyta
- przemysł, np. urządzenia precyzyjne, półprzewodniki/kryształy cieczy, części elektryczne i elektroniczne
- podejście projektowe, np. redukcja kosztów, zastosowanie w pomieszczeniach czystych, oszczędność energii
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, filtry można łączyć według potrzeb.
Struktura przykładów zastosowań
Po wybraniu przykładu zastosowania otworzy się następujący przegląd. Kolory w bibliotece inCAD Library oznaczają:
- Żółty – część MISUMI
- Szary - elementy innych producentów
- Niebieski - elementy obrabiane
- Zielony – przylegające elementy (nie pokazano w poniższym przykładzie)
Przegląd zawiera następujące funkcje i informacje:
- A: Idea Note zawiera instrukcje użytkowania i sugestie optymalizacji.
- B: Niektóre komponenty są bezpośrednio połączone z komponentem w sklepie MISUMI.
- C: Listę części można pobrać.
- D: W podglądzie ruchu dla tej grupy montażowej odtwarzana jest prototypowa sekwencja funkcji.
- E: Model CAD można pobrać jako model 2D (DFX) lub model 3D (Solidworks, STEP, IGES, Parasolid) za pomocą przycisku pobierania.
Struktura modelu CAD
W modelu CAD przykład zastosowania jest przedstawiony w już wspomnianym schemacie kolorów. Ogólnie rzecz biorąc, modele CAD składają się z różnych grup montażowych CAD, które odpowiadają grupom montażowym w rzeczywistym modelu.
Poszczególne grupy montażowe CAD mogą być wyświetlane i ponownie wykorzystywane osobno. Ma to kilka zalet: Grupę montażową można modyfikować indywidualnie i integrować z innymi modelami. Grupy montażowe, które nie są wymagane, można ukryć lub usunąć bezpośrednio z modelu. Ułatwia to indywidualizację modelu CAD i umożliwia częściowe konstrukcje.
Lista części i opcja zamówienia
Biblioteka inCAD Library umożliwia pobranie listy części w formacie CSV. Obejmuje ona wszystkie komponenty używane w danym modelu CAD, w tym opis artykułu i wymaganą ilość. W przypadku części, które można kupić w MISUMI, odpowiedni numer części jest już wprowadzony. Elementy od dostawców zewnętrznych są zawarte na liście, ale bez numeru części. Użytkownicy korporacyjni mają możliwość modyfikowania listy części zgodnie z ich potrzebami poprzez usunięcie części innych firm, a następnie przesłanie dostosowanej listy w formacie CSV w przypadku zapytań lub bezpośrednich zamówień. Formularz zamówienia jest automatycznie wypełniany częściami znajdującymi się na liście części i odpowiednio wymaganą ilością. Alternatywną opcją jest przeniesienie danych z listy części do oddzielnej tabeli, która wymaga tylko numeru części i wymaganej ilości. Ta tabela może być również wyposażona w kolumnę dla notatek projektu, które później pojawiają się zarówno na etykiecie, jak i na dowodzie dostawy, co ułatwia przypisanie elementów do różnych projektów w jednym zamówieniu. Jeśli obecne są konfigurowalne części, są one oznaczone kodem błędu w przeglądzie i muszą zostać wymienione na numer części odpowiednio skonfigurowanej części.
Ciekawe? Wypróbuj naszą bibliotekę inCAD Library!