Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Narzędzie do wyjmowania łożysk wciskanych
Podczas wymiany łożyska może dojść do wielu problemów: uszkodzenie wału lub łożyska może nastąpić w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nowym łożyskiem lub jego nieprawidłowego zamontowania. Zwłaszcza w przypadku łożysk zakleszczonych powstaje pytanie, jak skutecznie wyjąć je bez uszkadzania otaczających elementów i samego łożyska. W tym kontekście odpowiednie narzędzia mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego demontażu i montażu łożysk wciskanych. W tym artykule przedstawiamy narzędzia i metody, które zapewnią, że następna wymiana łożyska z pewnością się uda.
Kiedy wymieniać łożyska
Łożyska zazwyczaj wyjmuje się, jeśli uległy awarii w wyniku naturalnego zużycia lub nadmiernego naprężenia spowodowanego wysokimi wartościami tarcia/współczynnikami tarcia, nieprawidłowym montażem lub nieodpowiednim smarowaniem. Czasami łożyska wyjmuje się również w celu rutynowej konserwacji i przeglądu, a następnie z powrotem wkłada. Zwłaszcza w takich przypadkach ważne jest, aby łożysko zostało wymontowane bez problemów i bez uszkodzenia łożyska i sąsiednich komponentów.
Narzędzia do wyjmowania łożysk
Ściągacze do łożysk to specjalistyczne narzędzia do precyzyjnego i delikatnego wyjmowania łożysk. Są one używane do konserwacji i wymiany łożysk uszkodzonych lub zużytych. Budowa ściągaczy łożysk umożliwia rozłożenie siły potrzebnej do równomiernego wyjmowania łożyska na wale lub komponentach zainstalowanych wokół łożyska, aby zapobiec zaburzeniu ich wyrównania. To celowe i równomiernie wyrównane użycie siły rozciągającej pozwala na generalne wymontowanie łożyska w kontrolowany sposób bez uszkadzania otaczających elementów i samego łożyska, pod warunkiem, że używany jest właściwy typ ściągacza do łożysk.
Typy ściągaczy do łożysk
Ściągacze do łożysk są zasadniczo dzielą się na ściągacze do łożysk zewnętrzne i ściągacze do łożysk wewnętrzne. Zewnętrzny ściągacz do łożysk chwyta i wyjmuje łożysko od zewnątrz za pomocą dwóch lub trzech szczęk. Szczęki chwytają pierścień łożyska i wyciągają go równomiernie, aby zapobiec uszkodzeniu. Wewnętrzne ściągacze do łożysk wyciągają łożysko. Tuleje zaciskowe wprowadza się przez wewnętrzny pierścień łożyska. Następnie ściągacz do łożysk rozszerza się i można wyciągnąć łożysko. Operacja wyciągania może również polegać na użyciu młotka bezwładnościowego do wytworzenia siły niezbędnej do wyciągnięcia, bez naprężania sąsiednich elementów. Ściągacze do łożysk są również dostępne w wersji hydraulicznej. Zainstalowany jest siłownik hydrauliczny sterowany przez pompę. Siła wymagana do wyciągnięcia łożyska jest wytwarzana przez wysuwający się siłownik hydrauliczny. Duże siły wyciągające można wtedy wywierać przy niewielkim wysiłku fizycznym. Ściągacz do otworów nieprzelotowych to kolejna forma wewnętrznego ściągacza do łożysk. Otwór nieprzelotowy to otwór, który nie całkowicie penetruje materiał. Łożysko znajduje się w tym otworze nieprzelotowym. Jeśli nie można sięgnąć przez łożysko w otworze podstawy, ściągacze do otworów nieprzelotowych często zaciska się na pierścieniu wewnętrznym łożyska za pomocą stożka. Ściągacze do otworów nieprzelotowych zazwyczaj współpracują również z młotkiem bezwładnościowym lub ściągaczem udarowym, który poluzowuje i usuwa element łożyska kawałek po kawałku. Inne warianty ściągaczy do łożysk obejmują ściągacze zaciskowe lub ściągacze udarowe. Są również specjalne ściągacze do łożysk wrażliwych, które wykorzystują dodatkowe mechanizmy ochronne w celu zminimalizowania uszkodzeń.
Kiedy należy używać którego ściągacza do łożysk?
Rodzaj używanego ściągacza do łożysk zależy od rozmiaru i budowy łożyska, a także od sytuacji montażowej i dostępności łożyska. Czy łożysko jest zamontowane na wale, czy w obudowie? Czy jest łatwo dostępne, czy jest przykryte przez inne elementy? Jaka siła rozciągająca jest potrzebna? Czy zachodzi ryzyko niewspółosiowości? Jak i gdzie można umieścić ściągacz?
Przede wszystkim ważne jest również to, czy i jak łatwo dostępna jest tylna część łożyska. Jeśli można łatwo do niej sięgnąć, może wystarczyć zewnętrzny ściągacz do łożysk.
Najlepszym wyborem może być wewnętrzny ściągacz do łożysk, jeśli łożysko jest na przykład zamontowane w obudowie. Rozmiar łożyska również wpływa na wybór: hydrauliczne ściągacze do łożysk są najlepszym wyborem dla dużych łożysk, na przykład. Zapewniają one również podparcie, gdy łożysko jest już lekko zardzewiałe lub ogólnie mocno osadzone. Również sensowne może być użycie trójkątnych ściągaczy do łożysk do większych łożysk, ponieważ zapewniają one lepsze podparcie.
Narzędzia pomocnicze - Nagrzewnice indukcyjne
Jeśli łożysko jest szzczególnie mocno osadzone, przed wymontowaniem może być sensowne przygotowanie go przed wyjęciem. Nagrzewnica indukcyjna nadaje się do następujących zastosowań: Ich działanie oparte jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Cewka elektryczna wytwarza pole magnetyczne, do którego wprowadza się łożysko. Powoduje to powstawanie prądów wirowych wpływających na wewnętrzną rezystancję elektryczną łożyska. Łożysko nagrzewa się równomiernie, szybko i bez kontaktu. Powiązana z tym rozszerzenie łożyska zwiększa jego średnicę wewnętrzną zgodnie ze współczynnikiem rozszerzalności cieplnej zastosowanego materiału, ułatwiając zdejmowanie łożyska z wału.
Prawidłowa wymiana łożysk
Łożyska zwykle wymienia się w następujących krokach:
- Przygotowanie: Oprócz ściągacza do łożysk należy najpierw dostarczyć środki smarne, środki czyszczące i części zamienne. Maszynę się wyłącza i odłącza od zasilania.
- Zapewnienie dostępu do łożyska: W następnym kroku należy wymontować wszystkie elementy uniemożliwiające dostęp do łożysk. Mogą to być na przykład nasadki ochronne lub napinacze w silniku. Obszar wokół wymienianego łożyska powinien być czysty, aby nowe łożysko nie zostało zanieczyszczone.
- Umieszczenie ściągacza do łożysk: Ściągacz do łożysk musi być bezpiecznie i pewnie osadzony na łożysku. Należy sprawdzić prawidłowe położenie, np. ściągacz do łożysk musi być osadzony na pierścieniu wewnętrznym, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Wyjmowanie łożyska: Ostrożnie wyjąć łożysko unikając niewspółosiowości, w razie potrzeby za pomocą pomocniczego narzędzia do ściągaczy łożysk, takiego jak młotek bezwładnościowy.
- Oczyszczenie i sprawdzenie gniazda łożyska: Usunąć wszelkie pozostałości (smar, brud) i sprawdzić gniazdo łożyska pod kątem uszkodzeń.
- Przygotowanie nowego łożyska: Większość łożysk jest zwykle wstępnie smarowana (np. łożyska kulkowe). Czasami jednak łożysko nadal wymaga smarowania przed zamontowaniem.
- Włożenie nowego łożyska: Równomiernie wyrównać nowe łożysko unikając niewspółosiowości, i wcisnąć je do gniazda łożyska za pomocą narzędzia do wciskania. Wszystkie wymontowane komponenty należy również z powrotem zamontować.
- Sprawdzenie nowego łożyska: Jako ostatni krok należy sprawdzić prawidłowe dopasowanie i działanie. Czy łożysko obraca się bez oporu? Czy podczas włączania urządzenia występują nietypowe dźwięki?
Powody, dla których wymiana łożyska się nie udaje (i co można z tym zrobić)
Jest kilka powodów, dla których wymiany łożysk się nie udają, w tym przykładzie tutaj przy korzystaniu ze ściągacza zewnętrznego. Główną przyczyną jest często to, że łożyska nie można uchwycić za pierścień wewnętrzny i dlatego wyciąga się je za pierścień zewnętrzny. Wewnętrzna klatka pęka, a łożysko ulega zniszczeniu.
Niewłaściwy dobór narzędzi ma również znaczący wpływ na powodzenie wymiany łożyska: Nieodpowiedni ściągacz do łożysk może się zsunąć, powodując uszkodzenie otaczających elementów lub nie można nim wywrzeć potrzebnej do wyciągnięcia łożyska siły. Przed wybraniem narzędzia należy zawsze zadać sobie następujące pytania:
- Czy zamontowane jest łożysko wewnętrzne, czy zewnętrzne?
- Jaki to jest w ogóle rodzaj łożyska? Na przykład mechanizm zaciskowy instaluje się na specjalnych ściągaczach do łożysk kulkowych, aby bezpiecznie i delikatnie chwycić za pierścień wewnętrzny.
- Jak mocno osadzone jest łożysko? Do podparcia może być potrzebny ściągacz hydrauliczny lub młotek bezwładnościowy.
- Ile miejsca jest dostępne na wymianę łożyska? Na przykład w ograniczonej przestrzeni należy używać kompaktowego ściągacza do łożysk.
- Która metoda chwytania minimalizuje ryzyko uszkodzenia? Na przykład, gdy używany jest chwytak z dwoma lub trzema szczękami, dostępna jest dodatkowa gumowa osłona.