Łożysko

Łożyska kulkowe liniowe – wybór, instalacja i konserwacja

Łożyska kulkowe liniowe są ważnymi komponentami w wielu zastosowaniach inżynierii mechanicznej. Zadaniem liniowych łożysk kulkowych jest umożliwienie precyzyjnego i niskiego ruchu tarcia wzdłuż osi. Ten artykuł zawiera ważne wskazówki dotyczące wyboru, instalacji i konserwacji liniowych łożysk kulkowych, dzięki czemu możesz być pewien, że znajdziesz odpowiednie łożysko do swojego zastosowania i w pełni z niego skorzystasz.

13 minut czytania

Łożyska kulkowe – rozkład obciążenia łożysk tocznych

Łożyska kulkowe i inne łożyska toczne są montowane w wielu maszynach. Zainstalowane łożyska przenoszą promieniowe lub osiowe siły, które występują w obudowie maszyny, a tym samym umożliwiają użycie różnych ruchomych elementów. Siły, które występują i wynikające z nich obciążenie łożyska, muszą być już określone podczas procesu projektowania. Rozkład obciążenia w łożysku i geometria styku mają kluczowe znaczenie dla oczekiwanej żywotności, funkcji i wydajności łożyska. W tym artykule przyjrzymy się obciążeniu wywieranemu na łożysko toczne i jak geometria powierzchni styku wpływa na rozkład obciążenia w łożysku tocznym.

12 minut czytania

Łożyska kulkowe uszczelniające – uszczelki, podkładki uszczelniające i podkładki pokrywy

Łożyska kulkowe są kluczowymi elementami w wielu maszynach i urządzeniach i odgrywają kluczową rolę w ruchu części o niskim współczynniku tarcia. Oparta na projektowaniu ochrona łożysk tocznych przed przeciążeniem i awarią z powodu przegrzania, zanieczyszczenia i wpływów zewnętrznych jest zatem jednym z podstawowych zadań inżyniera projektu. Łożyska kulkowe mogą być na przykład uszczelnione lub można użyć łożysk wałeczkowych już uszczelnionych fabrycznie, aby osiągnąć jak najdłuższy okres eksploatacji. Aby zminimalizować tarcie i zużycie, należy upewnić się, że łożyska są odpowiednio nasmarowane. W ramach konserwacji łożyska kulkowe należy w razie potrzeby sprawdzić i dosmarować. Jednak nowoczesna technologia przemysłowa coraz częściej wykorzystuje samosmarujące lub niesprawne uszczelnione łożyska toczne, które są już wyposażone przez producenta w odpowiednie elementy uszczelniające i osady smarowe.

9 minut czytania

Typy dopasowania i tolerancje — przegląd

Tolerancje i dopasowanie mają kluczowe znaczenie w przemyśle wytwórczym. W sensie technicznym tolerancje określają dopuszczalne odchylenie od określonej właściwości, takiej jak wymiar nominalny. Zapewniają one, że produkty i komponenty spełniają wymagane standardy jakości.

9 minut czytania

Smarowanie śrub kulowych - Środki smarne, obszary zastosowań i informacje ogólne

Śrub kulowych ani kulowych wrzecion recyrkulacyjnych nie wolno używać bez smarowania, w przeciwnym razie nie można zagwarantować ich funkcjonalności, a ich żywotność zostanie skrócona. Do smarowania można stosować środki smarne, takie jak olej lub smar. W tym artykule wyjaśniono, który środek smarny jest odpowiedni z jakich powodów i jak optymalnie smarować śruby kulowe.

11 minut czytania

Łożyska ślizgowe w praktyce: wybór i montaż

Łożyska ślizgowe to rodzaj łożyska stosowany w maszynach w celu ułatwienia ruchu wału i łożyska. Są one również określane jako tuleje gładkie, tuleje ślizgowe lub osłony ślizgowe.

9 minut czytania

Elementy zabezpieczające łożyska osiowe

W wielu zastosowaniach przemysłowych i mechanicznych łożyska są kluczowymi komponentami, które zapewniają niskie tarcie, powtarzalny ruch między ruchomymi częściami, wałami lub osiami. W zależności od miejsca montażu i funkcji, łożyska te muszą zapewniać różne stopnie swobody i być bezpiecznie zamocowane. Oprócz wielu innych opcji, elementy blokujące, takie jak pierścienie ustalające lub nakrętki rowkowe lub nakrętki wału są używane do zabezpieczania części maszyn, takich jak łożyska toczne, śruby lub wały przed przesunięciem osiowym.

10 minut czytania

Różnice między łożyskami kulkowymi i ślizgowymi – który typ łożyska jest odpowiedni dla użytkownika?

Łożyska kulkowe i łożyska ślizgowe to dwa podstawowe typy łożysk stosowanych w różnych układach mechanicznych w inżynierii mechanicznej. Głównym zadaniem łożysk jest umożliwienie określonych ruchów komponentów, a tym samym maksymalne zmniejszenie tarcia. Chociaż oba typy łożysk mają wspólny cel, istnieją zasadnicze różnice w konstrukcji, funkcjonalności i zastosowaniu. W tym artykule na blogu opisano najważniejsze różnice między łożyskami kulkowymi a łożyskami ślizgowymi.

10 minut czytania

Uszkodzenia łożysk – przyczyny, tryb awarii i zapobieganie im

Łożyska toczne są solidnymi i niezawodnymi komponentami w inżynierii mechanicznej oraz konstrukcji maszyn niestandardowych. W pewnych warunkach może jednak dojść do uszkodzenia łożysk tych powszechnie stosowanych elementów maszyn, zwykle wynikającego z nietypowego zachowania podczas pracy. W najgorszym przypadku uszkodzenie łożyska może spowodować całkowitą awarię łożysk tocznych, co może skutkować niepożądanymi przestojami. Dlatego ważne jest wczesne wykrywanie pierwszych oznak uszkodzeń łożysk tocznych i usuwanie ich przyczyn. W tym artykule omawiamy objawy uszkodzenia łożyska, jego przyczyny i typowe tryby awarii.

11 minut czytania