Materiały

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.

18 minut czytania

Wały liniowe: Wybór właściwego materiału, twardnienia i obróbki powierzchni

Wały liniowe wykonują wymagające zadania w zastosowaniach przemysłowych: Umożliwiają precyzyjne i powtarzalne ruchy liniowe przy dużych obciążeniach mechanicznych. Aby spełnić te wymagania, kluczowy jest właściwy dobór materiału, twardnienie i obróbka powierzchni. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na żywotność, precyzję i wydajność wału liniowego. W tym artykule przedstawiono te trzy aspekty i podkreślono ich zależności, dzięki czemu można wybrać najlepszy wałek liniowy do swojego zastosowania.

12 minut czytania

Specjalistyczne tworzywa sztuczne dla praktyków – właściwości, odporność i przykłady zastosowań

Specjalistyczne tworzywa sztuczne są stosowane, gdy aplikacje stawiają wysokie wymagania dotyczące materiału lub wymagane są specjalne właściwości. Często mają właściwości izolacyjne, a ich wysoka odporność na wodę i chemikalia sprawia, że są niezawodnym materiałem o niskiej konserwacji. Nic więc dziwnego, że specjalistyczne tworzywa sztuczne są stosowane w wielu dziedzinach technicznych, a także w mocowaniach, takich jak śruby i nakrętki. Poniższy artykuł zawiera przegląd różnych specjalistycznych tworzyw sztucznych i ich zastosowań.

14 minut czytania

Magnesy neodymowe: Funkcje specjalne, produkcja i zastosowania

Magnesy neodymowe są najsilniejszymi dostępnymi magnesami trwałymi i mogą wytwarzać bardzo silne pola magnetyczne w najmniejszych przestrzeniach. Ta właściwość pozwala na ich integrację z różnymi urządzeniami i aplikacjami, nawet jeśli ilość miejsca jest ograniczona.

Co sprawia, że magnesy neodymowe są tak silne, jakie aplikacje są dostępne, jak są wykonane i co należy wziąć pod uwagę podczas ich używania, omówiono w tym artykule.

10 minut czytania