Transmisja

Napęd liniowy - Przekształcenie ruchu obrotowego na liniowy

Napęd liniowy przekształca ruchy obrotowe w ruchy liniowe i odwrotnie. Siłowniki liniowe są kluczowymi elementami sterowania ruchem w wielu systemach mechanicznych i inżynierii mechanicznej. Często ta konwersja jest potrzebna do przekształcenia mocy i ruchu generowanego przez silniki i inne urządzenia obrotowe w translację (ruch liniowy). Napęd jest realizowany przemysłowo z silnikami lub ręcznie. Artykuł wprowadza często stosowane i powszechne koncepcje oraz wymienia kryteria projektowe. Na koniec omówimy przykłady zastosowań w inżynierii mechanicznej.

6 minut czytania

Wpusty równoległe i stożkowe – normy

Wpusty równoległe i stożkowe to dwa popularne elementy łączące w branży mechaniki. Są one używane do tworzenia połączenia blokującego siłę między dwoma elementami. W tym artykule dokładniej zbadano wpusty dwóch typów i objaśniono obszary ich zastosowań.

8 minut czytania

Przenoszenie ruchów obrotowych – Podstawy sprzęgieł

Gdy wały i osie są połączone z maszyną, zawsze występuje niewspółosiowość między punktami środkowymi wałów. Sprzęgło kompensuje ten błąd osiowania poprzez elastyczność komponentu lub elementu mechanicznego podczas obrotu lub przenoszenia mocy. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inżynierem, czy po prostu zagłębiasz się w świat inżynierii mechanicznej, ten artykuł zapewnia kompleksowy wgląd w podstawy sprzęgieł.

5 minut czytania

Sprzęgła wału – podstawy i obszary zastosowań

Ten artykuł na blogu zawiera wprowadzenie do sposobu działania sprzęgieł i różnych typów używanych obecnie.

7 minut czytania

Obliczanie różnych jednostek przekładni – Najważniejsze wzory dla napędów zębatych

Ponieważ w projektowaniu kół zębatych bardzo ważne jest ich prawidłowe zazębianie się i zminimalizowanie zużycia, należy przeprowadzić różne podstawowe obliczenia. Terminy takie jak moduł, średnica podziałowa i liczba zębów odgrywają tu ważną rolę. W tym artykule zajmujemy się najważniejszymi aspektami obliczania przekładni i tym, co należy wziąć pod uwagę przy tym obliczaniu.

9 minut czytania

Typy przekładni i ich zastosowanie – przekładnie zębate i przekładnie łańcuchowe

W tym artykule przedstawiamy różne typy przekładni zębatych i wyjaśniamy ich obszary zastosowania. Przekładnie zębate to niezbędne elementy w wielu maszynach i pojazdach. Umożliwiają one przekazywanie momentu obrotowego i prędkości między wałem wejściowym a wałem wyjściowym, co zapewnia optymalne przenoszenie mocy.

11 minut czytania

Wybór pasków klinowych i kół pasowych

Pasy klinowe i koła pasowe klinowe są podstawowymi elementami napędów pasowych i są stosowane w wielu systemach mechanicznych w sektorze przemysłowym. Napędy pasowe przenoszą ruch obrotowy, moment obrotowy i moc z elementu napędowego na element napędzany. W przeciwieństwie do napędów z paskiem zębatym, które przenoszą moc za pomocą mechanizmu blokującego, napędy pasowe działają w sposób blokujący tarcie. Cechą charakterystyczną napędów pasowych jest to, że zapewniają one wydajny transfer mocy oparty na tarciu i dłuższą żywotność, a jednocześnie zapewniają prosty układ łożysk.

8 minut czytania

Rodzaje silników elektrycznych i ich charakterystyka

Silniki elektryczne przekształcają energię elektryczną w energię mechaniczną. Są one oparte na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Stosuje się je w różnych zastosowaniach, na przykład jako rozwiązanie napędowe w maszynach przemysłowych.

10 minut czytania