Tolerancje

Idealna i odchyłkowa średnica wału
Idealna i odchyłkowa średnica wału

Wały liniowe: Precyzyjne standardy dla wałów liniowych MISUMI

Wały liniowe są podzbiorem prowadnic liniowych i zapewniają stabilność i precyzję w systemach ruchu liniowego. Różnorodne wymagania dotyczące precyzji są stawiane na wałach liniowych, aby zapewnić przenoszenie ruchów przy niskim współczynniku tarcia, dokładnie i niezawodnie. Wymagania te określają okrągłość, prostość, prostopadłość, a także koncentryczność wału liniowego. MISUMI oferuje wały liniowe w wersji standardowej i precyzyjnej. W tym artykule dowiesz się o różnych funkcjach, kiedy użyć którego wariantu i o jakich wymaganiach precyzji.

12 minut czytania

Limity przetwarzania i standardy dokładności dla części z blachy

Części z blachy są stosowane w naszym codziennym życiu i w przemyśle w szerokim zakresie zastosowań. Aby te produkowane części z blachy cienkiej mogły być używane interoperacyjnie, muszą one spełniać określone standardy dokładności i limity obróbki. Odnoszą się one do określonych parametrów i tolerancji w odniesieniu do tolerancji szerokości, długości, grubości i tolerancji geometrycznych. Specyfikacje muszą być brane pod uwagę podczas produkcji części blaszanych. Poniżej szczegółowo przeanalizowano różne standardy i ograniczenia.

9 minut czytania

Tolerancje kształtu i położenia zgodnie z normą ISO 1101 i japońską normą JIS B 0001: Najważniejsze informacje

Tolerancje kształtu i pozycji to specyfikacje techniczne, które zapewniają jednolitą obsługę wymiarów i tolerancji w produkcji. Są one wykorzystywane głównie do produkcji komponentów w celu zapewnienia dokładności części.

6 minut czytania

Klasy tolerancji zgodnie z normami ISO 22081 i DIN ISO 2768: Zoptymalizowane wykorzystanie tolerancji ogólnych

Tolerancje są istotnym aspektem produkcji części ruchomych mechanicznie, ponieważ zapewniają prawidłową interakcję komponentów. Tolerancje ogólne i ich klasy tolerancji są używane do uproszczenia rysunków. Norma DIN ISO 2768 określa tolerancje. Wielu projektantów stosuje ogólne tolerancje jako uproszczoną odmianę tolerancji, aby ułatwić proces projektowania.

10 minut czytania

Typy dopasowania i tolerancje — przegląd

Tolerancje i dopasowanie mają kluczowe znaczenie w przemyśle wytwórczym. W sensie technicznym tolerancje określają dopuszczalne odchylenie od określonej właściwości, takiej jak wymiar nominalny. Zapewniają one, że produkty i komponenty spełniają wymagane standardy jakości.

9 minut czytania