Pozycjonowanie

Prowadnice szynowe profilowane - Standardy precyzji prowadnic szynowych profilowanych MISUMI

Co sprawia, że liniowa prowadnica szynowa profilowana jest pierwszym wyborem dla precyzyjnej i sprężystej kontroli ruchu? Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o budowie, różnych wersjach, tolerancjach wymiarowych i kluczowych parametrach, takich jak równoległość, obciążenie wstępne i luz osiowy. Pokazujemy, jak te cechy doskonale ze sobą współpracują, aby zapewnić najwyższą precyzję i trwałość – i jak najlepiej dopasować te komponenty do swoich potrzeb.

12 minut czytania

Tuleje wiertarskie – korzyści/rodzaje/zastosowanie/przegląd norm

Tuleje wiertarskie są ważną częścią obróbki detali. Są one używane do bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia narzędzia do wytaczania, zapewniając w ten sposób dokładny otwór. W tym artykule opisano korzyści, rodzaje, zastosowania i standardowe przeglądy tulei wiertarskich.

9 minut czytania

Rodzaje i zastosowania kołnierzy ustalających i pierścieni zaciskowych

Kołnierze ustalające i pierścienie zaciskowe są ważnymi elementami inżynierii mechanicznej. Ich zadaniem jest mocowanie komponentów maszyny w określonym położeniu na wale lub osi. W tym artykule przedstawiono ich różne wersje, kryteria wyboru i dziedziny zastosowań.

7 minut czytania

Platformy pozycjonujące jako optymalne prowadnice w maszynie – przegląd i zastosowania

W artykule tym omówiono różne rodzaje platform ręcznych i ich zastosowania. Platformy ręczne to specjalne stoły używane między innymi w zapewnieniu jakości i zautomatyzowanej technologii pomiarowej do kalibracji i monitorowania procesów.

6 minut czytania

Ręczne elementy ustalające – precyzja w małych przestrzeniach

Elementy ustalające odgrywają kluczową rolę w mechanice i są niezbędne dla projektantów w wielu różnych zastosowaniach. W tym artykule omówimy, jak działają elementy ustalające, ich różne typy i zastosowania.

8 minut czytania

Określenie położenia obrabianych przedmiotów w przyrządach do pozycjonowania

Automatyzacja wielu procesów w przemyśle, produkcji i montażu wymaga dokładnej znajomości warunków ramowych i wymaganych sekwencji ruchów. W tym celu często stosuje się przyrządy do pozycjonowania. Pozycja komponentu w urządzeniu musi zostać jasno zdefiniowana. Uchwyt przedmiotu obrabianego definiuje pozycję w celu przeprowadzenia powtarzalnej kontroli lub odebrania materiałów w taki sposób, aby można je było wyprodukować względem pozycji wyjściowej. W tym celu wykorzystywane są różne przyrządy do pozycjonowania z produkcji narzędzi i matryc, takie jak urządzenia testowe lub urządzenia montażowe.

7 minut czytania