Powierzchnie

Wały liniowe: Wybór właściwego materiału, twardnienia i obróbki powierzchni

Wały liniowe wykonują wymagające zadania w zastosowaniach przemysłowych: Umożliwiają precyzyjne i powtarzalne ruchy liniowe przy dużych obciążeniach mechanicznych. Aby spełnić te wymagania, kluczowy jest właściwy dobór materiału, twardnienie i obróbka powierzchni. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na żywotność, precyzję i wydajność wału liniowego. W tym artykule przedstawiono te trzy aspekty i podkreślono ich zależności, dzięki czemu można wybrać najlepszy wałek liniowy do swojego zastosowania.

12 minut czytania

Limity przetwarzania i standardy dokładności dla części z blachy

Części z blachy są stosowane w naszym codziennym życiu i w przemyśle w szerokim zakresie zastosowań. Aby te produkowane części z blachy cienkiej mogły być używane interoperacyjnie, muszą one spełniać określone standardy dokładności i limity obróbki. Odnoszą się one do określonych parametrów i tolerancji w odniesieniu do tolerancji szerokości, długości, grubości i tolerancji geometrycznych. Specyfikacje muszą być brane pod uwagę podczas produkcji części blaszanych. Poniżej szczegółowo przeanalizowano różne standardy i ograniczenia.

9 minut czytania

Jak wybrać odpowiednią powierzchnię komponentu – Podstawowa wiedza na temat chropowatości powierzchni

Chropowatość powierzchni i twardość powierzchni są ważnymi właściwościami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze komponentów. Chociaż są różne metody pomiaru chropowatości lub chropowatości powierzchni komponentu. Jednak te pomiary często muszą zostać przekształcone w standardowy wymiar.

5 minut czytania

Najmocniejsza obróbka powierzchni metali – niezniszczalne, trwałe i o umiarkowanych wymaganiach konserwacji

Wybór odpowiedniej obróbki powierzchni zależy w dużej mierze od wymagań względem powierzchni. Jest wiele różnych metod obróbki powierzchni, które można stosować w zależności od potrzeb. W tym artykule na blogu przedstawiamy najmocniejsze, najtwardsze i najtrwalsze sposoby obróbki powierzchni.

4 minut czytania

Metale i obróbka powierzchni – przegląd

Obróbka powierzchni przemysłowych to proces, w którym powierzchnia obrabianego przedmiotu jest obrabiana w celu poprawy lub zmiany jej właściwości mechanicznych, chemicznych lub wizualnych.

7 minut czytania