Klasy wytrzymałości na rozciąganie śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej

Wytrzymałość na rozciąganie stali i stali nierdzewnej jest krytycznym parametrem, jeśli chodzi o nośność i bezpieczeństwo połączeń gwintowanych. Składa się z dwóch kluczowych parametrów dla śrub stalowych, na podstawie których można łatwo określić wytrzymałość na rozciąganie i plastyczność. Ale zaczynając od określonego rozmiaru, śruby ze stali nierdzewnej i nakrętki ze stali nierdzewnej są oznaczone kombinacją literowo-cyfrową (np. A4-80). Kombinacja literowo-cyfrowa umieszczona przed myślnikiem przypisuje śrubę tak oznaczoną do grupy materiałowej i grupy stalowej, a tym samym dostarcza informacji na temat podstawowych właściwości materiału śruby. Liczba 80 po prawej stronie myślnika wskazuje klasę wytrzymałości. W tym artykule pokazano, jak używać klasy wytrzymałości śrub ze stali nierdzewnej do określenia ich granic użycia i przedstawienia przeglądu nośności typowych klas wytrzymałości.

9 minut czytania

Obwody pneumatyczne i schematy obwodów pneumatycznych - podstawy inżynierii płynów

Ten artykuł obejmuje podstawy pneumatyki, obwodów pneumatycznych i schematów obwodów pneumatycznych. Pneumatyka to obszar inżynierii płynów, który zajmuje się sprężonym powietrzem i jego zastosowaniem w różnych systemach. Technologia sterowania pneumatycznego jest stosowana w wielu branżach i sektorach, takich jak transport materiałów, robotyka lub transport.

13 minut czytania

Samouczek: Współczynniki rozszerzalności materiałów - teoria nauk materiałowych

Współczynniki rozszerzalności materiałów odgrywają kluczową rolę w nauce o materiałach. Współczynniki rozszerzalności opisują, jak zmieniają się wymiary materiału pod wpływem wahań temperatury. W tym artykule przedstawiono kompleksowe wprowadzenie do tematu, w tym podstawy rozszerzalności cieplnej, czynników wpływających i różnych metod pomiaru. Porównujemy również typowe współczynniki rozszerzalności klas materiałowych i wyjaśniamy ich zastosowania w różnych branżach. Wreszcie, zajmujemy się naprężeniami termicznymi i sposobami zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym różnicami temperatur w materiałach.

12 minut czytania

Obliczanie środka masy - z przykładami

Obliczanie środka masy jest ważnym krokiem w wielu zadaniach w inżynierii mechanicznej oraz w projektowaniu maszyn i komponentów. Środek masy wskazuje, gdzie waga ciała jest skoncentrowana, a tym samym pozwala określić siły i momenty w układzie. W tym artykule omówiono podstawy obliczania środka masy i przedstawiono kilka przykładów rzeczywistych.

8 minut czytania

Napęd liniowy - Przekształcenie ruchu obrotowego na liniowy

Napęd liniowy przekształca ruchy obrotowe w ruchy liniowe i odwrotnie. Siłowniki liniowe są kluczowymi elementami sterowania ruchem w wielu systemach mechanicznych i inżynierii mechanicznej. Często ta konwersja jest potrzebna do przekształcenia mocy i ruchu generowanego przez silniki i inne urządzenia obrotowe w translację (ruch liniowy). Napęd jest realizowany przemysłowo z silnikami lub ręcznie. Artykuł wprowadza często stosowane i powszechne koncepcje oraz wymienia kryteria projektowe. Na koniec omówimy przykłady zastosowań w inżynierii mechanicznej.

6 minut czytania

Obliczenia konstrukcji sprężyn

Sprężyny są elementami mechanicznymi, które mogą przechowywać i dostarczać energię naprężenia generowaną przez pracę używaną do naprężania, wydłużania lub ściskania sprężyny w postaci energii odkształcenia lub napięcia. Są one stosowane w wielu zastosowaniach i można je znaleźć w małych komponentach elektronicznych, a także w dużych maszynach przemysłowych. Aby sprężyna spełniała swoją funkcję, musi być prawidłowo zaprojektowana. W tym celu obliczane są parametry, takie jak stała sprężyny i skok sprężyny.

8 minut czytania

Wybieranie magnesów

Magnesy mają ogromne znaczenie w zastosowaniach przemysłowych. Są one stosowane w różnych zastosowaniach, od silników elektrycznych po czujniki i siłowniki. Jednak wybór odpowiedniego magnesu do konkretnego zastosowania wymaga głębokiego zrozumienia właściwości magnetycznych, materiałów i cech konstrukcyjnych.

13 minut czytania

Kotwy do dużych obciążeń Typy/Właściwości i instalacja

Kotwy do dużych obciążeń to wyspecjalizowana forma kotew metalowych. Ich nośność jest prawie nieograniczona w interakcji zastosowanego układu i kompatybilnego podłoża. Kotwy do dużych obciążeń są stosowane w środowiskach przemysłowych, takich jak budowa maszyn. Poniższy artykuł zawiera informacje na temat różnych typów kotew do dużych obciążeń, ich zastosowań i metod mocowania.

11 minut czytania

Sworznie blokujące - zatyczki sprężynowe i zawleczki - kształty i wymiary

Zatyczki sprężynowe i zawleczki (zwane również sworzniami blokującymi) są elementami blokującymi do różnych zastosowań. Są one często używane do połączeń śrubowych jako prosty i rozłączalny element blokujący i służą do zabezpieczenia siły osiowej. Siła osiowa nie jest głównym obciążeniem stawu. Element blokujący służy przede wszystkim do utrzymywania zespołu razem. Siła osiowa jest zatem często mniejsza o kilka rzędów wielkości niż siła promieniowa na śrubie. W tym artykule omówiono zasady blokowania połączeń śrubowych z trzpieniami blokującymi, a także przykłady zastosowań różnych elementów blokujących w inżynierii mechanicznej i na podstawie kryteriów, które można wybrać te elementy.

10 minut czytania

Prowadnice szynowe profilowane - Narzędzie do wyboru prowadnic liniowych

Wybór prowadnicy szynowej o odpowiednim profilu ma trwały wpływ na wydajność i trwałość maszyn i urządzeń. Ale jak znaleźć odpowiedni system wśród szerokiej gamy opcji? Sprawdź nasz blog, aby zobaczyć, jakie kryteria naprawdę mają znaczenie, od typów obciążeń i wymagań dokładności po warunki środowiskowe i instalacyjne. Pokażemy Ci ustrukturyzowane podejście, które pomoże Ci podejmować świadome decyzje i zoptymalizować wydajność Twoich urządzeń w perspektywie długoterminowej.

10 minut czytania

Prowadnice szynowe profilowane - Standardy precyzji prowadnic szynowych profilowanych MISUMI

Co sprawia, że liniowa prowadnica szynowa profilowana jest pierwszym wyborem dla precyzyjnej i sprężystej kontroli ruchu? Na naszym blogu dowiesz się wszystkiego o budowie, różnych wersjach, tolerancjach wymiarowych i kluczowych parametrach, takich jak równoległość, obciążenie wstępne i luz osiowy. Pokazujemy, jak te cechy doskonale ze sobą współpracują, aby zapewnić najwyższą precyzję i trwałość – i jak najlepiej dopasować te komponenty do swoich potrzeb.

12 minut czytania

Manometry – Podstawy, rodzaje i funkcje manometrów

Manometry to narzędzia i urządzenia stosowane w metrologii do pomiaru ciśnienia w systemie. Opierają się one na fizycznych zasadach hydrauliki lub pneumatyki.

10 minut czytania

Części znormalizowane i ich znaczenie dla przemysłu

Części znormalizowane to komponenty produkowane zgodnie z określoną normą. Są integralną częścią nowoczesnego przemysłu, ponieważ oferują szereg korzyści. W tym artykule wyjaśniono, czym są części znormalizowane i wyjaśniono ich zalety i wady.

10 minut czytania

Tuleje wiertarskie – korzyści/rodzaje/zastosowanie/przegląd norm

Tuleje wiertarskie są ważną częścią obróbki detali. Są one używane do bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia narzędzia do wytaczania, zapewniając w ten sposób dokładny otwór. W tym artykule opisano korzyści, rodzaje, zastosowania i standardowe przeglądy tulei wiertarskich.

9 minut czytania

Wały liniowe: końcówki wałów i opcje montażu wałów liniowych

Mechanizmy mocujące wałów liniowych lub wałów prowadzących w układach mechanicznych wymagają starannego planowania. Różne końcówki wału umożliwiają różne opcje montażu. W tym artykule przedstawiono przegląd dostępnych końcówek wału i odpowiedzi na pytanie, które opcje uchwytów lub wsporników wałów są dostępne i w jakich zastosowaniach są odpowiednie. W tym celu szczegółowo przyjrzymy się rodzajom łożysk stałych i swobodnych do wałów.

14 minut czytania

Rodzaje i zastosowania kołnierzy ustalających i pierścieni zaciskowych

Kołnierze ustalające i pierścienie zaciskowe są ważnymi elementami inżynierii mechanicznej. Ich zadaniem jest mocowanie komponentów maszyny w określonym położeniu na wale lub osi. W tym artykule przedstawiono ich różne wersje, kryteria wyboru i dziedziny zastosowań.

7 minut czytania

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty

Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.

18 minut czytania

Łożyska zwykłe – oszczędność kosztów dzięki opłacalnym produktom

Łańcuchy wartości przemysłowych w coraz większym stopniu koncentrują się na kosztach produkcji i konserwacji. Koszty utrzymania stanowią dużą część bieżących kosztów operacyjnych systemu. Wysokiej jakości i przyjazne dla konserwacji komponenty pomagają utrzymać te koszty na jak najniższym poziomie, zapewniając jednocześnie wymaganą jakość. Jednak planowanie i projektowanie nie zawsze musi polegać na najdroższym elemencie. Korzystając z analizy ABC, produkty i komponenty można sklasyfikować jako części ABC w oparciu o ich udział w wartości i ich znaczenie w łańcuchu wartości. Najbardziej opłacalnymi artykułami są tak zwane artykuły C lub części C. Mają one niewielką część wartości, ale są wymagane w dużych ilościach. Części te mają ogromny potencjał do obniżenia kosztów. Warto przyjrzeć się bliżej. W wielu zastosowaniach opłacalne przedmioty są dobrą alternatywą dla drogich przedmiotów. Jednak niska cena nie musi oznaczać utraty jakości; zakres zastosowań opłacalnych produktów może być ograniczony, na przykład, przez często niższą precyzję. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z części C, takich jak łożyska ślizgowe, w sposób opłacalny i jak celowo je wybierać, jednocześnie zapewniając jakość.

11 minut czytania
Idealna i odchyłkowa średnica wału
Idealna i odchyłkowa średnica wału

Wały liniowe: Precyzyjne standardy dla wałów liniowych MISUMI

Wały liniowe są podzbiorem prowadnic liniowych i zapewniają stabilność i precyzję w systemach ruchu liniowego. Różnorodne wymagania dotyczące precyzji są stawiane na wałach liniowych, aby zapewnić przenoszenie ruchów przy niskim współczynniku tarcia, dokładnie i niezawodnie. Wymagania te określają okrągłość, prostość, prostopadłość, a także koncentryczność wału liniowego. MISUMI oferuje wały liniowe w wersji standardowej i precyzyjnej. W tym artykule dowiesz się o różnych funkcjach, kiedy użyć którego wariantu i o jakich wymaganiach precyzji.

12 minut czytania