Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Zasady tolerancji wymiarowej i doboru dopasowania
Tolerancje wymiarowe odgrywają decydującą rolę w projektowaniu mechanicznym i bezpośrednio wpływają na funkcjonalność i jakość maszyn, urządzeń i innych produktów mechanicznych. W konstrukcji mechanicznej tolerancje odnoszą się do dozwolonych odchyleń od idealnych wymiarów komponentu lub grupy montażowej. Są różne systemy mocowania, takie jak standardowy otwór i standardowy wał. Aby uzyskać więcej informacji na temat klas tolerancji, zobacz nasz artykuł na blogu Klasy tolerancji według ISO 22081 i DIN ISO 2768.
Dlaczego tolerancje wymiarowe są ważne?
W procesie produkcyjnym prawie niemożliwe jest wyprodukowanie w 100% precyzyjnych komponentów bez żadnych odchyleń. Zwłaszcza w produkcji masowej, zawsze będą jakieś minimalne odchylenia. Jeśli te odchylenia nie byłyby brane pod uwagę, komponenty nie byłyby już ze sobą kompatybilne. Tolerancje wymiarowe są stosowane do uwzględnienia tych odchyleń z wyprzedzeniem, tak aby elementy pasowały do siebie zgodnie z pożądanym typem dopasowania. Stanowią one podstawę do precyzyjnego określenia odchyleń dopuszczalnych od nominalnych wymiarów obiektu. Tolerancje wymiarowe wpływają na następujące aspekty:
- Funkcjonalność i precyzja dopasowania: Tylko przy prawidłowo zdefiniowanych tolerancjach można zapewnić, że elementy pasują do siebie i nie pasują zbyt ciasno lub luźno. Nieprawidłowe dopasowanie może znacząco zaburzyć działanie.
- Procesy montażu i produkcji: W procesie produkcyjnym wahania mogą być spowodowane produkcją dużych ilości, ale są one mniej znaczące ze względu na tolerancje.
- Koszty: Im dokładniej wytwarzane są komponenty, tym droższa staje się produkcja. Tolerancje mogą obniżyć koszty, ponieważ niepotrzebnie wysoka precyzja nie jest w większości przypadków konieczna.
Różne normy określają na przykład ogólne tolerancje (DIN ISO 2768-1, ISO 22081) lub różne zasady tolerancji (DIN ISO 8015).
Dobór odpowiedniego dopasowania
Wybór odpowiedniego dopasowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania podzespołów i zespołów montażowych. Są trzy rodzaje tolerancji dopasowania:
- Dopasowanie luźne: pożądana jest luźna tolerancja dopasowania, tj. ruch między elementami.
- Dopasowanie interferencyjne: jeden komponent jest większy niż drugi. Dopasowanie wciskowe zapewnia mocne połączenie.
- Dopasowanie przejściowe: jest to połączenie dopasowania luźnego i dopasowania wciskowego, w którym pozostaje pewna ilość luzu, ale połączenie elementów może również wymagać wywarcia niewielkiej siły.
Wybór musi uwzględniać następujące aspekty:
- Wymagania funkcjonalne, np. jaki rodzaj ruchu, przenoszenia siły lub momentu obrotowego jest wymagany?
- Pożądana dokładność i precyzja powinny również uwzględniać koszty związane z precyzyjną produkcją. Celem jest dobra równowaga.
- Należy uwzględnić materiały, np. współczynnik rozszerzalności cieplnej materiałów.
- Warunki otoczenia, np. temperatura i wilgotność.
- Montaż i demontaż, np. w przypadku elementów, które często wymagają demontażu. Zbyt ciasne dopasowanie wciskowe nie byłoby odpowiednie do tego celu.
- Normy i standardy, które mogą być wiążące dla niektórych branż i wpływać na jakość produkowanych komponentów.
W MISUMI znajdziesz przegląd innych podstaw wyboru dopasowania. W poniższej tabeli porównano różne tolerancje wymiarowe i typy dopasowania oraz przedstawiono przykłady zastosowań:
| H6 | H7 | H8 | H9 | Odpowiedni produkt | Klasyfikacja wydajności | Przykład zastosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jest stosunkowo ruchomy | Dopasowanie prześwitu | Luźna tolerancja dopasowania | c9 | Część z miejscem na szeroką szczelinę lub ruchomą część, która wymaga szczeliny. Część do wykorzystania z dużą szczeliną ułatwiającą montaż. Część, dla której wymagany jest odpowiedni odstęp nawet w wysokich temperaturach. |
Część, której struktura wymaga szczeliny. (Pęka. Zbyt duża tolerancja dopasowania błędu pozycji). Należy zmniejszyć koszty. (koszty produkcji, koszty konserwacji) |
Pierścień tłoka i rowek pierścienia Połączenie za pomocą luźnej śruby dociskowej. |
||||
| Lekka tolerancja dopasowania podczas jazdy | d9 | d9 | Część do wykorzystania ze szczeliną lub część, która wymaga szczeliny. | Wstęga korby i łożysko pręta łączącego (strona) Skrzynka zaworu wydechowego i przesuwna część łożyska sprężynowego Pierścień tłoka i rowek pierścienia |
||||||
| e7 | e8 | e9 | Część do wykorzystania z dużą szczeliną lub część, która wymaga szczeliny. Stosunkowo duża szczelina, dobrze nasmarowane łożysko. Łożyska wysokotemperaturowe, wysokoobrotowe i wytrzymałe (smarowanie wysokiej jakości przy ciśnieniu cyrkulacyjnym). |
Stały element obrotowy lub przesuwny (musi być dobrze nasmarowany). Stałe połączenie (często rozdziela się) |
Podłączenie skrzynki zaworu wydechowego Łożysko główne wału korbowego Stały element przesuwny |
|||||
| Tolerancja dopasowania podczas jazdy | f6 | f7 | f7 f8 |
Tolerancja dopasowania, która umożliwia wykonywanie ruchów (tolerancja dopasowania wysokiej jakości). Łożysko standardowe do normalnej temperatury, smarowane smarem lub olejem. |
Część z włożonym chłodzonym zaworem wydechowym. Zwykły wał i tuleja Dźwignia i tuleja do urządzenia łączącego |
|||||
| Drobna tolerancja dopasowania podczas jazdy | g5 | g6 | Stale obracająca się część urządzenia precyzyjnego przy niskim obciążeniu. Z wąską szczeliną umożliwiającą ruch (tuleje i pozycjonowanie). Precyzyjny element przesuwny. |
Część wymagana do precyzyjnego ruchu, praktycznie bez luzów. | Dźwignia i wtyk do urządzenia łączącego Klucz równoległy i rowek Pręt precyzyjnego zaworu kontrolnego |
|||||
| Nie jest stosunkowo ruchomy | Tolerancja przejścia | Tolerancja dopasowania przesuwnego | h5 | h6 | h7 h8 |
h9 | Tolerancja dopasowania, która umożliwia ruch dłoni podczas nakładania środka smarnego (pozycjonowanie wysokiej jakości) Specjalny precyzyjny element przesuwny Nieistotna część statyczna |
Możliwość demontażu i montażu bez uszkodzenia elementów. | Siła nie będzie przekazywana wyłącznie za pomocą samej siły dopasowania lub siły łączenia. | Wzajmne połączenie korony i piasty Połączenie koła zębatego |
| Regulacja przesuwna | h5 h6 |
js6 | Połączenie do wykorzystania z niewielkim odstępem. Precyzyjne połączenie, które blokuje obie części, gdy osprzęt jest w użyciu. Połączenie, które można montować i demontować za pomocą drewnianego lub ołowianego młotka. |
Podłączyć ścieżkę sterującą i wtyk kołnierzy złącza Podłączyć pierścień zębaty i piastę |
||||||
| Tolerancja dopasowania dociskowego | js5 | k6 | Tolerancja dopasowania, która wymaga użycia żelaznego młotka lub ręcznego nacisku do montażu i demontażu (wymagany jest klucz równoległy lub podobny, aby zapobiec obracaniu się wału). Precyzyjne pozycjonowanie. |
Podłączyć wał pompy zębatej i obudowę Śruby pasowane |
||||||
| k5 | m6 | Tak samo jak powyżej w przypadku montażu i demontażu. Precyzyjne pozycjonowanie bez odstępu. |
Śruby pasowane Podłączyć tłok sprzętu hydraulicznego i wał. Połączyć ze sobą kołnierz złącza i wał |
|||||||
| Łatwa tolerancja dopasowania dociskowego | m5 | n6 | Połączenie wymagające dużej siły do montażu i demontażu. Stacjonarna tolerancja precyzyjnego dopasowania (w celu transmisji wysokiego momentu obrotowego wymagany jest klucz równoległy lub podobny) | Niewielka siła może być przenoszona przez samą siłę dopasowania. | Elastyczne precyzyjne połączenie złącza i wału przekładni (strona pasywna) Wkładanie zaworu ssącego i prowadnicy zaworu |
|||||
| Tolerancja zakłóceń | Tolerancja dopasowania dociskowego | n5 n6 |
p6 | Połączenie, które wymaga dużej siły do montażu i demontażu (w przypadku przekładni z wysokim momentem obrotowym wymagany jest klucz równoległy lub podobny). W przypadku elementów wykonanych z metali nieżelaznych wymagane jest niewielkie dopasowanie dociskowe lub podobne. Wymagane jest standardowe dopasowanie dla elementów żelaznych oraz części brązowych i miedzianych. |
Trudność demontażu bez uszkodzenia części. | Włożyć zawór ssący i prowadnicę zaworu, połączyć koło zębate i wał (niski moment obrotowy) Wał elastycznego złącza i koła zębatego (po stronie napędu) |
||||
| p5 | r6 | Tak samo jak powyżej w przypadku montażu i demontażu. Duże elementy wymagają połączenia przy nacisku skurczowym, nacisku na zimno lub nacisku wymuszonym. |
Złącze i wał | |||||||
| Duża tolerancja docisku, tolerancja dopasowania kurczliwego, tolerancja dopasowania na zimno | Znaczna siła może być przenoszona tylko przez siłę łączenia. | |||||||||
| r5 | s6 t6 u6 x6 |
Wymagane jest ścisłe powiązanie oraz połączenie przy nacisku skurczowym, nacisku na zimno lub nacisku wymuszonym. Trwale zamontowany zespół montażowy, którego nie można zdemontować. W przypadku lekkich elementów metalowych wymagane jest dopasowanie dociskowe lub podobne. |
Montaż i mocowanie tulei łożyska | |||||||
| Wkładanie zaworu ssącego i skrzynki zaworowej Połączyć kołnierz złącza i wał (wysoki moment obrotowy) |
||||||||||
| Podłączyć koronę koła pasowego napędu i piastę Montaż i mocowanie tulei łożyska |
||||||||||
Standardowy otwór i standardowy wał
Standardowy otwór to system mocowania z tolerancjami ISO w inżynierii mechanicznej. Otwór, który jest częścią szczególnej tolerancji dopasowania, jest wykonany równomiernie, podczas gdy odpowiednia tolerancja jest przesuwana do wału. Z drugiej strony, za pomocą standardowego wału, tolerancja jest przesuwana do otworu i wał jest wytwarzany równomiernie. Standardowe otwory są bardziej powszechne, ponieważ normalizacja jednego otworu jest ogólnie łatwiejsza i bardziej opłacalna.
Obliczanie tolerancji dopasowania
W celu obliczenia tolerancji dopasowania nazwy standardowych otworów i standardowego wału dostarczają ważnych informacji. Standardowe otwory i standardowe wały są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Oznaczenia zapewniają jednolitą i precyzyjną komunikację na temat konkretnych wymiarów i tolerancji otworów i wałów w przemyśle wytwórczym.
- [1] Otwór H
- [3] Linia zerowa
- [4] Wymiar nominalny
- [5] Dopasowanie luźne
- [6] Dopasowanie przejściowe
- [7] Dopasowanie dociskowe/interferencyjne
Opisano standardowe otwory, na przykład, kombinacjami wielkich liter i cyfr, a także średnicą (również rozmiarem nominalnym, np. średnica 50 H9.
- [2] wał h
- [3] Linia zerowa
- [4] Wymiar nominalny
- [5] Dopasowanie luźne
- [6] Dopasowanie przejściowe
- [7] Dopasowanie dociskowe/interferencyjne
Standardowe wały z kombinacją małych liter, cyfr i średnicy, np. średnica 50 h9. H9 jest określane jako klasa tolerancji; litera jest wymiarem podstawowym, a liczba jest stopniem tolerancji.
Można jej również użyć do przypisania podstawowej tolerancji zgodnie z ISO 286-1 do otworu lub wału. Tolerancje podstawowe IT1-IT17. W podanym przykładzie H9 i h9 zostaną przypisane do podstawowej tolerancji IT9. Górny i dolny wymiar graniczny można następnie pobrać z odpowiednich tabel. Przy tych wymiarach granicznych maksymalne i minimalne wymiary otworu można następnie obliczyć w następujący sposób:
- Wymiar maksymalny G oB = wymiar nominalny + wymiar górnej granicy
- Minimalny wymiar Gub = wymiar nominalny + wymiar dolnego limitu
Maksymalne i minimalne wymiary opisują zakres, w którym rzeczywiste wymiary otworu lub wału mogą się mieścić i nadal być akceptowalne.
Powszechnie stosowane standardowe otwory i standardowe wały
W poniższych tabelach przedstawiono przegląd powszechnie stosowanych standardowych otworów i standardowych wałów, a także ich tolerancji dopasowania.
| Otwór referencyjny | Klasa limitu tolerancji dla wałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopasowanie prześwitu | Tolerancja przejścia | Tolerancja zakłóceń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H6 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6* | p6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H7 | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6* | r6* | s6 | t6 | u6 | x6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e7 | f7 | h7 | js7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8 | f7 | h7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e8 | f8 | h8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d9 | e9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H9 | d8 | e8 | h8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c9 | d9 | e9 | h9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H10 | b9 | c9 | d9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wał referencyjny | Klasa limitu tolerancji dla otworów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopasowanie prześwitu | Regulacja przejścia | Regulacja ponadwymiarowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h5 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6* | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h6 | F6 | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7* | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h7 | E7 | F7 | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | D8 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | E9 | H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h9 | D8 | E8 | H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | D9 | E9 | H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | C10 | D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||