Udostępnij artykuł:

Tolerancje kształtu i położenia zgodnie z normą ISO 1101 i japońską normą JIS B 0001: Najważniejsze informacje

Normy DIN ISO 1101 i JIS B 0001 to normy, które umożliwiają inżynierom projektowym dokładne dopasowanie komponentów. Standardy te są częścią specyfikacji geometrycznej produktu (GPS).

Czym są tolerancje kształtu i pozycji?

Tolerancje kształtu i pozycji to specyfikacje techniczne, które zapewniają jednolitą obsługę wymiarów i tolerancji w produkcji. Są one wykorzystywane głównie do produkcji komponentów w celu zapewnienia dokładności części.

Istnieją różne właściwości, które wpływają na dokładność dopasowania komponentów, takie jak:

  • wykończenie powierzchni
  • rozmiar
  • grubość
  • położenie i kontur

Tolerancje kształtu i pozycji wg DIN ISO 1101 rozróżniają dwa rodzaje tolerancji: tolerancję błędu i tolerancję położenia. Razem te dwie tolerancje stanowią najważniejsze czynniki, zapewniające dokładne dopasowanie komponentów.

  • Tolerancja błędu wskazuje dopuszczalne odchylenia w wymiarach i kształcie elementów.
  • Tolerancja położenia wskazuje dopuszczalne odchylenia położenia elementów.

W jaki sposób stosuje się tolerancje kształtu i pozycji?

Określając tolerancje formy i pozycji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę procesy produkcyjne, materiały i warunki środowiskowe. Wymiary muszą być dobrane w taki sposób, aby odpowiadały technologii wytwarzania i można było uzyskać pożądany wynik dopasowania. W tym celu użytkownik musi znać wymagania danego komponentu i procesu produkcyjnego.

Wybór odpowiedniego materiału jest również ważny, aby zapewnić niezawodne dopasowanie. Wybór materiału zależy od wymagań technicznych i środowiska, w którym komponent jest używany.

Jakie symbole są używane w rysunku technicznym zgodnie z normą ISO 1101?

Symbole dla formy

Symbole i ich definicje
Oznaczenie Symbol Definicja
Wyprostowanie Wyprostowanie Dla obszarów: Tolerowana linia musi w każdej płaszczyźnie znajdować się pomiędzy dwiema równoległymi liniami przy odległości t.
Uwaga: Wyprostowanie na powierzchniach mierzone jest w kierunku linii we wskazanym widoku. Powierzchnie mogą być proste w osi X, nawet jeśli są zakrzywione wzdłuż osi Y.
Dla osi: Tolerowana oś musi znajdować się w cylindrze (⌀ = t).
Płaskość Płaskość Tolerowany obszar musi leżeć pomiędzy dwiema równoległymi płaszczyznami (odległość t).
Okrągłość Okrągłość Tolerowana linia obwodowa musi we wszystkich płaszczyznach przekroju leżeć prostopadle do osi środkowej między dwoma koncentrycznymi okręgami (Δr = t).
Cylindryczność Cylindryczność Tolerowana powierzchnia zewnętrzna musi leżeć pomiędzy dwoma cylindrami współosiowymi (Δr = t).
Profil linii Profil linii Tolerowany profil w każdej płaszczyźnie musi znajdować się pomiędzy dwiema liniami obwiedni w jednakowej odległości, która jest określana przez okręgi (⌀ = t).
Profile powierzchni Profile powierzchni Tolerowany obszar musi leżeć pomiędzy dwiema powierzchniami obwiedni w jednakowej odległości, która określona jest przez kule (⌀ = t).
Uwaga: Środkowy punkt okręgu lub kuli znajduje się na idealnej linii lub obszarze.

Symbole kierunku

Symbole i ich definicje
Oznaczenie Symbol Definicja
Równoległość Równoległość Dla obszarów: Tolerowany obszar musi leżeć pomiędzy dwiema płaszczyznami (odległość t), które są równoległe do odniesienia.
Dla osi: Tolerowana oś musi znajdować się w cylindrze (⌀ = t), którego oś jest równoległa do odniesienia.
Prostopadłość Prostopadłość Dla obszarów: Tolerowany obszar musi leżeć pomiędzy dwiema płaszczyznami (odległość t), które są prostopadłe do odniesienia.
Dla osi: Tolerowana oś cylindra musi leżeć w cylindrze pionowym względem obszaru odniesienia (⌀ = t).
Kątowość Kątowość Dla obszarów: Tolerowany obszar musi leżeć pomiędzy dwiema płaszczyznami (odległość t), które są nachylone pod określonym kątem w stosunku do odniesienia.
Dla osi: Tolerowana oś musi leżeć pomiędzy dwiema równoległymi płaszczyznami (odległość t), które są nachylone pod określonym kątem w stosunku do odniesienia.

Symbole lokalizacji

Symbole i ich definicje
Oznaczenie Symbol Definicja
Pozycja Pozycja Środek otworu musi znajdować się w kwadracie (a = t), którego środek pasuje do teoretycznie dokładnego położenia otworu.
Kwadrat wyrównany zgodnie z teoretycznie dokładnymi wymiarami z symbolem⌀: Środek otworu musi znajdować się w okręgu (⌀ = t), którego środek pasuje do teoretycznie dokładnego położenia otworu.
Symbol ⌀ przed wartością tolerancji (patrz zakres graniczny tolerancji (obraz))
Można również określić pozycję obszarów.
Współosiowość Współosiowość Punkt środkowy tolerowanego okręgu musi leżeć w okręgu (⌀ = t), którego punkt środkowy względem punktu odniesienia jest koncentryczny.
Oś tolerowanego obszaru musi leżeć w cylindrze (⌀ = t), którego oś środkowa jest współosiowa w stosunku do odniesienia.
Uwaga: Nie można zmierzyć współosiowości, jeśli długość cylindrycznego korpusu jest zbyt krótka.
Symetria Symetria Tolerowana płaszczyzna środkowa musi leżeć pomiędzy dwiema równoległymi płaszczyznami (odległość t), które są symetryczne w stosunku do odniesienia.

Symbole bicia

Symbole i ich definicje
Oznaczenie Symbol Definicja
Bicie (promieniowe) Bicie W przypadku obrotu wokół osi odniesienia odchylenie bicia nie może przekraczać t.
Bicie osiowe (osiowe)   W przypadku obrotu wokół osi odniesienia odchylenie bicia osiowego nie może przekraczać t.
Bicie całkowite (promieniowe) Całkowite bicie W przypadku wielu obrotów wokół osi odniesienia i jednoczesnego przesunięcia osiowego odchylenie bicia nie może przekraczać t.
Całkowite bicie osiowe (osiowe)   W przypadku wielu obrotów wokół osi odniesienia i jednoczesnego przesunięcia promieniowego odchylenie osiowe nie może przekraczać t.

Jaki wpływ mają ogólne tolerancje i DIN ISO 2768-1?

Tolerancje ogólne zgodnie z normą DIN ISO 2768-1 są ważnym czynnikiem dla idealnego dopasowania komponentów. Określają dopuszczalne odchylenia w formie, wymiarze, położeniu i orientacji komponentów w procesie produkcyjnym.

Tolerancje te mogą być stosowane w celu zapewnienia dokładności komponentów bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów.

Jako japoński producent, MISUMI produkuje swoje produkty. JIS B0401, która jest identyczna z DIN ISO 2768-1.

Dowiedz się więcej o tolerancji ogólnej tutaj.

Konfiguracja części montażowych

Przy użyciu Konfiguratora MISUMI można swobodnie konfigurować łożyska, wały i inne komponenty.

Wybierz typ komponentów i ustawić żądane tolerancje.

Biblioteka CAD

Skorzystaj z naszej obszernej biblioteki CAD , aby znaleźć najlepszą część montażową do swoich komponentów i zastosowań. Pobierz bezpłatnie swój skonfigurowany komponent z naszej strony internetowej.

Następnie możesz zaimportować pobrane komponenty do swojego programu CAD.

Czerp inspirację z naszej biblioteki CAD i edytuj swoje projekty za pomocą dodatku SolidWorks.