Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Substancje zakłócające zwilżanie farbą – Czym są LABS?
Substancje, które przeszkadzają w malowaniu, krótko LABS, prowadzą do niezadowalających wyników przy powlekaniu materiałów i przedmiotów obrabianych. Wysiłek potrzebny do kolejnych napraw jest ogromny. Dlatego ważne jest, aby znać źródła LABS w produkcji i w razie potrzeby podjąć działania zapobiegawcze. Poniżej przedstawiono źródła LABS i przedstawiono opcje identyfikacji i eliminacji LABS.
Czym są substancje zakłócające zwilżanie farbą?
Substancje, które zakłócają działanie farby, w skrócie LABS, prowadzą do błędów podczas procesu malowania, a także podczas powlekania i stosowania klejów. Błędy te stają się zauważalne, na przykład przez tak zwane kratery lub zaburzenia zwilżania. Przyczyną problemu są zwykle pewne zanieczyszczenia, które powodują, że farba nie jest już równomiernie rozłożona we wszystkich obszarach powierzchni. Zanieczyszczenia mogą być na przykład: oleje, smary lub silikony. Fizycznie rzecz biorąc, inne napięcie powierzchniowe jest odpowiedzialne: Zanieczyszczenie ma większe napięcie powierzchniowe niż farba, co powoduje cofnięcie się farby. Kratery mogą na przykład rozciągać się na powierzchnię, co oznacza, że pozostaje ona otwarta i tworzy powierzchnię ataku. W przypadku osłabienia zwilżania zakłócenie w tworzeniu filmu jest bardziej rozległe i powierzchnia nie może być całkowicie zwilżona.
Błędy powodowane przez LABS należy odróżnić od: inkluzji, pęcherzyków, pozostałości na podłożu i mgły natryskowej.
- (1) Powłoka
- (2) Powierzchnia
- (3) Substancje zakłócające zwilżanie farbą
- (4) Spowodowana wadą powłoki
Nawiasem mówiąc, bez silikonu to nie to samo, co bez LABS. Bez silikonu odnosi się wyłącznie do braku silikonu. Mogą istnieć inne zanieczyszczenia lub inne substancje, które zaburzają zwilżanie farbą. Silikon był jednak pierwszą substancją, która została zauważona jako zaburzająca zwilżanie. Bez LABS zawiera silikon, jak również inne substancje.
Źródła LABS
Niezależnie od materiału, jest również wiele źródeł zewnętrznych, które mogą prowadzić do LABS:
- środki smarne
- materiały eksploatacyjne i pomocnicze, takie jak detergenty, materiały ścierne, środki polerujące
- rurki i uszczelniacze
- osobiste źródła LABS, takie jak kremy do rąk, kosmetyki, produkty spożywcze, ale także plastikowe bransoletki, trackery fitness, etui na smartfon
Nie jest jednak możliwe uogólnienie, która substancja zaburza zwilżanie farbą. Należy zawsze przestrzegać indywidualnych interakcji między warunkami otoczenia, powierzchnią, która ma być powlekana, a rodzajem powłoki.
Wolność od LABS czy zgodność z LABS
Są materiały, takie jak tworzywa sztuczne, które zawierają plastyfikatory lub środki uwalniające, które są uważane za substancje zakłócające zwilżanie farbą. Wolne od LABS oznacza, że takie substancje nie występują już w samym materiale. Nie oznacza to jednak automatycznie zgodności z LABS, tak jak zgodność z LABS nie oznacza automatycznie wolności od LABS. Zgodność z LABS trzeba zawsze brać pod uwagę w kontekście materiału i pożądanej powłoki lub malowania. Zgodność z LABS jest testowana zgodnie z VDMA 24364. Podczas testu nie mogło dojść do pogorszenia zwilżania farby. W celu dostosowania się do standardów LABS, surfaktanty, na przykład, mogą być modyfikowane poprzez wyeliminowanie niektórych komponentów w taki sposób, że nie generują już LABS. Surfaktanty są często stosowane w przemyśle lakierniczym jako środki zwilżające lub dyspergujące. Dlatego nierzadko zdarza się, że materiał, który nie jest wolny od LABS, nie wykazuje zakłócenia zwilżania farby w teście zgodnie z VDMA 24364, a zatem jest uważany za zgodny z LABS. Ważne jest, aby pamiętać, że dotyczy to tylko procedury stosowanej w teście. Inne systemy lakiernicze i metody badań mogą prowadzić do odchyleń wyników.
Niektóre materiały są łatwiejsze do wykonania LABS-free lub LABS conform. Powodem tego jest to, że nie zawierają żadnych LABS, które mogą być uwalniane lub że są łatwiejsze do czyszczenia ze względu na ich właściwości fizyczne.
Identyfikuj LABS – Standardowy arkusz VDMA 24364
VDMA to stowarzyszenie ekspertów, których zadaniem jest normalizacja testów LABS i postępowanie w sposób niezależny od materiału i dostosowany do indywidualnego zastosowania. Te ogólnie ważne testy zdefiniowano w standardowym arkuszu VDMA 24364. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest możliwe zapewnienie kompleksowego profilu wszystkich LABS. Przeciwnie, szkodliwy efekt należy wykazać w konkretnym indywidualnym przypadku.
Zasadniczo należy zawsze zadać następujące pytanie dotyczące produktu, który ma zostać oceniony:
- Czy wejdzie w kontakt z farbą (lub klejami i innymi substancjami powlekającymi) w zakładzie przetwarzania farby? Czy wejdzie w kontakt z powierzchnią do malowania?
- Jakie są ogólne warunki w miejscu użytkowania? Obejmuje to również temperaturę otoczenia, wilgotność i inne parametry.
Strefy LABS
Standardowy arkusz VDMA 24364 definiuje również trzy strefy, które opisują znaczenie LABS w lakierni, a następnie uzasadniają różne wymagania dotyczące czystości używanych tam produktów.
Bezpośredni proces malowania znajduje się w strefie I. W tym przypadku znaczenie LABS jest szczególnie wysokie, a wymagania dotyczące czystości są najbardziej rygorystyczne: Nie może być substancji zakłócających zwilżanie farby.
Strefa II znajduje się również w obszarze obróbki lakierniczej, ale już poza strefą bezpośredniego kontaktu. W tym obszarze istnieje pewien stopień zanieczyszczeń, które można tolerować; jednak nie powinny występować zauważalne defekty farby.
Strefa III nie jest już liczona jako obszar do przetwarzania farby, ale nadal znajduje się w operacji. LABS nie są już tutaj istotne. Nie wpłynęłyby na proces malowania. Jeśli produkty są używane jednocześnie w więcej niż jednej strefie, wszystkie wymagania dotyczące strefy muszą być spełnione.
W zależności od wymagań produkty można podzielić na pięć grup, z których każda jest testowana inaczej. Grupa A obejmuje na przykład wszystkie produkty mające bezpośredni kontakt z farbą, rozpuszczalnikami lub powierzchnią; grupa B i C obejmuje produkty mające bezpośredni kontakt z nimi. Produkty grupy T są stosowane w wysokich temperaturach i dlatego są istotne dla LABS. Grupa S zawiera substancje, które są nakładane na malowaną powierzchnię lub mogą być przenoszone do dwóch pierwszych stref.
Testy zgodności z LABS zgodnie z normą VDMA Sheet 24364
Następujące kroki są wymagane do badania zgodności z LABS zgodnie ze standardowym arkuszem VDMA 24364:
- wybierz grupę produktów i klasę testu.
- wykonaj test zerowy.
- wykonaj test, oceń go i udokumentuj.
Przy wyborze grupy produktów i klasy testowej przyda się zarówno przeznaczenie produktu, jak i opisana powyżej klasyfikacja stref. Klasa testowa jest następnie wybierana w zależności od obciążenia przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem. Przed faktycznym testem niezbędny jest test zerowy. Tak zapewnia się, że cały używany sprzęt testowy i roboczy, a także samo środowisko pracy są zgodne z LABS. W przeciwnym razie nie można wiarygodnie ocenić, czy błędy są spowodowane środowiskiem pracy, czy samym obiektem testowym. Testem zerowym może być na przykład jednokrotne poddanie dokumentu testowego planowanemu testowi.
Następnie przeprowadzany jest test rzeczywisty. Próbka testowa jest umieszczana na dokumencie testowym, w którym wykonywany jest test. Może to być na przykład płukanie badanej próbki rozpuszczalnikiem. Odczekać, aż rozpuszczalnik całkowicie wyparuje, a następnie przeprowadzić proces lakierowania. W stanie utwardzonym warstwa farby jest następnie oceniana. Ocena składa się z kontroli wizualnej bez dodatkowych pomocy. W rezultacie można rozważyć zgodność z LABS lub niezgodność z LABS. Kwantyfikacja nie jest celem tego rodzaju testu. Ważne jest również, aby pamiętać, że są wzory błędów zależne od LABS i niezależne od LABS, np. pojawiły się kratery, ale powierzchnia została całkowicie zwilżona farbą. W takim przypadku produkt nadal będzie zgodny z LABS.
Strategie unikania i eliminowania
Źródła dla LABS są liczne i dlatego tym ważniejsze jest wcześniejsze zapewnienie, że produkcja jest zgodna z LABS. Produkty, które nie są zgodne z LABS, powinny zostać usunięte z odpowiedniej produkcji. Alternatywnie są różne metody czyszczenia LABS, np. mokry środek chemiczny lub za pomocą plazmy.
Jeśli wystąpią wady lakieru, jedyną opcją jest zwykle szlifowanie ich lub, w najgorszym przypadku, pozbycie się ich. Jednak każde szlifowanie wymaga również ponownego czyszczenia, a dotknięta część musi zostać przemalowana. Pociąga to za sobą wysokie koszty, dlatego czystość jest najwyższym priorytetem podczas przetwarzania i przygotowywania farb i powłok.