Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Najmocniejsza obróbka powierzchni metali – niezniszczalne, trwałe i o umiarkowanych wymaganiach konserwacji
Obróbka powierzchni jest ważnym elementem nowoczesnych przemysłowych procesów produkcyjnych. Chroni powierzchnię materiałów i komponentów przed zużyciem, korozją i innymi szkodliwymi wpływami. Wybór odpowiedniej obróbki powierzchni zależy w dużej mierze od wymagań względem powierzchni. Jest wiele różnych metod obróbki powierzchni, które można stosować w zależności od potrzeb. W tym artykule na blogu przedstawiamy najmocniejsze, najtwardsze i najtrwalsze sposoby obróbki powierzchni.
Zrewolucjonizuj swoje zastosowania dzięki obróbce powierzchniowej Diamond Like Carbon (DLC)
Powierzchnie po obróbce Diament Like Carbon (DLC) są wyjątkowo twarde, ale o niskim współczynniku tarcia i obróbka ta jest często stosowana w przemyśle do ochrony narzędzi, maszyn i innych powierzchni. Jest również szeroko stosowana w technologii medycznej, ponieważ tak obrobione narzędzie zużywa się bardzo wolno.
DLC oferuje wiele korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi metodami obróbki powierzchni. Z jednej strony jest bardzo trwała i chroni powierzchnie przed korozją i zużyciem. Z drugiej strony jest bardzo gładka i ma niewielkie tarcie, co czyni ją bardzo dobrym wyborem dla powierzchni, które są regularnie dotykane. Ponadto jest to materiał bardzo przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i dlatego nie ma szkodliwego wpływu na środowisko.
Diamond Like Carbon jest rodzajem węgla używanego do obróbki powierzchni. Składa się z cienkiej warstwy amorficznego węgla, która tworzy bardzo gładką i twardą powierzchnię, bardzo odporną na zużycie, zarysowania i korozję. Jest wysoce odporna na reakcje chemiczne, co czyni ją idealnym wyborem do wielu zastosowań przemysłowych. Może być stosowana na różne sposoby, w tym poprzez rozpylanie, dyspersję katody, osadzanie plazmy i wiele innych.
Odporne na rozpryski spawalnicze (WSR) — Optymalna ochrona przed rozpryskami spawalniczymi
Prace spawalnicze w przemyśle zwiększają również potrzebę znalezienia produktów, które chronią przed szkodliwymi skutkami rozprysków spawalniczych. Jednym ze sposobów na to jest użycie materiałów, które są nazywane „odpornymi na rozpryski spawalnicze”. Jedną z takich opcji jest odporność na rozpryski spawalnicze.
Odporność na rozpryski spawalnicze to rodzaj obróbki powierzchni, w której nakłada się specjalną powłokę, aby zapobiec przywieraniu rozprysków spawalniczych. Powłoka ta jest zwykle nakładana przede wszystkim w celu ochrony przed przyleganiem rozprysków spawalniczych, ale jednocześnie zwiększa ochronę przed korozją i zużyciem.
Powierzchnie odporne na odpryski spawalnicze są bardzo trwałe i mogą być stosowane w różnych zastosowaniach.
Jest to prosta i nie wymagająca konserwacji obróbka powierzchni. Jest ekonomiczna, bardzo wydajna i oferuje wysoką odporność na ciepło, zimno i wilgoć, a jednocześnie jest łatwa w obsłudze.
Low Temperature Black Chrome (LTBC)
Niskotemperaturowe powlekanie czarnym chromem (Low Temperature Black Chrome Plating) to innowacyjna obróbka powierzchni, która jest stosowana w niskich temperaturach. Technologia ta jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych metod obróbki powierzchni.
Low Temperature Black Chrome tworzy warstwę czarnego chromu, która jest wyjątkowo odporna i trwała. Szczególnie nadaje się do obróbki powierzchniowej stali. Dzięki zastosowaniu Low Temperature Black Chrome metalowa powierzchnia staje się bardziej odporna na ścieranie i korozję i można uzyskać piękne czarne odcienie.
Ta obróbka powierzchni zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję, ścieranie i zużycie. Ponadto powłoka ta jest trwale związana z powierzchnią. Jest bardzo wytrzymała i bardzo trwała.
Low Temperature Black Chrome oferuje szereg zalet w porównaniu z innymi metodami obróbki powierzchni. Z jednej strony jest łatwiejsze i szybsze w użyciu niż inne metody, ponieważ jest nakładane w niskich temperaturach. Z drugiej strony powłoka jest bardzo wytrzymała i ma długą żywotność. Ponadto powłoka jest wysoce odporna na naprężenia mechaniczne i wpływy chemiczne.
Powlekanie Low Temperature Black Chrome jest wysoce wydajną obróbką powierzchni i oferuje szereg zalet. Nie łuszczy się i nie odpada. Tworzy jednolitą powłokę i zapewnia wysoką odporność na korozję, ścieranie i zużycie. To sprawia, że jest to bardzo atrakcyjna opcja dla wielu zastosowań.
Konfiguracja części montażowych
Przy użyciu Konfiguratora MISUMI można swobodnie konfigurować łożyska, wały i inne komponenty.
Wybierz typ komponentów i ustawić żądane tolerancje.