Przewodnik techniczny

Limity przetwarzania i standardy dokładności dla części z blachy

Części z blachy są stosowane w naszym codziennym życiu i w przemyśle w szerokim zakresie zastosowań. Aby te produkowane części z blachy cienkiej mogły być używane interoperacyjnie, muszą one spełniać określone standardy dokładności i limity obróbki. Odnoszą się one do określonych parametrów i tolerancji w odniesieniu do tolerancji szerokości, długości, grubości i tolerancji geometrycznych. Specyfikacje muszą być brane pod uwagę podczas produkcji części blaszanych. Poniżej szczegółowo przeanalizowano różne standardy i ograniczenia.

9 minut czytania

Porównanie twardości i twardości

W zastosowaniach przemysłowych stosuje się szeroką gamę surowców i materiałów pomocniczych. Kompleksowa wiedza na temat ich właściwości materiałowych jest absolutnym warunkiem wstępnym wykorzystania tych surowców do określonego zastosowania w środowiskach technicznych. Testy twardości są sposobem na określenie podstawowych właściwości materiału, takich jak twardość / ciągliwość i wytrzymałość materiału, takiego jak stal. Twardość odgrywa kluczową rolę w charakterystyce i kontroli jakości materiałów. Twardość stali dostarcza informacji o jej właściwościach mechanicznych, odporności na zużycie i przydatności do określonych zastosowań. W tym kontekście opracowano różne metody i skale testowania twardości w celu dokładnego określenia i klasyfikacji twardości stali. W artykule przedstawiono przegląd typowych metod badania twardości, przegląd niektórych opcji obróbki cieplnej materiałów stalowych, wynikających z nich poziomów twardości Vickersa i ich możliwych zastosowań.

19 minut czytania

Obróbka mechaniczna stali nierdzewnych

Stal nierdzewna jest materiałem, który jest trudny do obróbki mechanicznej. Obróbka mechaniczna wiąże się z ryzykiem hartowania na zimno. Ponadto błędy obróbki mechanicznej mogą powodować powierzchnie ataku korozji. Poniższy artykuł odpowiada na często zadawane pytanie "Czy stal nierdzewna może rdzewieć?", zawiera przegląd problemów podczas obróbki, różnych metod obróbki i kryteriów wyboru właściwego narzędzia do obróbki stali nierdzewnej.

12 minut czytania

Powierzchnie niskorefleksyjne – LTBC i inne opcje

Powierzchnie odblaskowe mogą powodować nieprawidłowe działanie w niektórych zastosowaniach, a nawet wpływać na wyniki, np. w kontroli jakości lub kontrolach wymiarowych. Należy wziąć to pod uwagę przy wyborze powierzchni. Jak można zminimalizować refleksje? W tym artykule przedstawiono różne opcje obróbki powierzchni i powlekania powierzchni. Niskotemperaturowe czarne chromowanie, LTBC lub również proces czarnego chromowania, jest wyjaśnione w szczególności.

11 minut czytania

Procesy obróbki i związana z nimi chropowatość powierzchni

Prawidłowe wykończenie powierzchni znacząco wpływa na funkcjonalność, żywotność i koszty produkcji komponentów. Na tym blogu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć - od podstaw chropowatości powierzchni, przez metody pomiaru i międzynarodowe standardy, po praktyczne przykłady tego, jak chropowatość jest wywoływana na rysunkach i jakie metody obróbki zapewniają pożądaną jakość. Zanurz się w świecie precyzji i dowiedz się, dlaczego nawet mikrometry mogą mieć znaczenie!

8 minut czytania

Erozja i korozja w inżynierii mechanicznej

Korozja i erozja wpływają na żywotność i wydajność komponentów. Ale jaka jest różnica między erozją a korozją? Jakie rodzaje są dostępne? Jak można przeciwdziałać tym siłom? Poniższy artykuł analizuje to bardziej szczegółowo.

9 minut czytania