Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Śruby – przegląd normy
Są różne systemy oznaczeń właściwości śrub. Podstawowe standardy stanowią podstawę klasyfikacji i wyznaczania typów śrub. W tym artykule pokrótce przedstawiono niektóre z różnych standardów śrub i ich różnice oraz ogólny przegląd śrub w regionie europejskim.
Przegląd standardów śrub
Standardy są wykorzystywane do normalizacji i stanowią porozumienie w ramach określonej grupy, która uzgodniła ten standard. Ponieważ wiele norm krajowych pojawiło się w czasie i pod wpływem wydarzeń historycznych i regionalnych, często są one powszechnie stosowane i uznawane w tych regionach. Na całym świecie istnieje wiele standardów, które zapewniają, że śruby spełniają określone wymagania. Stosowanie i przestrzeganie standardów nie jest na ogół wiążące, ale może być uzgodnione umownie lub nakazane przez prawodawców. Normy te mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i funkcjonalności elementów złącznych.
Standardy
Deutsche Institut für Normung e.V., w skrócie DIN, jest odpowiedzialny za określenie i aktualizację krajowych norm DIN. Standaryzacja na jednolitym rynku europejskim jest ukierunkowana na normy europejskie, w skrócie EN. Normy EN zostaną przyjęte do norm krajowych tak szybko, jak to możliwe i bez zmian po uchwale Rady Europejskiej; w Niemczech nazywane są DIN EN. Odpowiedni numer DIN jest wycofywany i zastępowany przez DIN EN. Normy ISO mają na celu ułatwienie światowej normalizacji. Globalne normy ISO powinny być kategorycznie przyjęte do norm EN bez zmian. Jako globalny producent z siedzibą w Japonii, MISUMI produkuje i sprzedaje również produkty, które są znormalizowanymi piłą. krajowa norma JIS (Japanese Industrial Standard). Odpowiednia norma opisuje szczegóły standardowych śrub, w tym średnicę, długość (gwintu) i kształt głowy.
Poniżej wyjaśniono oznaczenie śruby zgodnie z DIN:
- DIN 933 M 10 x 80 A2-70
Skrót DIN 933 oznacza śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba. M10 x 80 odnosi się do śruby metrycznej o średnicy 10 mm (M10) o długości 80 mm. A2-70 opisuje specyfikację stali nierdzewnej, która nie tylko wskazuje na jakość i odporność na korozję materiału, ale także minimalną wytrzymałość na rozciąganie 700 N/mm². Oprócz tych informacji, odpowiednie standardy zazwyczaj zawierają odpowiednie tabele gwintów.
Śruby DIN
Normy DIN są najbardziej znane w Niemczech. W przeszłości wiele śrub zostało już znormalizowanych w Niemczech przy użyciu normy DIN. Na przykład, DIN 933 stosuje się do śrub z łbem sześciokątnym. Celem ustanowienia światowych standardów doprowadziło do opracowania norm międzynarodowych (norm ISO) dla coraz większej liczby zastosowań i zastąpienia norm DIN odpowiednimi normami EN lub normami ISO. Niemniej jednak normy DIN mają zastosowanie, gdy nie ma odpowiedniego następcy normy jako DIN EN lub ISO (DIN EN ISO).
Śruby ISO
ISO reguluje różne standardy śrub na poziomie międzynarodowym. Wiele norm ISO zawiera w dużej mierze te same przepisy, co poprzednio obowiązujące normy DIN. Są one jednak stosowane w kilku krajach. Kolejnymi normami dla DIN 931 i DIN 933 są na przykład DIN EN ISO 4014 i DIN EN ISO 4017. Inne standardy to:
- ISO 4762 dla śrub z łbem gniazdowym z gniazdem sześciokątnym
- ISO 7380 dla śrub z łbem płaskim z gniazdem sześciokątnym
- ISO 2009 dla śrub z łbem wpuszczanym ze szczeliną
- ISO 7045 dla śrub z łbem stożkowym krzyżowych
- ISO 965 dla gwintów ogólnego zastosowania
W inżynierii mechanicznej najczęściej stosowane są śruby z łbem sześciokątnym zgodne z normą DIN EN ISO 4014 i śruby z łbem walcowym zgodne z normą DIN EN ISO 4762.
Śruby zgodnie z normą JIS
Standard JIS (Japoński Standard Przemysłowy) jest publikowany przez Japońskie Stowarzyszenie Norm. Wiele śrub jest również standaryzowanych w systemie jednostki metrycznej. Oprócz różnych zakładek śrub, które są znormalizowane, japoński standard JIS z tymi, które zostały wyprodukowane. DIN lub ISO, czasami występują znaczne różnice w niektórych typach śrub. W niektórych przypadkach do standardu JIS wymagane są specjalne narzędzia.
Wspólne standardy JIS dla gwintów obejmują:
- JIS B 0205-1:2001 do gwintów metrycznych ogólnych (standardowy kształt kąta)
- JIS B 0205-2:2001 i JIS B 0205-3:2001 do gwintów metrycznych ogólnego zastosowania
- JIS B 0205-4:2001 dla gwintów metrycznych ogólnych (wymiary standardowe)
- JIS B 0207:1982 do gwintów precyzyjnych
MISUMI oferuje śruby wszystkich standardów.
Znaczenie różnic
Różnice w standaryzacji wpływają przede wszystkim na wybór narzędzi. Z reguły śruby JIS są kompatybilne z narzędziami dostosowanymi do śrub DIN. Niemniej jednak, tak zwany efekt wykręcenia krzywki (narzędzie wyślizgujące się z łba śruby) może wystąpić, na przykład, na śrubach krzyżakowych. standard JIS przy użyciu nieodpowiednich narzędzi. Dlatego zaleca się stosowanie specjalnych narzędzi JIS do śrub JIS. Zapewnia to łatwość ruchu, a śruby nie są niepotrzebnie uszkodzone.
Rodzaje gwintów i ich różnice
Gwint to spiralne uniesienie lub wgłębienie na śrubie, wkręcie lub innym elemencie mocującym. Gwinty również podlegają normom. Następujące parametry opisują gwinty bardziej szczegółowo:
- Końcówki gwintu: to zewnętrzne krawędzie gwintu.
- Średnica zewnętrzna: zwana również średnicą nominalną, to średnica zewnętrznej części gwintowanej. Stoły średnicy zewnętrznej gwintu służą do określenia wymaganego wymiaru zewnętrznego.
- Średnica rdzenia: nazywana również średnicą otworu rdzenia. Podczas cięcia gwintów otwór w gnieździe zapewnia prawidłowe centrowanie. Otwór rdzenia określa najmniejszą średnicę wewnętrzną następnego gwintu. Dostępne są różne tabele otworów na rdzenie gwintowane do odczytywania powiązanych wymiarów nominalnych i podziałek.
- Krawędzie: skośne lub pochyłe strony gwintu, które tworzą spiralne elewacje lub wgłębienia i rozciągają się wzdłuż profilu gwintu.
- Podziałka gwintu: skok gwintu to wymiar, który wskazuje odległość między kolejnymi gwintami lub wysokościami gwintu. Jest ona definiowana różnie, w zależności od gwintu. W przypadku gwintów metrycznych skok gwintu wynika na przykład ze ścieżki przejechanej w ciągu jednego obrotu. Na przykład w przypadku gwintów calowych podziałka gwintu jest określana przez liczbę gwintów na cal.
- Kąt pochylenia: kąt pochylenia to kąt, pod którym boki gwintu wznoszą się lub opadają (jak widać wzdłuż profilu gwintu).
- Start: to ciągłe wgłębienie w linii śrubowej (obok lub w śrubie/nakrętce).
Kształty gwintów są różne na całym świecie i często prowadzą do problemów związanych ze zgodnością śrub i ich zastosowaniem. Niemcy i wiele innych krajów europejskich używają przede wszystkim gwintów metrycznych, które charakteryzują się znormalizowanym skokiem i kątem. Ta standaryzacja ułatwia identyfikację i zastosowanie. W przeciwieństwie do tego, USA tradycyjnie używa gwintów calowych. W Stanach Zjednoczonych gwinty Unified Thread Standard (UTS) są szczególnie powszechne, które znacznie różnią się pod względem klasyfikacji i wymiarów od systemów metrycznych. W Japonii do połączeń gwintowanych jest szeroko stosowany system metryczny. W przypadku gwintów rurowych gwinty calowe są zazwyczaj stosowane na całym świecie we wszystkich regionach standaryzacji. Różne skoki gwintu, kąty i systemy wymiarowe (metryczne vs. calowe) mają wpływ na to, że użyteczność śrub z różnych regionów jest często ograniczona lub w ogóle niemożliwa. Ze względu na historyczny rozwój standardów gwintów na całym świecie, ważne jest, aby dokładnie sprawdzić gwint przed użyciem śrub. Zapobiega to uszkodzeniom i zapewnia funkcjonalność połączeń.
Różne typy łbów śrub
Oprócz faktycznego gwintu ważną rolę odgrywają również łby śrub. Poniżej przedstawiono różne łby śrub i ich zalety:
Okrągła głowica
Śruby z łbem okrągłym mają łeb okrągły, który wystaje poza powierzchnię materiału, do którego są wkręcane. Głowa może być całkowicie okrągła lub lekko półkulista, w zależności od projektu. Okrągły kształt zmniejsza ryzyko obrażeń, zapewnia większą powierzchnię styku i umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia.
Głowica cylindrów
Głowica cylindrów to płaski łeb śruby o cylindrycznej powierzchni. Jest gwintowany od góry, dlatego nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach. Normy DIN 4762 i 912 lub JIS B 1176 dotyczą śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem. Śruby z łbem płaskim to specjalny kształt śrub z łbem cylindrów.
Głowa sześciokątna
Sześciokątna głowica ma sześć boków i płaską powierzchnię z sześcioma narożnikami. Jest łatwy do uchwycenia i dokręcenia za pomocą klucza imbusowego lub klucza płaskiego. Śruby z łbem sześciokątnym są odpowiednie do zastosowań z dużym momentem obrotowym. W przeciwieństwie do śrub z łbem okrągłym napędzanych od wewnątrz, śruba z łbem sześciokątnym jest dokręcana siłą, która działa na łeb z zewnątrz. Normy DIN 4014 i 933 lub JIS B 1180 mają zastosowanie do śrub z łbem sześciokątnym.
Łby z łbem wpuszczanym
Śruby z łbem wpuszczanym mają stożkowy łeb śruby, który umożliwia wkręcenie śruby w materiał. Są one często stosowane, gdy łeb śruby musi być wyrównany z powierzchnią materiału, aby zapewnić gładką powierzchnię bez wystających części. Śruby z łbem wpuszczanym zmniejszają ryzyko potknięcia się i obrażeń. Na przykład norma DIN ISO 10642 dotyczy śrub z łbem wpuszczanym.
Śruby z łbem stożokowym
Śruby z łbem stożkowym mają półokrągły łeb. Rozkłada to równomiernie obciążenie na całej powierzchni i mniej obciąża materiał. Unika się penetracji łba śruby do obrabianego przedmiotu, wydłuża się żywotność. Na przykład norma DIN ISO 7380-2 dotyczy śrub z łbem stożkowym.
Śruby radełkowane
Śruby radełkowane charakteryzują się łbem z powierzchnią radełkowaną, która zapewnia lepszy uchwyt. Ta specjalna tekstura umożliwia ręczne dokręcenie lub poluzowanie śruby bez użycia narzędzi. Śruby radełkowane są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających częstej ręcznej regulacji lub do obszarów, w których ważny jest szybki dostęp bez narzędzi, takich jak obudowy sprzętu elektronicznego lub mechanizmy regulacyjne.
Śruby skrzydełkowe
Śruby skrzydełkowe mają dwa boczne występy przypominające skrzydła, które umożliwiają łatwe dokręcanie i odkręcanie ręczne bez użycia narzędzi. Ten łeb śruby jest szczególnie przydatny w zastosowaniach wymagających szybkiej i częstej regulacji, np. podczas mocowania do pokryw maszyn lub podczas regulacji różnych urządzeń. Szerokie skrzydełka zapewniają dobrą obsługę z odpowiednim efektem dźwigni, co ułatwia zaciskanie i odkręcanie, nawet jeśli wymagane są większe siły.
Śruby oczkowe
Śruby oczkowe, zwane również śrubami pierścieniowymi, charakteryzują się okrągłym pierścieniem, który wygląda jak „oko” na łbie. Ta konstrukcja umożliwia zaczepienie haków lub przeciągnięcie kabli, wspierając w ten sposób różne zadania montażowe i podnoszące. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających zawieszenia, takich jak transport ciężkich ładunków. Śruby oczkowe zapewniają bezpieczny punkt mocowania i są zaprojektowane tak, aby niezawodnie działać nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki solidnej konstrukcji są odporne na rozciąganie, a także siły ścinające.
Inne kształty łbów
Oprócz klasycznych kształtów łbów, takich jak śruby z łbem okrągłym, cylindrowym i sześciokątnym, występują również mniej powszechne, ale ważne kształty łbów, takie jak kwadratowe i trójkątne łby śrub. Śruby z łbem kwadratowym zapewniają wysoką odporność na skręcanie i są szczególnie popularne w branży montażowej, która wymaga solidnych połączeń. Śruby trójkątne, które wymagają specjalnych narzędzi do dokręcania, zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odkręceniem i dlatego są często stosowane w urządzeniach zabezpieczających. Postęp technologiczny i coraz bardziej specyficzne wymagania różnych branż doprowadziły do opracowania dodatkowych kształtów łbów śrub, które mogą oferować zoptymalizowane rozwiązania dla specjalnych wymagań montażowych lub bezpieczeństwa.
Różne napędy śrubowe
Wybór odpowiedniego napędu śrubowego ma kluczowe znaczenie dla wydajnego i bezpiecznego montażu. Najczęstszymi typami są śruby szczelinowe, śruby krzyżakowe, śruby z łbem gniazdowym i zewnętrzne śruby z łbem sześciokątnym. Śruby perforowane są jednymi z najstarszych kształtów śrub i są często używane do prostych zastosowań, które nie wymagają dużego momentu obrotowego. Śruby z nacięciem krzyżowym zapewniają lepsze wsparcie i są często stosowane w elektrotechnice i ogólnie w inżynierii mechanicznej. Śruby imbusowe zapewniają jeszcze większy transfer momentu obrotowego i są często używane do połączeń wymagających wysokiej wytrzymałości. Z drugiej strony zewnętrzne śruby z łbem sześciokątnym są idealne do zastosowań, w których używane są klucze i które wymagają większego momentu obrotowego. Każde połączenie śrubowe wymaga specjalnie ukształtowanych narzędzi, które są precyzyjnie dopasowane do dopasowania i kształtu połączenia śrubowego, aby zapewnić optymalne wsparcie i optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Na przykład klucze sześciokątne i napędy Torx wymagają kluczy lub bitów, które pasują do profilu śruby i zapobiegają uszkodzeniu łba. Narzędzia te są dostępne w systemach metrycznych i calowych, dzięki czemu są łatwe w użyciu w różnych regionach i branżach. W przypadku stosowania napędów śrubowych JIS zaleca się zamówienie specjalnego narzędzia do wkręcania JIS.
Przegląd standardów śrub
Poniższa tabela przedstawia różne standardy śrub, bez stwierdzenia jednak, że jest kompletna:
| Oznaczenie wkrętu (dane z 04/2024) | DIN | DIN EN | DIN EN ISO | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Wkręty z łbem gniazdowym z rowkiem | DIN 84 (wycofany) | 1207 | ||
| Wkręty z łbem płaskim z rowkiem | DIN 85 (wycofany) | 1580 | ||
| Wkręty do drewna z łbem soczewkowym i rowkiem | DIN 95 | |||
| Wkręty do drewna z półokrągłym łbem i rowkiem | DIN 96 | |||
| Wkręty do drewna z łbem stożkowym i rowkiem | DIN 97 | |||
| Wkręty-T z łbem kwadratowym (wkręt młotkowy) | DIN 186 | |||
| Wkręty-T z zakładką (wkręt młotkowy) | DIN 188 | |||
| Wkręty T | DIN 261 | |||
| Śruby skrzydełkowe (standard amerykański i niemiecki) | DIN 316 | |||
| Wkręty kabestanowe | DIN 404 | |||
| Wkręty bez łba z rowkiem i kołnierzem | DIN 417 (wycofany) | DIN EN 27435 | ISO 7435 | |
| Wkręty bez łba z rowkiem i trzpieniem | DIN 427 (wycofany) | DIN EN ISO 2342 | ISO 2342 | |
| Wkręty oczkowe | DIN 444 | |||
| Wkręty radełkowane o wysokim profilu | DIN 464 | |||
| Wkręty radełkowane o wysokim profilu z rowkiem (zastąpione przez DIN 464) | 465 (wycofany) | |||
| Kwadratowe śruby z kołnierzem | DIN 478 | |||
| Kwadratowe śruby z krótkim kołnierzem | DIN 479 | |||
| Kwadratowe śruby z kołnierzem i owalnym zakończeniem typu half dog | DIN 480 | |||
| Wkręty do kamienia | DIN 529 | |||
| Wkręty bez łba z rowkiem i stożkowym zakończeniem | DIN 551 (wycofany) | DIN EN ISO 4766 | ISO 4766 | |
| Wkręty bez łba z rowkiem i ostrym zakończeniem | DIN 553 (wycofany) | DIN EN 27434 | ISO 7434 | |
| Wkręty sześciokątne z krzywką i małym sześciokątem | DIN 561 | |||
| Wkręty sześciokątne z ostrym trzpieniem i małym sześciokątem | DIN 564 | |||
| Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym | DIN 571 | |||
| Śruby oczkowe do podnoszenia ze stali i stali nierdzewnej | DIN 580 | |||
| Śruby oczkowe do podnoszenia, kute ze stali, klasa 4 | DIN EN ISO 3266 | ISO 3266 | ||
| Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym z trzpieniem – klasa produktu C | DIN 601 (wycofany) | DIN EN ISO 4016 | ISO 4016 | |
| Wkręty z płaską, okrągłą główką i kwadratowym trzpieniem | DIN 603 (M5 do M20) | ISO 8677 | ||
| Wkręty z łbem stożkowym i kołnierzem | DIN 604 (M6 do M24) | |||
| Śruba rozwierakowa sześciokątna z długim trzpieniem gwintowanym | DIN 609 | |||
| Wkręty radełkowane, niskoprofilowe | DIN 653 (M1 do M10) | |||
| Śruby dwustronne z końcem gwintowanym ≈ 2d | DIN 835 | |||
| Zaślepki gwintowane z napędem wewnętrznym i stożkowym gwintem | DIN 906 | |||
| Zaślepki gwintowane z kołnierzem i napędem wewnętrznym – gwint cylindryczny | DIN 908 | |||
| Zaślepki gwintowane zewnętrzne sześciokątne z gwintem stożkowym | DIN 909 | |||
| Zaślepki gwintowane z kołnierzem i zewnętrznym sześciokątem – gwint cylindryczny | DIN 910 | |||
| Wkręty z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym, gwint metryczny | DIN 912 (wycofany) | DIN EN ISO 4762 | ISO 4762 | |
| Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym i stożkowym zakończeniem | DIN 913 (wycofany) | DIN EN ISO 4026 | ISO 4026 | |
| Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym i płaskim zakończeniem | DIN 914 (wycofany) | DIN EN ISO 4027 | ISO 4027 | |
| Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem | DIN 915 (wycofany) | DIN EN ISO 4028 | ISO 4028 | |
| Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym i końcówką stożkową | DIN 916 (wycofany) | DIN EN ISO 4029 | ISO 4029 | |
| Wkręty z łbem soczewkowym, rowkiem i małą główką | DIN 920 | |||
| Wkręty ze łbem soczewkowym, rowkiem i dużą główką | DIN 921 | |||
| Wkręty ze łbem soczewkowym, rowkiem i ostrym końcem | DIN 923 | |||
| Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem | DIN 931 (wycofany) | DIN EN ISO 4014 | ISO 4014 | |
| Elementy mocujące – śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba – klasy produktów A i B | DIN 933 (wycofany) | DIN EN ISO 4017 | ISO 4017 | |
| Śruby dwustronne z końcem gwintowanym na długości ≈ 1d | DIN 938 | |||
| Śruby dwustronne z końcem gwintowanym na długości ≈ 1.25d | DIN 939 | |||
| Wkręty z łbem sześciokątnym z chwytem i metrycznym gwintem cienkim | DIN 960 (wycofany) | DIN EN ISO 8765 | ISO 8765 | |
| Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem do łba; gwint drobny | DIN 961 (wycofany) | DIN EN ISO 8676 | ISO 8676 | |
| Wkręty z łbem stożkowym i rowkiem | DIN 963 (wycofany) | DIN EN ISO 2009 | ISO 2009 | |
| Wkręt z łbem podwyższonym stożkowym i rowkiem | DIN 964 (wycofany) | DIN EN ISO 2010 | ISO 2010 | |
| Wkręty z łbem stożkowym (jednolitym) z rowkiem krzyżowym typu H lub typu Z | DIN 965 (wycofany) | DIN EN ISO 7046 | ISO 7046 | |
| Wkręty z łbem podwyższonym stożkowym (jednolitym) z rowkiem krzyżowym typu H lub Z | DIN 966 (wycofany) | DIN EN ISO 7047 | ISO 7047 | |
| Wkręty z łbem podwyższonym stożkowym, kołnierzem i rowkiem krzyżowym | DIN 967 | |||
| Wkręty kombinowane ze stali z podkładkami płaskimi | DIN 6900 (wycofany) | DIN EN ISO 10644 | ISO 10644 | |
| Kombinowane wkręty gwintujące z płaską tarczą | DIN 6901 (wycofany) | DIN EN ISO 10510 | ISO 10510 | |
| Wkręty z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, zmniejszonym maksymalnym obciążeniem, niskoprofilowym łbem i prowadnicą klucza | DIN 6912 | |||
| Wkręty sześciokątne z kołnierzem, seria ciężka | DIN 6921 (wycofany) | DIN EN 1665 | ||
| Wkręty z gwintem „control” i cienkim trzpieniem (jako element zabezpieczający) | DIN 6929 | |||
| Wkręty samogwintujące do gwintów metrycznych ISO - Część 1: | DIN 7500 | |||
| Wkręty samogwintujące do gwintów metrycznych ISO - Część 2: | DIN 7500-2 | |||
| Samowiercące śruby z łbem soczewkowym, rowkiem krzyżowym oraz gwintem samogwintującym | DIN 7504 (wycofany) | DIN EN ISO 15483 | ISO 15483 | |
| Wkręty samogwintujące, sześciokątne, z rowkiem | DIN 7513 | |||
| Wkręty samogwintujące z łbem krzyżowym | DIN 7516 | |||
| Zaślepki gwintowane zewnętrzne sześciokątne – typ lekki – gwint cylindryczny | DIN 7604 | |||
| Śruby z gwintem „control” z cienkim trzpieniem | DIN 7964 (wycofany) | |||
| Śruba rozwierająca sześciokątna z nakrętką do konstrukcji stalowych | DIN 7968 | |||
| Wkręty samogwintujące cylindryczne z rowkiem | DIN 7971 (wycofany) | DIN EN ISO 1481 | ISO 1481 | |
| Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i rowkiem | DIN 7972 (wycofany) | DIN EN ISO 1482 | ISO 1482 | |
| Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym i rowkiem | DIN 7973 (wycofany) | DIN EN ISO 1483 | ISO 1483 | |
| Sześciokątne wkręty samogwintujące | DIN 7976 (wycofany) | DIN EN ISO 1479 | ISO 1479 | |
| Wkręty samogwintujące z łbem podwyższonym i rowkiem krzyżowym | DIN 7981 (wycofany) | DIN EN ISO 7049 | ISO 7049 | |
| Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i rowkiem krzyżowym | DIN 7982 (wycofany) | DIN EN ISO 7050 | ISO 7050 | |
| Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym i rowkiem krzyżowym | DIN 7983 (wycofany) | DIN EN ISO 7051 | ISO 7051 | |
| Wkręt z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, niskim profilem łba i zmniejszonym maksymalnym obciążeniem | DIN 7984 | |||
| Wkręty z łbem płaskim i rowkiem krzyżowym typu H lub Z | DIN 7985 (wycofany) | DIN EN ISO 7045 | ISO 7045 | |
| Wkręty z płaskim półokrągłym łbem i gniazdem sześciokątnym | DIN EN ISO 7380-1 | ISO 7380-1 | ||
| Wkręty z płaskim półokrągłym łbem i gniazdem sześciokątnym oraz kołnierzem | DIN EN ISO 7380-2 | ISO 7380-2 | ||
| Wkręty z płaskim półokrągłym łbem z wgłębieniem sześciokątnym | DIN 34805-1 | |||
| Wkręty z płaskim półokrągłym łbem, kołnierzem i wgłębieniem sześciokątnym | DIN 34805-2 | |||
| Wkręty z łbem stożkowym z sześciokątnym gniazdem | DIN 7991 (wycofany) | DIN EN ISO 10642 | ISO 10642 | |
| Wkręty do drewna z łbem soczewkowym i stożkowym oraz rowkiem krzyżowym | DIN 7995 | |||
| Wkręty do drewna z półokrągłym łbem i rowkiem krzyżowym | DIN 7996 | |||
| Wkręty do drewna z łbem stożkowym i nacięciem krzyżowym | DIN 7997 | ISO 7093 | ||
| Wkręty płytowe i podkładki płytowe do mocowania elementów do pasów | DIN 15237 |