Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Porównanie stali w inżynierii mechanicznej z innymi normami, takimi jak JIS i AISI
Są różne systemy oznaczeń właściwości stali. Odnośne normy stanowią podstawę klasyfikacji i oznaczania gatunków stali przy użyciu numerów materiałów. W tym artykule porównujemy gatunki stali sklasyfikowane zgodnie z DIN / EN / ISO z ich odpowiednikami w JIS (japońska norma przemysłowa).
Czym jest stal?
Zgodnie z normą DIN EN 10020 Część 1, stal definiowana jest jako materiał, który składa się głównie z żelaza i ma maksymalną zawartość węgla wynoszącą 2%. Związki żelaza i węgla o zawartości węgla wyższej niż 2% to żeliwa. Udział wagowy żelaza jest większy niż jakiegokolwiek innego pierwiastka. Ze względu na rudę żelaza używaną do jej produkcji, stal zawsze zawiera ilość krzemu i manganu odpowiadające ich zawartości w rudzie.
Stal można podzielić na trzy główne klasy według jej składu chemicznego:
- Stale niestopowe: składają się z żelaza i węgla, a także niewielkich ilości innych pierwiastków poniżej określonych limitów.
- Stale nierdzewne (zwane również stalami odpornymi na rdzę): udział wagowy co najmniej 10,5% chromu i maksymalnie 1,2% węgla
- Stale stopowe: Zawierają co najmniej jeden pierwiastek stopowy oprócz żelaza i węgla. Pierwiastki stopowe zmieniają właściwości stali. Stale stopowe nie są stalami nierdzewnymi.
Klasyfikacja rodzajów stali jest dalej dzielona według klas jakości.
Są tabele dla różnych klas jakości stali.
Różne rodzaje stali i ich właściwości
Skład stali określa jej właściwości. na przykład węgiel jako główny składnik wpływa na twardość i wytrzymałość. Wyższa zawartość węgla generalnie prowadzi do zwiększonej twardości, ale także do zmniejszonej plastyczności (wytrzymałość). Inne pierwiastki stopowe w stopach stali:
- Chrom (Cr): Chrom zwiększa odporność stali na korozję i często występuje w stali nierdzewnej. Pomaga również zwiększyć wytrzymałość w wyższych temperaturach.
- Mangan (Mn): Mangan jest używany do poprawy wytrzymałości i twardości stali, a także do odsiarczania i odtleniania podczas produkcji stali.
- Nikiel (Ni): Nikiel zwiększa wytrzymałość, udarność i stabilność w niskich temperaturach. Jest to powszechnie stosowany pierwiastek stopowy w stali nierdzewnej i stali stopowej.
- Molibden (Mo): Molibden poprawia wytrzymałość i odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe oraz właściwości wysokotemperaturowe stali. Występuje w wielu stalach stopowych.
- Wanad (V): Wanad zwiększa wytrzymałość, twardość i odporność na zużycie stali. Jest często stosowany w stalach narzędziowych i stali o wysokiej wytrzymałości.
- Miedź (Cu): Miedź może zwiększyć odporność na korozję i przewodność elektryczną stali.
- Krzem (Si): Krzem przyczynia się do odtlenienia i zwiększa wytrzymałość stali. Jest powszechny w stalach konstrukcyjnych.
- Tytan (Ti): Tytan zwiększa wytrzymałość stali.
- Aluminium (Al): Aluminium może zwiększyć odporność na korozję i wytrzymałość.
W poniższej tabeli przedstawiono przegląd typowych gatunków stali w różnych znormalizowanych notacjach. Znak □ jest symbolem zastępczym w oznaczeniu.
| Numer DIN EN | Skrócona nazwa DIN EN | AISI | JIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal konstrukcyjna (stal na konstrukcje stalowe) | 1.0□□□ 1.8□□□ |
S□□□ | SAPH□□□ SM□□□ SMn□□□ SRB□□□ SS□□□ SSC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal automatowa | 1.07□□ | 12L□□ | SUM□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal węglowa (stal narzędziowa niestopowa do pracy na zimno) | 1.1□□□ | C□□ | 10□□ | S□□C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S□□CK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal mechaniczna | 1.7□□□ | E□□□ | 41□□ | SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal nawęglana (stal azotowana) | 1.1□□□ 1.6□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□MnCr□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal hartowana i odpuszczana | 1.0□□□ 1.1□□□ 1.7□□□ |
C□□ □□Cr□□ □□MoCr□ □□CrNiMo□ |
SACM□□□ SCM□□□ SCr□□□ SMn SMnC□□□ SNC□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal (wysokostopowa) | X□□□-□□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal narzędziowa do pracy na zimno | 1.21□□ 1.22□□ 1.24□□ 1.27□□ |
W□ H□ D□ O□ |
SK□□□ SKC□□□ SKS□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal narzędziowa do pracy na gorąco | 1.23□□ | BT□ T□ H□ M□ |
SKH□□□ SKT□□□ SUH□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS (stal szybkotnąca) | 1.32□□ 1.33□□ |
HS□-□-□ | SKD□□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal nierdzewna, austenityczna | 1.43□□ 1.44□□ |
3□□ | SUS3□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal nierdzewna, austenityczna | 1.41□□ 1.42□□ 1.45□□ |
4□□ | SUS4□□ SUS6□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal kuźnicza | SF□□□ SFB□□□ SFCM□□□ SFNCM□□□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal odlewnicza | EN-JM1□□□ EN-JS1□□□ |
Nr 3□ Nr 4□ Nr 6□ |
FC□ FCD□ FCMB□ FCMP□ FCMW□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjaśnienie oznaczenia stali
Oznaczenie stali nie jest jednolite. Ogólnie można jednak przyjąć, że normy DIN, takie jak DIN EN 10027-1 (według numeru materiału składającego się z liter i cyfr kodu) i DIN EN 10027-2 (według składu chemicznego), wywodzą się z zasad ogólnych.
Krótka nazwa materiału
DIN wymienia wymagania dotyczące krótkich nazw materiałów i dzieli je na dwie grupy. W przypadku grupy 1 oznaczenie zależy od wykorzystania i właściwości mechanicznych stali. W przypadku grupy 2 oznaczenie zależy od składu chemicznego stali. Oznaczenie to ma sens, gdy poszczególne elementy stopowe dostarczają informacji o pewnych właściwościach, takich jak odporność na korozję lub kiedy mają być poddawane obróbce cieplnej. Krótka nazwa w Grupie 1 składa się z co najmniej jednego głównego symbolu i minimalnej granicy plastyczności w megapaskalach, np S235, gdzie S oznacza stal w konstrukcji stalowej. Dodatkowe symbole mogą być dodawane w zależności od właściwości i zastosowania, np S235J2.
Przykładem nazwy według składu chemicznego w Grupie 2 byłby 42CrMo4. Wskazana jest zawartość procentowa elementu w składzie stali. Na przykład C45 oznacza stal o zawartości węgla około 0,45%.
Oznaczenie stali według standardów JIS jest tworzone w podobny sposób. Oznaczenie zwykle składa się z jednej litery wskazującej grupę lub typ stali, a następnie z jednej liczby zawierającej konkretne informacje o gatunku stali (właściwości chemiczne lub mechaniczne). SS400 na przykład oznacza niestopową stal konstrukcyjną (SS = stal konstrukcyjna).
Numer materiału stali
Numery materiałów są przydzielane przez Steel Institute VDEh. Oznaczenie składa się z następujących parametrów: X.YYZZ(AA). Obowiązują następujące zasady:
- X = grupa główna
- Y = numer gatunku (grupa stali)
- Z = liczba zliczająca
- A = liczba przedłużonego zliczania
Zgodnie z normami europejskimi numer materiału dla stali zawsze zaczyna się od 1., np. 1.7033 dla stali hartowanej i hartowanej stopem chromu.
Wybór numeru grupy stali
| Numer grupy stali | Grupa stali |
|---|---|
| 0Y | Stal wysokiej jakości |
| 1Y | Stal nierdzewna |
| 20 - 28 | Niestopowa stal narzędziowa |
| 40 - 45 | Stal odporna na korozję |
| 50 - 84 | Stal konstrukcyjna, stal mechaniczna, stal kontenerowa |
Ten numer materiału służy do unikalnej identyfikacji materiałów i dokumentowania określonych właściwości materiału. Numer materiału dla stali można znaleźć w tabelach.
Porównanie standaryzacji
Gatunki stali podlegają różnym normom. Normy te służą zapewnieniu jakości, właściwości i wykorzystania stali w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach. Poniższa lista zawiera normy różnych instytutów i komitetów:
- JIS: Japońska Norma Przemysłowa opracowana przez Japoński Komitet ds. Norm Przemysłowych.
- ISO: Międzynarodowa norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.
- AISI: Amerykańska Norma Amerykańskiego Instytutu Żelaza i Stali (AISI).
- DIN: Niemiecka Norma Przemysłowa Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung, DIN).
- EN: Normy europejskie jednego z Europejskich Komitetów Normalizacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI)
- BS: Brytyjska Norma British Standards Institute (BSI).