Użytkowanie produktu

Części toczone - precyzyjnie konfigurowalne komponenty produkowane na zamówienie (Make-to-Order, MTO)

Części i komponenty toczone produkowane na zamówienie (MTO) są ważną częścią nowoczesnego przemysłu wytwórczego. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. Oznacza to, że produkcja rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy złożono konkretne zamówienie. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (Make-To-Stock MTS), gdzie produkty produkuje się na stan magazynowy, komponenty MTO wytwarza się dopiero po otrzymaniu zamówienia.

Czym jest produkcja na zamówienie Make-to-Order (MTO)?

W tym procesie wytwórczym produkuje się wysoce konfigurowalne komponenty specjalne na sprzedaż na całym świecie jako komponenty standardowe (z kodem produktu). Niezależnie od tego, czy chodzi o inżynierię mechaniczną, przemysł opakowaniowy, czy też o technologię medyczną - części toczone są wszędzie wymagane i muszą spełniać najwyższe standardy jakości.

W celu spełnienia tych standardów, MISUMI produkuje w trybie na zamówienie (Make-to-Order, MTO). Produkt jest wytwarzany natychmiast po zamówieniu go przez klienta.

Zaletą MTO jest to, że gwarantuje wysoki stopień elastyczności. Indywidualne wymagania klienta mogą być brane pod uwagę i nie tworzy się zbędnych zapasów. Ponadto bezpośredni kontakt między klientem a producentem może prowadzić do ścisłej współpracy w celu osiągnięcia optymalnego wyniku.

Jakie są zalety produkcji na zamówienie Make-to-Order?

Proces produkcji na zamówienie jest uruchamiany tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Ma to tę zaletę, że potrzeba mniej miejsca na magazynowanie gotowych produktów lub komponentów, a tym samym mniej kapitału na utrzymanie stanu zapasów. MISUMI jest w stanie dostarczyć komponenty MTO w ciągu 4-12 dni, podczas gdy w innych firmach dostawa zwykle trwa 1-3 miesięcy.

Produkcja na zamówienie jest szczególnie odpowiednia dla części toczonych.

  • Aby zagwarantować najwyższą precyzję i jakość, każdy element jest indywidualnie produkowany i dostosowywany do klienta.
  • Efektywne procesy skracają czas oczekiwania między złożeniem zamówienia a dostawą towaru do minimum dla klienta.

Ten tryb produkcji oznacza również, że możliwe jest elastyczne reagowanie na zmiany na rynku: Jeśli dany produkt nie jest już tak poszukiwany jak wcześniej lub pojawiają się nowe trendy na rynku - nie ma problemu. Możesz ponownie rozważyć i zreorganizować lub odpowiednio zaplanować swoje zasoby.

Co to są części toczone?

Części toczone to elementy wytwarzane w procesie toczenia. Obróbka przez toczenie jest procesem wytwórczym, w którym przedmiot jest toczony na tokarce przy użyciu narzędzia tnącego w celu nadania mu pożądanego kształtu. Technika ta jest często stosowana do produkcji części cylindrycznych lub symetrycznych względem osi obrotu.

  • Inżynieria mechaniczna i specjalna inżynieria mechaniczna: Części toczone są używane w różnych maszynach i systemach do wykonywania określonych funkcji lub do nawiązywania połączenia mechanicznego. Części toczone są używane w maszynach do różnych elementów, takich jak śruby, nakrętki, wały, sworznie tłokowe i zawory.
  • Przemysł elektroniczny: W urządzeniach elektronicznych stosuje się części toczone do złączy wtykowych, tulei, płytek wtykowych i innych elementów łączących.
  • Technologia medyczna: Części toczone są używane do narzędzi i urządzeń medycznych, takich jak cewniki, implanty, śruby i obudowy.
  • Układ hydrauliczny i pneumatyczny: Części toczone są stosowane w układach transferu płynów i ciśnienia, na przykład w siłownikach hydraulicznych lub zaworach.
Wał pełny, dwustronnie stopniowany
Wał pełny, dwustronnie stopniowany
Łożysko wahliwe
Łożysko wahliwe
Śruby z gniazdem sześciokątnym i śruby z łbem walcowym
Śruby z gniazdem sześciokątnym i śruby z łbem walcowym

Jak wytwarza się części toczone?

Toczenie to proces obróbki mechanicznej, w którym obrabiany przedmiot w tokarce jest toczony przy użyciu narzędzia. Służy do nadawania obrabianym przedmiotom określonego kształtu i rozmiaru.

Części toczone są produkowane w różnych rozmiarach i kształtach, aby spełnić specyficzne wymagania sektora, w którym są używane. Jest wiele rodzajów części toczonych, w tym wkręty gwintowane, śruby, nakrętki, wkręty, piasty, podkładki i wiele innych.

Przemysł motoryzacyjny i części toczone NAAMS

NAAMS (North American Automotive Metric Standards) to grupa różnych firm, która wyznacza konkretne normy. Normy te są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym w Ameryce Północnej w celu zapewnienia jednolitej procedury i zapewnienia jakości w produkcji pojazdów.

W przeciwieństwie do calowego systemu imperialnego, skupienie się na systemie metrycznym ułatwia współpracę i wymianę części i komponentów z innymi normami standardów metrycznych na całym świecie. Przykładami tego są DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny) w Niemczech lub JIS (Japońskie Normy Przemysłowe) w Japonii.

NAAMS obejmuje różne aspekty produkcji motoryzacyjnej, w tym wytwarzanie narzędzi, komponenty narzędzi tłoczących, narzędzia wykrawające, urządzenia testowe i pomiarowe oraz techniki produkcyjne.

Ściśle przestrzegając tych standardów, można zwiększyć wydajność procesu i poprawić jakość produktu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i precyzji.

Kołki pozycjonujące NAAMS
Kołki pozycjonujące NAAMS

Należy jednak podkreślić, że normy NAAMS są specjalnie zaprojektowane do produkcji samochodów w Ameryce Północnej i niekoniecznie mają zastosowanie do innych branż lub regionów poza Ameryką Północną. Każdy region i branża może mieć swoje własne standardy i normy, które spełniają lokalne potrzeby i wymagania.

MISUMI oferuje szeroką gamę komponentów i części NAAMS, które ściśle przestrzegają tych specyfikacji. Dzięki temu firma MISUMI może zapewnić, że produkty te spełniają wymagania producentów pojazdów w Ameryce Północnej i mogą być bezproblemowo zintegrowane z tamtejszym łańcuchem dostaw.

Swobodna konfiguracja części toczonych w MISUMI

MISUMI jest idealnym partnerem dla każdego, kto szuka wysokiej jakości, konfigurowalnych części toczonych. Dzięki szerokiej gamie wzorów geometrycznych i opcji konfiguracji, MISUMI oferuje swoim klientom rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych wymagań.

Niezależnie od tego, czy są to małe, czy duże ilości - w MISUMI zawsze znajdziesz odpowiedni produkt. Nasi doświadczeni eksperci z przyjemnością pomogą Ci w każdej chwili i pomogą w skonfigurowaniu optymalnej toczonej części.

MISUMI stawia najwyższą wartość na jakość i precyzję. Wszystkie nasze produkty są wykonane z najlepszych materiałów i podlegają ścisłej kontroli jakości, aby zapewnić, że spełniają wysokie wymagania naszych klientów.

Jakie są najpopularniejsze części toczone MTO?

Wśród najpopularniejszych części toczonych używanych na całym świecie jako MTO są części toczone MISUMI:

Możesz też skorzystać z naszego przeglądu wszystkich dostępnych produktów MTO MISUMI.

Prześlij swój model 3D, a natychmiast uzyskasz wycenę.

Korzystając z danych 3D CAD, możesz tworzyć i zamawiać nieczęści standardowe z blachy z meviy. Obsługiwana jest szeroka gama kształtów małych i dużych elementów malowanych, a także kilka materiałów i obróbek powierzchni.

Do produkcji części dostępna jest szeroka gama materiałów, w tym stali, aluminium i polimerów. Części mogą być produkowane w różnych rozmiarach i mają zarówno znormalizowane, jak i indywidualne tolerancje. Aby poprawić wydajność i trwałość, części mogą być chemicznie powlekane niklem lub anodowane w celu ochrony przed korozją i zużyciem.

W przypadku części z blachy bez zginania można również wybrać opcję „Wysyłka w tym samym dniu”.

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących linków:

Lub skorzystaj z naszych FAQ.