Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Części frezowane jako elementy dowolnie konfigurowalne przy wykorzystaniu elastyczności Make-to-Order (MTO) w produkcji kontraktowej
Make-to-Order (MTO, produkcja na zamówienie) to klasyczny proces produkcji dostosowany do potrzeb klienta. Produkcja na zamówienie oznacza produkcję kontraktową. W tym procesie produkcja odbywa się zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta i rozpoczyna się dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta. W przeciwieństwie do produkcji na magazyn (MTS), gdzie poziomy produkcji i zapasów są z góry określone, komponenty MTO są wytwarzane dopiero po otrzymaniu zamówienia klienta.
Czym jest produkcja na zamówienie Make-to-Order (MTO)?
W tym procesie produkcyjnym produkty są wytwarzane na życzenie klienta. Dlatego producenci wytwarzają produkty zgodnie z konkretnymi warunkami klienta, dostosowując je całkowicie do specyfikacji i wymagań klienta. Ten rodzaj produkcji jest szczególnie korzystny dla firm, które produkują wysoce spersonalizowane produkty o wysokim stopniu zmienności. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę maszyn specjalnych, wysyłkę czy przemysł opakowaniowy - części frezowane są wykorzystywane w wielu dziedzinach i muszą spełniać najwyższe standardy jakości.
MISUMI dąży do spełnienia tych standardów jakości za pomocą Make-to-Order (MTO). Produkt jest wytwarzany natychmiast po otrzymaniu zamówienia klienta.
Zaletą MTO jest duża elastyczność i zmienność, ponieważ produkcja może być dostosowana do życzeń klienta, jest również możliwa w małych ilościach i kosztowne przechowywanie nie jest wymagane. MTO jest optymalny do produkcji wysoce niestandardowych produktów.
Jakie są zalety produkcji na zamówienie Make-to-Order?
W procesie produkcji na zamówienie produkcja i popyt są bezpośrednio powiązane; tylko zamówienie klienta uruchamia produkcję. Zaletą dla firm jest utrzymywanie niskiego poziomu zapasów i związanego z tym zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym unikaniu nadprodukcji i niedostatecznej produkcji. W przypadku MISUMI czas dostawy komponentów MTO wynosi od 4 do 12 dni, w porównaniu z innymi firmami, które zwykle wymagają od 1 do 3 miesięcy na dostawę.
Produkcja na zamówienie jest szczególnie odpowiednia dla części frezowanych.
- Maksymalna precyzja i jakość są gwarantowane poprzez dostosowanie każdego elementu do wymagań klienta.
- Efektywne procesy pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania między złożeniem zamówienia a dostawą towaru do minimum dla klienta.
Ze względu na liczne zalety tego typu produkcji możliwe jest również elastyczne reagowanie na zmiany na rynku: Jeśli popyt na konkretny produkt spada lub na rynku obserwuje się nowe zmiany - nie ma problemu. Możesz zmienić pozycję i odpowiednio zreorganizować swoje zasoby.
Czym są części frezowane?
Części frezowane to produkty, które powstają w wyniku procesu frezowania, w którym materiał jest usuwany z obrabianego przedmiotu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Frezowanie jest szczególnie skuteczne w przypadku złożonych form i profili, które są trudne do wdrożenia przy użyciu innych technik, takich jak odlewanie. Mogą to być worki, rowki, zęby koła zębatego i złożone kształty trójwymiarowe.
W porównaniu do toczenia, które wymaga części symetrycznych obrotowo, frezowanie może być również stosowane do części nieobrotowo symetrycznych. Oznacza to, że frezowanie jest często stosowane, gdy komponenty, które mają być produkowane, mają złożone kształty lub produkcja przez toczenie, nie jest możliwa.
Ponadto frezowanie może być bardziej wydajne w produkcji prototypów lub pojedynczych elementów. W przeciwieństwie do toczenia, czas potrzebny na skonfigurowanie procesu frezowania jest zwykle krótszy, co czyni go atrakcyjną opcją do produkcji komponentów lub prototypów.
Wreszcie, frezowanie może być bardziej korzystne dla większych przedmiotów obrabianych. Podczas gdy tokarki mają pewne ograniczenia wielkości, frezarki mogą zwykle obrabiać większe części.
W jaki sposób produkowane są części frezowane?
Części frezowane są wytwarzane przez frezowanie, produkcyjną technikę skrawania metalu, w której materiał jest usuwany z obrabianego przedmiotu w celu uzyskania pożądanego kształtu. Frezowanie jest powszechnie stosowaną metodą wytwarzania złożonych części z wysoką precyzją i powtarzalnością.
Proces rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego przedmiotu obrabianego i odpowiedniej frezarki. Element obrabiany jest mocowany w urządzeniu zaciskowym, aby zapewnić stabilność podczas procesu frezowania. Odpowiednie narzędzia do frezowania są następnie wybierane w zależności od materiału i pożądanej obróbki.
Parametry skrawania, takie jak prędkość skrawania, posuw i głębokość skrawania, są zdefiniowane w celu spełnienia określonych wymagań. Następnie odbywa się rzeczywisty proces frezowania, podczas którego narzędzie tnie i usuwa materiał, aby uzyskać pożądany kształt. Frezarka prowadzi narzędzie wzdłuż różnych osi (X, Y i Z), aby ukształtować pożądany kontur.
Po zakończeniu frezowania produkowane części są sprawdzane pod kątem dokładności wymiarowej i jakości, aby zapewnić, że spełniają wymagane specyfikacje.
MISUMI umożliwia produkcję różnych frezowanych części, od prostych kształtów geometrycznych po złożone trójwymiarowe struktury.
Przemysł motoryzacyjny i części frezowane NAAMS
NAAMS oznacza "North American Automotive Metric Standards". Jest to zestaw norm stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Ameryce Północnej. Normy te zostały opracowane przez grupę producentów samochodów w celu zapewnienia jednolitej procedury i zapewnienia jakości w produkcji pojazdów.
Główną cechą jest to, że części nie są określone w jednostkach imperialnych (calach), ale w systemie metrycznym. Tworzy to wiele punktów styku z innymi normami i normami, które są powszechne na całym świecie (np. DIN, JIS) - i zapewnia płynną współpracę.
NAAMS obejmuje szeroki zakres tematów i obszarów zastosowań w produkcji motoryzacyjnej, w tym, ale nie ograniczając się do wytwarzania narzędzi, elementów narzędzi tłoczących, wykrawarek, urządzeń testowych i pomiarowych oraz technik produkcyjnych. Normy te pomagają zwiększyć wydajność procesów, poprawić jakość produktów oraz ułatwić komunikację i współpracę między różnymi firmami w łańcuchu dostaw.
MISUMI oferuje szeroką gamę komponentów i części NAAMS, które ściśle przestrzegają tej specyfikacji.
Swobodna konfiguracja części frezowanych w MISUMI
Szukasz wysokiej jakości, indywidualnie regulowanych frezowanych części? Wtedy MISUMI jest idealnym partnerem dla Ciebie. Dzięki szerokiej gamie różnych projektów i opcji konfiguracji MISUMI oferuje spersonalizowane rozwiązanie dostosowane w całości do konkretnych potrzeb.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko kilku komponentów, czy większych ilości - z MISUMI zawsze znajdziesz odpowiedni produkt. Nasi doświadczeni specjaliści zawsze pomogą Ci skonfigurować optymalną frezowaną część.
Jakość i precyzja są priorytetami w MISUMI. Wszystkie nasze produkty są wykonane z najlepszych materiałów i podlegają ścisłej kontroli jakości. Dzięki temu nasze produkty spełniają wysokie wymagania naszych klientów.
Jakie są najpopularniejsze części frezowane MTO?
Wśród najpopularniejszych części frezowanych stosowanych na całym świecie jako MTO są części frezowane MISUMI:
Możesz też skorzystać z naszego przeglądu wszystkich dostępnych produktów MTO MISUMI.
Prześlij swój model 3D, a natychmiast uzyskasz wycenę.
Korzystając z danych 3D CAD możesz tworzyć i zamawiać niestandardowe frezowane i metalowe części z meviy. Obsługiwana jest szeroka gama kształtów małych i dużych elementów malowanych, a także kilka materiałów i obróbek powierzchni.
Do produkcji części dostępne są różne materiały, w tym stal, aluminium i tworzywa sztuczne. Części mogą być produkowane w różnych rozmiarach i mają zarówno znormalizowane, jak i indywidualne tolerancje. Aby poprawić wydajność i trwałość, części mogą być chemicznie powlekane niklem lub anodowane w celu ochrony przed korozją i zużyciem.
W przypadku części z blachy bez zginania można również wybrać opcję „Wysyłka w tym samym dniu”.
Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących linków:
- Informacje techniczne dotyczące blach
- Informacje techniczne dotyczące części frezowanych
- Grawerowanie elementów
Lub skorzystaj z naszych FAQ.