Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Zalety precyzyjnych ruchów liniowych: wszystko o wałach liniowych
Wały liniowe są precyzyjnymi i wytrzymałymi elementami maszyny, a w połączeniu z łożyskami liniowymi umożliwiają sterowany, liniowy ruch kierowany. Pełne lub cylindryczne elementy, które są dostępne z wałem cylindrycznym lub drążonym i często są przesunięte po jednej lub obu stronach, zazwyczaj służą jako prowadnice dla liniowych łożysk kulkowych lub liniowych łożysk ślizgowych umieszczonych na wale.
Wały liniowe zapewniają wysoki stopień precyzji ruchu, są częściami konfigurowalnymi i zwykle są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej. Dzięki różnym konstrukcjom końców wału i opcjonalnym powierzchniom, a w razie potrzeby obróbce termicznej, wały liniowe można dostosować do specyficznych wymagań odnośnego zastosowania w inżynierii mechanicznej.
Wały liniowe, jako jedna z możliwości realizacji prowadnicy liniowej, oferują wysoką sztywność przy stosunkowo niskich wymaganiach konserwacyjnych i długiej żywotności.
Gdzie w technologii stosowane są wały liniowe?
Wały liniowe są używane do naprowadzanego ruchu osiowego i mogą być wykorzystywane do generowania zarówno poziomego, jak i pionowego ruchu liniowego. Są one wykorzystywane w prawie wszystkich branżach przemysłu i inżynierii mechanicznej. Na przykład są one wykorzystywane w drukarkach 3D, systemach dozowania, urządzeniach pomiarowych, aparatach pozycjonujących i osiujących, urządzeniach zginających i systemach sortowania. Wały liniowe są znane ze swojej precyzji i trwałości. Dlatego są one często stosowane w zastosowaniach o wysokich wymaganiach w zakresie tych właściwości, na przykład przy podnoszeniu.
Wały liniowe są dostępne w różnych rozmiarach i długościach dla prawie każdego zastosowania i można je łatwo skonfigurować i zamówić online.
Kilka faktów na temat wałów liniowych
- Wały liniowe są zwykle wykonane ze stali lub stali nierdzewnej
- Wały liniowe są bardzo wytrzymałe i umożliwiają wysoce wydajny, precyzyjny ruch
- Dostępne są różne konstrukcje końcówek wału
- W zależności od zastosowania wały liniowe mogą być wytwarzane bez dodatkowej obróbki cieplnej ani utwardzania indukcyjnego
- Warstwa powierzchniowa surowca jest utwardzana przed szlifowaniem. Oznacza to, że obszary poddane obróbce, takie jak powierzchnie kluczowe, mają inną twardość powierzchni
- Powierzchnia może być nieobrobiona, twarda chromowana, niskotemperaturowa, czarna chromowana (LTBC) lub chemicznie niklowana
- Powłoki i warstwy są nakładane na surowiec po hartowaniu i szlifowaniu, ale przed dalszą obróbką. Obszary obrobione, takie jak płaskie powierzchnie i gwinty, mogą być zatem niepowleczone
- Wały liniowe MISUMI są oferowane w tolerancjach ISO f8, g6 i h5
Jak działa wał liniowy?
Wały liniowe mogą być zwykle zintegrowane przy stosunkowo niewielkim wysiłku technicznym i umożliwiają bardzo precyzyjne prowadzenie liniowe. W tym celu wał liniowy jest zazwyczaj podtrzymywany przez dwa lub więcej uchwytów wału lub łożysk kulkowych w ramie maszyny.
Zasadniczo wał liniowy może być również poddawany skręceniu, ale zwykle nie jest to pożądane, ponieważ jest używany jako element prowadzący. Z reguły wał liniowy jest zatem zamocowany i nie przenosi żadnego ruchu obrotowego, ale jest głównie poddawany naprężeniom zginającym. W przypadku zastosowania dwóch równoległych wałów liniowych, jak w tym przykładzie, naprężenie skrętne jest prawie wyeliminowane.
Czym się różnią od szyny liniowej?
Wały liniowe to precyzyjnie szlifowane, okrągłe wały, które w połączeniu z liniowymi tulejami kulkowymi lub tulejami ślizgowymi umożliwiają prowadzenie liniowe.
Z drugiej strony szyny liniowe, znane również jako szyny profilowe, to szyny, które działają w połączeniu z podporami (korpusy wolnobiegu, wózki) zgodnie z zasadą toczenia lub przesuwania. Komponenty te umożliwiają również ruchy liniowe.
Wały liniowe umożliwiają precyzyjne uzyskanie wyników w druku-3D
Drukarki 3D są często wykorzystywane w branży do produkcji prototypów i poszczególnych części. Szablony 3D są konstruowane i przesyłane do urządzenia za pomocą oprogramowania. Druk 3D jest następnie wykonywany przez nakładanie warstwy materiału po warstwie. Wysoka precyzja wałów liniowych i napędów liniowych umożliwia wytwarzanie złożonych i precyzyjnych produktów druku 3D.
Jako niezawodna i precyzyjna technologia, wały liniowe i napędy liniowe stanowią podstawę interakcji ze wszystkimi innymi elementami drukarki 3D w celu wydajnego i precyzyjnego przekształcania materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, metale, piasek, wosk, żywice i ceramika, w obiekty trójwymiarowe.
Jak rozróżnić wały liniowe, pręty i wały obrotowe?
Rozważając wybór wału liniowego, pręta i wału obrotowego do swoich zastosowań, pamiętaj, że każdy z nich ma swoje zalety i wady.
Wały liniowe to wały precyzyjnie obrobione, używane jako osie wiodące w maszynach. Są one produkowane z wysoką precyzją i często są mocno połączone z ramą maszyny za pomocą uchwytów na wał. Tworzą one prowadnicę dla jednego lub więcej łożysk liniowych, które można przesuwać osiowo, gdy są prowadzone na wale liniowym. Wały liniowe są poddawane głównie naprężeniom zginającym.
Czym jest pręt?
Pręty są zwykle rozumiane jako surowce. W przeciwieństwie do wału, mają one zazwyczaj większą tolerancję po dostarczeniu. Wyjątek stanowią pręty precyzyjne, które są również dostępne w wariantach o wyższej precyzji. Drążki i pręty to jedne z najprostszych części w maszynie i mogą być dobrym wyborem do zastosowań o niższych wymaganiach dotyczących wykończenia powierzchni i tolerancji. Pręty zasadniczo nie są używane do bezpośredniego przenoszenia siły (ruch/obrót liniowy), ale mogą być odpowiednie do tego celu w zależności od materiału.
Pręty i drążki są dostępne w kształtach okrągłych, sześciokątnych lub kwadratowych i mogą być używane jako elementy dystansowe lub do łączenia wielu elementów. Ponieważ pręty i drążki są obrabiane lub poddawane obróbce tylko w ograniczonym zakresie, może być konieczne ich dodatkowe obrobienie i dostosowanie do zamierzonego zastosowania.
Czym jest wał obrotowy i jaka jest oś obrotu?
W przeciwieństwie do wałów liniowych, głównym zastosowaniem wałów obrotowych jest transmisja ruchów i momentów obrotowych. Są one wykorzystywane na przykład jako wał obrotowy między silnikiem a przekładnią. Wały obrotowe są głównie narażone na skręty i muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące sztywności skrętnej, prostości i współosiowości.
Oś obrotu, przedstawiona na rysunku na żółto, to oś, wokół której obraca się element, taki jak wał obrotowy. Jeżeli oś obrotu nie odpowiada dokładnie osi bezwładności, to dochodzi do niewyważenia. Niewyważenie może powodować drgania części obrotowych i konstrukcji mechanicznych, co może prowadzić nie tylko do zwiększonego zużycia, ale nawet do awarii elementu.
W jaki sposób skonfigurowane są wały liniowe?
Aby trwale i niezawodnie używać wału liniowego, należy z wyprzedzeniem określić wymagania planowanego zastosowania i wynikające z tego wymagane właściwości wału liniowego.
Aby skonfigurować wał liniowy dostosowany do pożądanego zastosowania, można użyć naszej konfiguracji wału liniowego.
- Wybierz odpowiedni kształt podstawowy (np. wał lity, wał drążony, przesunięcie po jednej lub obu stronach)
- Wybierz odpowiedni kształt końcówki dla obu końców wału (np. gwint prosty, wewnętrzny lub zewnętrzny, stożkowy). Więcej informacji można znaleźć na blogu Kształty prowadnicy falowej.
- Wybierz odpowiednie właściwości podstawowe (np. materiał, twardość, powłoka, tolerancja). Dowiedz się więcej o klasach tolerancji, tolerancjach geometrycznych i obróbce powierzchni.
- Wybierz konkretne wymiary (długość, średnica).
- Następnie można bezpośrednio zamówić skonfigurowany wał liniowy lub pobrać model CAD (model 2D/model 3D) skonfigurowanego wału z biblioteki CAD.
Pobrany model można następnie zaimportować bezpośrednio do rysunku CAD.

Tabela tolerancji dla zewnętrznych wymiarów wałów i otworów
| Wymiar referencyjny (mm) | klasa limitu tolerancji dla wałów (jednostka μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ponad | lub mniej | b9 | c9 | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n5* | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 3 | -140 -165 |
-60 -85 |
-20 -34 |
-20 -45 |
-14 -24 |
-14 -28 |
-14 -39 |
−6 -12 |
−6 -16 |
−6 -20 |
−2 −6 |
−2 -8 |
0 −4 |
0 −6 |
0 -10 |
0 -14 |
0 -25 |
±2 | ±3 | ±5 | +4 0 |
+6 0 |
+6 +2 |
+8 +2 |
+8 +4 |
+10 +4 |
+12 +6 |
+16 +10 |
+20 +14 |
− | +24 +18 |
+26 +20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | -140 -170 |
-70 -100 |
-30 -48 |
-30 -60 |
-20 -32 |
-20 -38 |
-20 -50 |
-10 -18 |
-10 -22 |
-10 -28 |
−4 -9 |
−4 -12 |
0 −5 |
0 -8 |
0 -12 |
0 -18 |
0 -30 |
±2.5 | ±4 | ±6 | +6 +1 |
+9 +1 |
+9 +4 |
+12 +4 |
+13 +8 |
+16 +8 |
+20 +12 |
+23 +15 |
+27 +19 |
− | +31 +23 |
+36 +28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | -150 -186 |
-80 -116 |
−40 -62 |
−40 -76 |
-25 −40 |
-25 -47 |
-25 -61 |
-13 -22 |
-13 -28 |
-13 -35 |
−5 -11 |
−5 -14 |
0 −6 |
0 -9 |
0 -15 |
0 -22 |
0 -36 |
±3 | ±4.5 | ±7.5 | +7 +1 |
+10 +1 |
+12 +6 |
+15 +6 |
+16 +10 |
+19 +10 |
+24 +15 |
+28 +19 |
+32 +23 |
− | +37 +28 |
+43 +34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | -150 -193 |
-95 -138 |
-50 -77 |
-50 -93 |
-32 -50 |
-32 -59 |
-32 -75 |
-16 -27 |
-16 -34 |
-16 -43 |
−6 -14 |
−6 -17 |
0 -8 |
0 -11 |
0 -18 |
0 -27 |
0 -43 |
±4 | ±5.5 | ±9 | +9 +1 |
+12 +1 |
+15 +7 |
+18 +7 |
+20 +12 |
+23 +12 |
+29 +18 |
+34 +23 |
+39 +28 |
− | +44 +33 |
+51 +40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | +56 +45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | -160 -212 |
-110 -162 |
-65 -98 |
-65 -117 |
−40 -61 |
−40 -73 |
−40 -92 |
-20 -33 |
-20 -41 |
-20 -53 |
-7 -16 |
-7 -20 |
0 -9 |
0 -13 |
0 -21 |
0 -33 |
0 -52 |
±4.5 | ±6.5 | ±10.5 | +11 +2 |
+15 +2 |
+17 +8 |
+21 +8 |
+24 +15 |
+28 +15 |
+35 +22 |
+41 +28 |
+48 +35 |
− | +54 +41 |
+67 +54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | +54 +41 |
+61 +48 |
+77 +64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | -170 -232 |
-120 -182 |
-80 -119 |
-80 -142 |
-50 -75 |
-50 -89 |
-50 -112 |
-25 -41 |
-25 -50 |
-25 -64 |
-9 -20 |
-9 -25 |
0 -11 |
0 -16 |
0 -25 |
0 -39 |
0 -62 |
±5.5 | ±8 | ±12.5 | +13 +2 |
+18 +2 |
+20 +9 |
+25 +9 |
+28 +17 |
+33 +17 |
+42 +26 |
+50 +34 |
+59 +43 |
+64 +48 |
+76 +60 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | -180 -242 |
-130 -192 |
+70 +54 |
+86 +70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 65 | -190 -264 |
-140 -214 |
-100 -146 |
-100 -174 |
-60 -90 |
-60 -106 |
-60 -134 |
-30 -49 |
-30 -60 |
-30 -76 |
-10 -23 |
-10 -29 |
0 -13 |
0 -19 |
0 -30 |
0 -46 |
0 -74 |
±6.5 | ±9.5 | ±15 | +15 +2 |
+21 +2 |
+24 +11 |
+30 +11 |
+33 +20 |
+39 +20 |
+51 +32 |
+60 +41 |
+72 +53 |
+85 +66 |
+106 +87 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 80 | -200 -274 |
-150 -224 |
+62 +43 |
+78 +59 |
+94 +75 |
+121 +102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 100 | -220 -307 |
-170 -257 |
-120 -174 |
-120 -207 |
-72 -107 |
-72 -126 |
-72 -159 |
-36 -58 |
-36 -71 |
-36 -90 |
-12 -27 |
-12 -34 |
0 -15 |
0 -22 |
0 -35 |
0 -54 |
0 -87 |
±7.5 | ±11 | ±17.5 | +18 +3 |
+25 +3 |
+28 +13 |
+35 +13 |
+38 +23 |
+45 +23 |
+59 +37 |
+73 +51 |
+93 +71 |
+113 +91 |
+146 +124 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | -240 -327 |
-180 -267 |
+76 +54 |
+101 +79 |
+126 +104 |
+166 +144 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 140 | -260 -360 |
-200 -300 |
-145 -208 |
-145 -245 |
-85 -125 |
-85 -148 |
-85 -185 |
-43 -68 |
-43 -83 |
-43 -106 |
-14 -32 |
-14 -39 |
0 -18 |
0 -25 |
0 −40 |
0 -63 |
0 -100 |
±9 | ±12.5 | ±20 | +21 +3 |
+28 +3 |
+33 +15 |
+40 +15 |
− | +52 +27 |
+68 +43 |
+88 +63 |
+117 +92 |
+147 +122 |
− | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 160 | -280 -380 |
-210 -310 |
+90 +65 |
+125 +100 |
+159 +134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | -310 -410 |
-230 -330 |
+93 +68 |
+133 +108 |
+171 +146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | -340 -455 |
-240 -355 |
-170 -242 |
-170 -285 |
-100 -146 |
-100 -172 |
-100 -215 |
-50 -79 |
-50 -96 |
-50 -122 |
-15 -35 |
-15 -44 |
0 -20 |
0 -29 |
0 -46 |
0 -72 |
0 -115 |
±10 | ±14.5 | ±23 | +24 +4 |
+33 +4 |
+37 +17 |
+46 +17 |
− | +60 +31 |
+79 +50 |
+106 +77 |
+151 +122 |
− | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 225 | -380 -495 |
-260 -375 |
+109 +80 |
+159 +130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 250 | -420 -535 |
-280 -395 |
+113 +84 |
+169 +140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 280 | -480 -610 |
-300 -430 |
-190 -271 |
-190 -320 |
-110 -162 |
-110 -191 |
-110 -240 |
-56 -88 |
-56 -108 |
-56 -137 |
-17 −40 |
-17 -49 |
0 -23 |
0 -32 |
0 -52 |
0 -81 |
0 -130 |
±11.5 | ±16 | ±26 | +27 +4 |
+36 +4 |
+43 +20 |
+52 +20 |
− | +66 +34 |
+88 +56 |
+126 +94 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 315 | -540 -670 |
-330 -460 |
+130 +98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 355 | -600 -740 |
-360 −500 |
-210 -299 |
-210 -350 |
-125 -182 |
-125 -214 |
-125 -265 |
-62 -98 |
-62 -119 |
-62 -151 |
-18 -43 |
-18 -54 |
0 -25 |
0 -36 |
0 -57 |
0 -89 |
0 -140 |
±12.5 | ±18 | ±28.5 | +29 +4 |
+40 +4 |
+46 +21 |
+57 +21 |
− | +73 +37 |
+98 +62 |
+144 +108 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 400 | -680 -820 |
-400 -540 |
+150 +114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 450 | -760 -915 |
-440 -595 |
-230 -327 |
-230 -385 |
-135 -198 |
-135 -232 |
-135 -290 |
-68 -108 |
-68 -131 |
-68 -165 |
-20 -47 |
-20 -60 |
0 -27 |
0 −40 |
0 -63 |
0 -97 |
0 -155 |
±13.5 | ±20 | ±31.5 | +32 +5 |
+45 +5 |
+50 +23 |
+63 +23 |
− | +80 +40 |
+108 +68 |
+166 +126 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 500 | -840 -995 |
-480 -635 |
+172 +132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar referencyjny (mm) | klasa limitu tolerancji dla otworów (jednostka μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ponad | lub mniej | B10 | C9 | C10 | D8 | D9 | D10 | E7 | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | JS6 | JS7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 3 | +180 +140 |
+85 +60 |
+100 +60 |
+34 +20 |
+45 +20 |
+60 +20 |
+24 +14 |
+28 +14 |
+39 +14 |
+12 +6 |
+16 +6 |
+20 +6 |
+8 +2 |
+12 +2 |
+6 0 |
+10 0 |
+14 0 |
+25 0 |
+40 0 |
±3 | ±5 | 0 −6 |
0 -10 |
−2 -8 |
−2 -12 |
−4 -10 |
−4 -14 |
−6 -12 |
−6 -16 |
-10 -20 |
-14 -24 |
− | -18 -28 |
-20 -30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | +188 +140 |
+100 +70 |
+118 +70 |
+48 +30 |
+60 +30 |
+78 +30 |
+32 +20 |
+38 +20 |
+50 +20 |
+18 +10 |
+22 +10 |
+28 +10 |
+12 +4 |
+16 +4 |
+8 0 |
+12 0 |
+18 0 |
+30 0 |
+48 0 |
±4 | ±6 | +2 −6 |
+3 -9 |
−1 -9 |
0 -12 |
−5 -13 |
−4 -16 |
-9 -17 |
-8 -20 |
-11 -23 |
-15 -27 |
− | -19 -31 |
-24 -36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | +208 +150 |
+116 +80 |
+138 +80 |
+62 +40 |
+76 +40 |
+98 +40 |
+40 +25 |
+47 +25 |
+61 +25 |
+22 +13 |
+28 +13 |
+35 +13 |
+14 +5 |
+20 +5 |
+9 0 |
+15 0 |
+22 0 |
+36 0 |
+58 0 |
±4.5 | ±7.5 | +2 -7 |
+5 -10 |
−3 -12 |
0 -15 |
-7 -16 |
−4 -19 |
-12 -21 |
-9 -24 |
-13 -28 |
-17 -32 |
− | -22 -37 |
-28 -43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | +220 +150 |
+138 +95 |
+165 +95 |
+77 +50 |
+93 +50 |
+120 +50 |
+50 +32 |
+59 +32 |
+75 +32 |
+27 +16 |
+34 +16 |
+43 +16 |
+17 +6 |
+24 +6 |
+11 0 |
+18 0 |
+27 0 |
+43 0 |
+70 0 |
±5.5 | ±9 | +2 -9 |
+6 -12 |
−4 -15 |
0 -18 |
-9 -20 |
−5 -23 |
-15 -26 |
-11 -29 |
-16 -34 |
-21 -39 |
− | -26 -44 |
-33 -51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | -38 -56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | +244 +160 |
+162 +110 |
+194 +110 |
+98 +65 |
+117 +65 |
+149 +65 |
+61 +40 |
+73 +40 |
+92 +40 |
+33 +20 |
+41 +20 |
+53 +20 |
+20 +7 |
+28 +7 |
+13 0 |
+21 0 |
+33 0 |
+52 0 |
+84 0 |
±6.5 | ±10.5 | +2 -11 |
+6 -15 |
−4 -17 |
0 -21 |
-11 -24 |
-7 -28 |
-18 -31 |
-14 -35 |
-20 -41 |
-27 -48 |
− | -33 -54 |
-46 -67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | -33 -54 |
−40 -61 |
-56 -77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | +270 +170 |
+182 +120 |
+220 +120 |
+119 +80 |
+142 +80 |
+180 +80 |
+75 +50 |
+89 +50 |
+112 +50 |
+41 +25 |
+50 +25 |
+64 +25 |
+25 +9 |
+34 +9 |
+16 0 |
+25 0 |
+39 0 |
+62 0 |
+100 0 |
±8 | ±12.5 | +3 -13 |
+7 -18 |
−4 -20 |
0 -25 |
-12 -28 |
-8 -33 |
-21 -37 |
-17 -42 |
-25 -50 |
-34 -59 |
-39 -64 |
-51 -76 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | +280 +180 |
+192 +130 |
+230 +130 |
-45 -70 |
-61 -86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 65 | +310 +190 |
+214 +140 |
+260 +140 |
+146 +100 |
+174 +100 |
+220 +100 |
+90 +60 |
+106 +60 |
+134 +60 |
+49 +30 |
+60 +30 |
+76 +30 |
+29 +10 |
+40 +10 |
+19 0 |
+30 0 |
+46 0 |
+74 0 |
+120 0 |
±9.5 | ±15 | +4 -15 |
+9 -21 |
−5 -24 |
0 -30 |
-14 -33 |
-9 -39 |
-26 -45 |
-21 -51 |
-30 -60 |
-42 -72 |
-55 -85 |
-76 -106 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 80 | +320 +200 |
+224 +150 |
+270 +150 |
-32 -62 |
-48 -78 |
-64 -94 |
-91 -121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 100 | +360 +220 |
+257 +170 |
+310 +170 |
+174 +120 |
+207 +120 |
+260 +120 |
+107 +72 |
+126 +72 |
+159 +72 |
+58 +36 |
+71 +36 |
+90 +36 |
+34 +12 |
+47 +12 |
+22 0 |
+35 0 |
+54 0 |
+87 0 |
+140 0 |
±11 | ±17.5 | +4 -18 |
+10 -25 |
−6 -28 |
0 -35 |
-16 -38 |
-10 -45 |
-30 -52 |
-24 -59 |
-38 -73 |
-58 -93 |
-78 -113 |
-111 -146 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 120 | +380 +240 |
+267 +180 |
+320 +180 |
-41 -76 |
-66 -101 |
-91 -126 |
-131 -166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 140 | +420 +260 |
+300 +200 |
+360 +200 |
+208 +145 |
+245 +145 |
+305 +145 |
+125 +85 |
+148 +85 |
+185 +85 |
+68 +43 |
+83 +43 |
+106 +43 |
+39 +14 |
+54 +14 |
+25 0 |
+40 0 |
+63 0 |
+100 0 |
+160 0 |
±12.5 | ±20 | +4 -21 |
+12 -28 |
-8 -33 |
0 −40 |
-20 -45 |
-12 -52 |
-36 -61 |
-28 -68 |
-48 -88 |
-77 -117 |
-107 -147 |
− | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 160 | +440 +280 |
+310 +210 |
+370 +210 |
-50 -90 |
-85 -125 |
-119 -159 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | +470 +310 |
+330 +230 |
+390 +230 |
-53 -93 |
-93 -133 |
-131 -171 |
− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | +525 +340 |
+355 +240 |
+425 +240 |
+242 +170 |
+285 +170 |
+355 +170 |
+146 +100 |
+172 +100 |
+215 +100 |
+79 +50 |
+96 +50 |
+122 +50 |
+44 +15 |
+61 +15 |
+29 0 |
+46 0 |
+72 0 |
+115 0 |
+185 0 |
±14.5 | ±23 | +5 -24 |
+13 -33 |
-8 -37 |
0 -46 |
-22 -51 |
-14 -60 |
-41 -70 |
-33 -79 |
-60 -106 |
-105 -151 |
− | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 225 | +565 +380 |
+375 +260 |
+445 +260 |
-63 -109 |
-113 -159 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 250 | +605 +420 |
+395 +280 |
+465 +280 |
-67 -113 |
-123 -169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 280 | +690 +480 |
+430 +300 |
+510 +300 |
+271 +190 |
+320 +190 |
+400 +190 |
+162 +110 |
+191 +110 |
+240 +110 |
+88 +56 |
+108 +56 |
+137 +56 |
+49 +17 |
+69 +17 |
+32 0 |
+52 0 |
+81 0 |
+130 0 |
+210 0 |
±16 | ±26 | +5 -27 |
+16 -36 |
-9 -41 |
0 -52 |
-25 -57 |
-14 -66 |
-47 -79 |
-36 -88 |
-74 -126 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 315 | +750 +540 |
+460 +330 |
+540 +330 |
-78 -130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 355 | +830 +600 |
+500 +360 |
+590 +360 |
+299 +210 |
+350 +210 |
+440 +210 |
+182 +125 |
+214 +125 |
+265 +125 |
+98 +62 |
+119 +62 |
+151 +62 |
+54 +18 |
+75 +18 |
+36 0 |
+57 0 |
+89 0 |
+140 0 |
+230 0 |
±18 | ±28.5 | +7 -29 |
+17 −40 |
-10 -46 |
0 -57 |
-26 -62 |
-16 -73 |
-51 -87 |
-41 -98 |
-87 -144 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 400 | +910 +680 |
+540 +400 |
+630 +400 |
-93 -150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 450 | +1010 +760 |
+595 +440 |
+690 +440 |
+327 +230 |
+385 +230 |
+480 +230 |
+198 +135 |
+232 +135 |
+290 +135 |
+108 +68 |
+131 +68 |
+165 +68 |
+60 +20 |
+83 +20 |
+40 0 |
+63 0 |
+97 0 |
+155 0 |
+250 0 |
±20 | ±31.5 | +8 -32 |
+18 -45 |
-10 -50 |
0 -63 |
-27 -67 |
-17 -80 |
-55 -95 |
-45 -108 |
-103 -166 |
− | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 500 | +1090 +840 |
+635 +480 |
+730 +480 |
-109 -172 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwyt wału
Uchwyty wałów są cennym elementem łączącym dla sztywnych wałów (oś) lub wałów liniowych. Uchwyty do wałów i osi, które są dostępne w wielu wersjach i materiałach, umożliwiają łatwą integrację i zwykle mogą być dostosowane do Twoich potrzeb. Uchwyty wału „zablokują” wał, aby go pewnie przytrzymać. W przypadku łożysk pływających i łożysk wałów obrotowych stosuje się zwykle łożysko z obudową lub blokiem poduszki.
Jeśli musisz wybrać jeden z wymienionych typów wałów, rozważ konkretne wymagania dotyczące zastosowania i wybierz optymalne uchwyty wałów lub bloki poduszek.
Dopasowane wpusty równoległe
Wpust równoległy to solidna, wydłużona metalowa część, która jest wprowadzana do odpowiednio wyfrezowanego rowka klinowego w wale i z niego wystaje. Odpowiednia piasta jest wyposażona w ciągły i wyczyszczony rowek, który pasuje do wpustu równoległego i jest wciskany osiowo na klucz równoległy. Aby zapewnić mocowanie osiowe na ramieniu wału, zazwyczaj stosuje się pierścienie ustalające lub nakrętki blokujące. Połączenie piasty wału zrealizowane w ten sposób jest blokowane z zabezpieczeniem i, po odpowiednim zaprojektowaniu, niezawodnie przenosi moment obrotowy z np. wału na koło zębate lub odwrotnie.
Wpusty równoległe MISUMI są produkowane podobnie do standardowych kształtów i specyfikacji określonych w normie DIN6885, a specyfikacja stali wpustów jest podobna do specyfikacji normy DIN6880.
Kontrola jakości wałów liniowych – Jak uzyskać precyzyjne rezultaty
W MISUMI klienci mogą zamawiać komponenty na zamówienie (MTO) zgodnie ze swoimi specyfikacjami. Dostępne są różne geometrie, kształty końcowe i materiały, a także wykończenia powierzchni (nieobrobione, polerowane i niklowane). Średnica trzonu elementów może wynosić od 2 do 50 mm.
MISUMI wykorzystuje szczególnie precyzyjne tolerancje h5/g6 dla wielu komponentów. Więcej informacji można znaleźć w tabelach tolerancji zgodnie z JIS B0401-1, -2 (1998). Są one zgodne ze wszystkimi standardowymi specyfikacjami i wytycznymi dotyczącymi tolerancji.
Konfiguracja części montażowych
Przy użyciu Konfiguratora MISUMI można swobodnie konfigurować łożyska, wały i inne komponenty.
Wybierz typ komponentów i ustawić żądane tolerancje.
Oprócz ogólnych tolerancji możesz zawęzić wybór tutaj korzystając z naszych tabel opcji dotyczących tolerancji wału i chwytu.