Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Wały liniowe: Wybór właściwego materiału, twardnienia i obróbki powierzchni
Wały liniowe wykonują wymagające zadania w zastosowaniach przemysłowych: Umożliwiają precyzyjne i powtarzalne ruchy liniowe przy dużych obciążeniach mechanicznych. Aby spełnić te wymagania, kluczowy jest właściwy dobór materiału, twardnienie i obróbka powierzchni. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na żywotność, precyzję i wydajność wału liniowego. W tym artykule przedstawiono te trzy aspekty i podkreślono ich zależności, dzięki czemu można wybrać najlepszy wałek liniowy do swojego zastosowania.
Wały liniowe w szczegółach
Wały liniowe w połączeniu z łożyskami liniowymi (np. tulejami łożysk ślizgowych i liniowymi łożyskami kulkowymi) działają jako prowadnica liniowa dla ruchów osiowych. Zazwyczaj są one wykonane z precyzyjnej stali, ale inne materiały są również możliwe do wyobrażenia. Istnieje kilka sposobów integracji wałów liniowych w systemie. Uchwyty na wałki są tylko jedną z wielu opcji, w zależności od kształtu wału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz artykuł na temat wałów liniowych: Końcówki wału i opcje montażu wału liniowego.
Puste wały (kształt rury) stanowią specjalny kształt dla wałów liniowych. Puste wały mają wydrążone wnętrze na całej długości. Pozwala to zużyć mniej materiału, zmniejszając w ten sposób ciężar wału liniowego. Wały liniowe pełnią rolę wałków prowadzących dla łożysk liniowych. Przy prawidłowym użytkowaniu umożliwiają bardzo dokładne prowadzenie ruchu liniowego w zastosowaniach o wysokim zapotrzebowaniu na gładkość i precyzję. Aby spełnić ten wymóg i zapewnić niezawodne prowadzenie łożyska liniowego przez cały okres eksploatacji, kluczowe znaczenie ma interakcja między wyborem materiału, utwardzaniem i dowolną dodatkowo wymaganą obróbką powierzchni.
Dobór materiału według zamierzonego zastosowania
Liniowy dobór materiału wału opiera się na specyficznych wymaganiach zamierzonego zastosowania. W wielu przypadkach stal nieutwardzona, np. EN 1.1191 Equiv., może być stosowana w prostych zastosowaniach, np. w łożyskach ślizgowych bezobsługowych. Dodatkowa twarda chromowana powłoka poprawia wykończenie powierzchni i odporność powierzchni. Powłoki LTBC pozwalają poprawić odporność na korozję. Wał powinien być zasadniczo znacznie twardszy niż łożysko ślizgowe.
W przypadku liniowych łożysk kulkowych lub wyższych wymagań precyzyjnych należy stosować twardszą lub indukcyjną stal hartowaną. Wał liniowy i łożyska kulkowe liniowe powinny mieć wówczas taką samą twardość. W tym przypadku można również zastosować stal precyzyjną CF53 lub EN 1.1213. Stal ta jest niestopowa i nadaje się do hartowania indukcyjnego i płomieniowego. Dzięki średniej zawartości węgla można go precyzyjnie obrobić, co jest korzystne, również wtedy, gdy trzeba spełnić wymagania dotyczące wysokiej dokładności
Wybrany materiał powinien łączyć następujące główne właściwości zgodnie z ważeniem wymaganym przez aplikację:
- Wysoka wytrzymałość materiału, która pozwala na mniejszą wagę
- Utwardzanie lub twardość
- Wysoka plastyczność – czułość przy niskim nacięciu
Należy rozważyć połączenie optymalnej wydajności, żywotności i wydajności:
- Jakie są warunki środowiskowe? Czy stal nierdzewna jest potrzebna?
- Jakiego rodzaju obciążenia występują (istotne dla twardości materiału)?
- Jaka twardość powierzchni jest potrzebna? Czy odpowiedni element, na przykład liniowe łożysko kulkowe lub tuleja łożyska ślizgowego, wraz z transportowanym obciążeniem?
- Czy dostępna jest wymagana precyzja?
- Jaki jest koszt?
- Jaki sposób montażu jest używany? Może to być istotne dla czułości nacięcia.
Jeśli głównym celem jest twardość i odporność na zużycie, należy stosować hartowane gatunki stali, takie jak stal o numerze materiału 1.3505 lub stal z powierzchniami nitowanymi. Te gatunki stali wytrzymują również intensywne użytkowanie i zużycie mechaniczne.
Chociaż kształt końców trzonów nie jest kryterium wyboru dla materiału wału liniowego, wpływa on na twardość powierzchni obszarów hartowanych. Rozważania dotyczące istniejących opcji montażu i wynikających z nich końcówek wałów mają sens, zwłaszcza gdy wymagane są wyspecjalizowane funkcje, np. wały liniowe z kołkami gwintowanymi.
Wały hartowane lub nieutwardzone
Wałki ze stali hartowanej powinny być stosowane w przypadku wymagań dotyczących łożysk o wysokiej precyzji lub wyższych. Takie wały liniowe, zwane również wałami precyzyjnymi, są zwykle wałami hartowanymi termicznie (indukcyjnymi) ze stali hartowanej z rdzeniem ciągliwym. Alternatywnie, w niektórych zastosowaniach (np. twardy chrom), można zastosować specjalną powłokę, która zwiększa jakość i twardość powierzchni.
Hartowane wały liniowe są mniej podatne na ścieranie i deformacje powierzchni. Przynosi to korzyści, zwłaszcza gdy są poddawane dużym obciążeniom. Oznaczenia świadków liniowych łożysk kulkowych są mniejsze, ponieważ twarda powierzchnia wału lepiej wytrzymuje naprężenia spowodowane przez kule w liniowym łożysku kulkowym. Należy jednak pamiętać, że twardość nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ w przeciwnym razie wał może również stać się kruchy i zawieść.
Trzony nieutwardzone są natomiast bardziej miękkie i mniej wrażliwe na wycięcie, ale bardziej podatne na zużycie i deformacje. Nieutwardzone wały liniowe są zwykle tańsze niż wały hartowane.
Wpływ twardości wału na nominalną trwałość użytkową
Nominalna trwałość całego układu liniowego zależy również od twardości wału fH, między innymi wpływając na zmienne. Wał musi być wystarczająco twardy, aby wytrzymać łożyska kulkowe. Obciążenie znamionowe jest w przeciwnym razie zmniejszone. Inne wpływające zmienne obejmują współczynnik temperaturowy fT, współczynnik stykowy fC i współczynnik obciążenia fW.
Temperatury powyżej 100°C powodują zmniejszenie twardości, a tym samym zmniejszenie obciążenia znamionowego. Współczynnik styku uwzględnia fakt, że obciążenie znamionowe zmienia się o liczbę łożysk liniowych na oś (wał liniowy). Zazwyczaj dwa równoległe wały liniowe są instalowane w prowadnicach wałów liniowych.
Następujące współczynniki styku fC mają zastosowanie odpowiednio w zależności od liczby łożysk:
- Jedno łożysko na wał: 1.0
- Dwa łożyska na wał: 0.81
- Trzy łożyska na wał: 0.72
- Cztery łożyska na wał: 0.66
- Pięć łożysk na wał: 0.61
Współczynnik obciążenia fW wymaga informacji o masie materiału, momencie obrotowym obciążenia i innych parametrach, które są zwykle trudne do obliczenia. Następujące wartości są stosowane jako zasada dla zastosowań bez znacznych obciążeń wibracyjnych i uderzeniowych:
- Niska prędkość (maksymalnie 15 m/min): 1.0 ... 1.5
- Średnia prędkość (maksymalnie 60 m/min): 1.5 ... 2.0
- Wysoka prędkość (powyżej 60 m/min): 2.0 ... 3.5
Wraz z dynamiczną wartością znamionową obciążenia C i ładownością P nominalny okres użytkowania L liniowego łożyska kulkowego można obliczyć w następujący sposób:
Twardość różnych gatunków stali
W zależności od składu i obróbki cieplnej, gatunki stali mogą wahać się od miękkich, plastycznych właściwości do bardzo twardych, odpornych na zużycie wariantów. Numer materiału wskazuje twardość stali:
- EN 1.3505 (100Cr6): Klasyczna stal łożyska wałeczkowego o wysokiej twardości, odpowiednia do dużych obciążeń
- EN 1.4125 (X105CrMo17): Martenzytyczna stal chromowana o bardzo wysokiej odporności na zużycie, w tym stosowana jako stal nożowa
- EN 1.1191 (C45): to niestopowa stal wysokiej jakości lub stal węglowa. Można go utwardzić tylko umiarkowanie, ale łatwo go obrabiać. Stosowany do wałów o średnich i wysokich wymaganiach mechanicznych.
- EN 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304): Stal niklowo-chromowa. Używany często i łatwy w obróbce. Ma wysoką odporność na korozję. Twardość wynosi poniżej 215 HB i utwardzanie przez obróbkę cieplną nie jest możliwe.
- EN 1.4037 (X65Cr13): Martenzytyczna stal nierdzewna. Po stwardnieniu ma wysoką twardość, ale jest stosunkowo kruchy. Nadaje się do stosowania w środowiskach korozyjnych.
- EN 1.1213 (Cf53): Niestopowa stal wysokiej jakości. Bardzo dobre właściwości hartowania, wysoka wytrzymałość i ciągliwość, ale zmniejszona odporność na korozję.
Informacje na temat tolerancji ISO można znaleźć w poniższej tabeli, Twardość i dostępna obróbka powierzchni według materiału trzonu:
| Materiał | Tolerancja ISO | Twardość | Obróbka powierzchni |
|---|---|---|---|
| EN 1.3505 Equiv. | g6, h5 | Hartowany indukcyjnie od ok. 56 do 58HRC |
bez |
| EN 1.4125 Equiv. | |||
| EN 1.4037 Equiv. | |||
| EN 1.3505 Equiv. | Powłoka z twardego chromu Twardość powłoki HV750~ Grubość powłoki min. 5 μ m |
||
| EN 1.4125 Equiv. | |||
| EN 1.3505 Equiv. | g6 | Powłoka LTBC Grubość powłoki: 1 ~ μ2 m |
|
| EN 1.4125 Equiv. | |||
| EN 1.1191 Equiv. | f8 | niehartowany | Powłoka z twardego chromu Twardość powłoki HV750 ~ Grubość powłoki min. 10 μ m |
| EN 1.4301 Equiv. | |||
| EN 1.1213 | h6 | Hartowany indukcyjne do 58HRC lub więcej |
bez |
| EN 1.1213 | h7 | Powłoka z twardego chromu Twardość powłoki HV750 Grubość powłoki min. 5 μ m |
Leczenie wałów liniowych i ich skutki
Wały liniowe są najpierw utwardzane indukcyjnie, termicznie. Ten etap hartowania jest wykonywany na surowcach na warstwie krawędzi przed wszystkimi dalszymi procesami obróbki. Powstała głębokość hartowania zależy od materiału i liniowej średnicy trzonu. Wał jest następnie obrabiany maszynowo przez szlifowanie, wiercenie itp. W tych obszarach usuwana jest również utwardzona warstwa krawędzi. Otaczający materiał często nagrzewa się w wyniku obróbki, co prowadzi do zmiany twardości w tych obszarach.
Poniższa tabela zawiera przegląd głębokości hartowania wałów liniowych dla różnych gatunków stali:
| Średnica zewnętrzna D | Efektywna głębokość utwardzania | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.1191 C45E Equiv. |
EN 1.1213 Cf53 |
EN 1.3505 100Cr6 Equiv. |
EN 1.4037 X65Cr13 Equiv. |
EN 1.4125 X105CrMoV17 Equiv. |
EN 1.4301 X5CrNi18-10 Equiv. |
|
| 3 | niehartowany | Rozmiar niedostępny | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | niehartowany |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 do 10 | > 0.5 | |||||
| 12 | > 0.7 | > 0.7 | > 0.5 | > 0.5 | ||
| 13 | ||||||
| 15 do 20 | > 0.7 | > 0.7 | ||||
| 25 do 30 | > 1.0 | > 1.0 | ||||
| 35 do 50 | Rozmiar niedostępny | |||||
Ograniczenia twardości w obróbce powierzchni
Przed obróbką, stal jest często podgrzewana, aby uczynić ją bardziej obrabialną. Nawet przy obróbce skrawaniem stal w obszarze krawędzi może być podgrzewana do takiego stopnia, że twardość pierwotnie jednorodnie utwardzonej warstwy krawędzi w tym obszarze jest zmniejszona. Ta strefa jest również nazywana strefą rozpraszania ciepła i ma niższą twardość niż reszta materiału. Proces ogrzewania powinien być kontrolowany, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia w tej strefie. Utwardzona warstwa krawędzi oryginalnego trzonu jest usuwana na płaskich powierzchniach klucza, czopkach itp. Przetworzone lub odsłonięte powierzchnie wykazują zatem inną twardość.
Na przykład wyżarzanie może spowodować zmniejszenie twardości w następujących konfiguracjach i konstrukcjach wału:
- Wały gwintowane
- Wały stopniowane
- Rowki pierścieniowe, otwory stożkowe i sześciokątne, płaskie klucze, otwory pilotowe z gwintami wewnętrznymi, rowki do śrub montażowych
- Wpusty, rowki w kształcie litery V
- Płaskie powierzchnie
- Konfigurowalne konstrukcje końca wału (kształt G, H)
- Wały puste (boczny otwór po jednej stronie)
Inne formy obróbki powierzchni
Oprócz hartowania samego wału liniowego, powłoki można również nakładać w celu poprawy twardości. Są one również stosowane do ochrony przed korozją. Istnieje kilka rodzajów powłok:
- Twarda powłoka chromowana: Twarda chromowana powłoka zapewnia wysoką twardość powierzchni i odporność na zużycie. Jednak chrom może się odpryskiwać.
- Powłoka LTBC: Powłoka ta jest warstwą fluoropolimeru o grubości 5 μm osadzoną jako czarna warstwa. Jest niskorefleksyjny i odporny na rozerwanie poprzez zginanie wału liniowego. Powłoki LTBC wykazują dobrą równowagę między twardością a elastycznością.
- Chemiczne niklowanie bezprądowe: Jednolita, bezporowa warstwa o wysokiej ochronie przed korozją. Powłoka ta tworzy gładką powierzchnię o niskim tarciu, ale tylko umiarkowanie zwiększa twardość powierzchni, dlatego jest przede wszystkim stosowana do ochrony przed korozją i właściwości ślizgowych.
- Azotowanie: Nitryding znacznie zwiększa twardość powierzchni. Proces ten rozprasza azot do powierzchni stalowej. Podobnie jak w przypadku płytek LTBC, warstwa azotowa nie może już czipować.
Wybór wału liniowego MISUMI
MISUMI oferuje różne opcje konfiguracji wału liniowego:
- Materiał trzonu: Stal, stal nierdzewna
- Powłoka/powlekanie: niepowlekana, twarda powłoka chromowana, powlekana LTBC, bezelektroelektryczna powłoka niklowa
- Obróbka cieplna: nieobrobiona, utwardzona indukcyjnie
- Tolerancje ISO: h5, k5, g6, h6, h7, f8
- Klasy precyzji: prostopadłość 0,03, koncentryczność (z gwintem i przyrostami) Ø0,02, prostopadłość 0,20, koncentryczność (gwint i krok) Ø0,10
- Prostota/okrągłość: w zależności od średnicy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się ze standardami precyzji wału
Przeczytaj również nasz artykuł Liniowy wał: Precyzyjne standardy wałów liniowych MISUMI.
Konfiguracja części montażowych
Przy użyciu Konfiguratora MISUMI można swobodnie konfigurować łożyska, wały i inne komponenty.
Wybierz typ komponentów i ustawić żądane tolerancje.