Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe – materiały i kształty
Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są ważnymi elementami do łączenia i projektowania rozwiązań inżynieryjnych. Wykonują one kilka zadań: Są to elementy dystansowe, rozkładają siły występujące podczas incydentów, zabezpieczają komponenty i są potrzebne do precyzyjnej regulacji. Oprócz klasycznych metalowych podkładek, w tym artykule omówiono również inne specjalne kształty i opcje konfiguracji, takie jak okrągłe płyty.
Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe
Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe, zwane również tulejami dystansowymi, działają przede wszystkim jako elementy dystansowe w stosunku do określonego położenia. Tuleje dystansowe i tarcze dystansowe są zwykle mocowane za pomocą śruby wprowadzonej przez wewnętrzną średnicę tulei lub tarczy. Zwykle nie są one stemplowane, jak w przypadku metalowych podkładek (więcej informacji można znaleźć tutaj), ale są formowane w rolce i mają precyzyjną długość. Tolerancja długości (również klasa dokładności) wynosi do ± 0,01 mm. Ze względu na ich wysoką precyzję niektóre z nich mogą być nawet używane jako tuleja łożyskowa do łożysk tocznych.
Jednym z przykładów zastosowania tulei dystansowych jest ich zastosowanie w trzonie:
Tuleja dystansowa lub tarcza dystansowa mogą być również używane jako płytka sprężysta, na przykład jako podpora lub ogranicznik sprężyny dociskowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów mocowania wału i końców wału, należy również przeczytać nasz artykuł „Wały liniowe: Końcówki wału i opcje montażu wału liniowego”.
Okrągłe płyty
Okrągłe płyty to okrągłe metalowe tarcze z otworami, które są grubsze niż podkładki lub tarcze dystansowe i mają większą średnicę. Stosuje się je np. jako podkładki końcowe w prowadnicach wałów do mocowania lub zaciskania. W tym celu zalecamy stosowanie ich w zastosowaniach wymagających wysokiej dokładności pozycjonowania i zabezpieczenia. Jako podkładki końcowe wału, okrągłe płyty również podejmują się zadania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapobiegania przedostawaniu się brudu lub pyłu. Okrągłe płyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach o dużym obciążeniu lub tam, gdzie powierzchnie komponentów są szczególnie wrażliwe. Dystrybuują również siły na większą powierzchnię.
Znaczenie standardowych części
Ustandaryzowane części, takie jak znormalizowane tarcze, są znormalizowanymi elementami, które odgrywają dużą rolę w produkcji i inżynierii projektowej. Standaryzacja zapewnia jednakowo wysoką jakość i kompatybilność (więcej informacji znajdziesz tutaj). Standaryzowane części upraszczają montaż i wymianę znormalizowanych części. Na przykład różne normy mają zastosowanie do tarcz dystansowych:
- DIN 125 / ISO 7089: Znormalizowane podkładki do zastosowań ogólnych, które są używane jako podkładki do połączeń gwintowanych.
- DIN 988: Podkładki regulacyjne o określonej grubości dla precyzyjnych wymagań dotyczących odstępów. Są one stosowane np. między pierścieniami ustalającymi a podkładkami zabezpieczającymi w celu kompensacji luzu podczas mocowania elementów osiowo.
- DIN 7349: Wzmocnione podkładki do śrub o większych obciążeniach. Zapewniają one większy obszar styku i zwiększają odporność na wysokie siły i momenty obrotowe.
Opcje konfiguracji
Standardowe części są wystarczające do wielu zastosowań. Niemniej jednak często osiągają swoje granice, gdy wymagania są podwyższone: w tym przypadku potrzebne jest specjalistyczne rozwiązanie. Dostosowane komponenty pozwalają na rozwiązania konkretnych wyzwań. MISUMI ma różne opcje konfiguracji tarcz dystansowych i tulei dystansowych. Niektóre z najważniejszych wariantów i ich charakterystyk są opisane poniżej.
Wybór materiału dla tarcz dystansowych i tulei dystansowych
MISUMI ma nieutwardzone i utwardzone tarcze i rękawy. Twardość wpływa na zużycie: im twardszy materiał, tym bardziej odporne tuleje i podkładki są na odkształcenia i zużycie. Wybór materiału ma również wpływ: tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej i tarcze dystansowe ze stali nierdzewnej nadają się do środowisk korozyjnych. MISUMI może również skonfigurować tarcze dystansowe i tuleje dystansowe wykonane z tworzyw sztucznych, ceramiki, gumy, filcu lub materiałów termoizolacyjnych w specjalnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie gumy i filcu jest korzystne, na przykład w zastosowaniach wymagających absorpcji drgań lub właściwości antystatycznych.
Rękawy dystansowe o specjalnych kształtach
Tuleje dystansowe są elementami cylindrycznymi. Są one używane do tworzenia pewnej odległości między dwoma komponentami. Kształty specjalne mogą obejmować:
- Stożkowe/cylindryczno-cylindryczne tuleje dystansowe mają standardowy kształt i nadają się do większości zastosowań przemysłowych. Stożkowe tuleje dystansowe mają zwężany kształt.
- Wewnętrzne i zewnętrzne tuleje dystansowe z gwintem wewnętrznym działają jak nakrętki ułatwiające połączenia gwintowane. Można pominąć dodatkowe nakrętki i śruby.
- Specjalna podkładka kształtowa – odpowiednia do mocowania wału na końcu wału.
- Tuleja dystansowa z kołnierzem - Kołnierze zapewniają większą powierzchnię styku i mogą działać jako ogranicznik.
W MISUMI rękawy z kołnierzem można skonfigurować w kształcie kołnierza. Wysokość kołnierza jest określona z tolerancjami i może być używana do precyzyjnych wymagań odległości.
Konfigurowalne podkładki regulacyjne
MISUMI dostarcza podkładki regulacyjne wykonane ze stali, stali nierdzewnej, stali sprężynowej i mosiądzu. Dostępna dokładność wynosi od ± 0,11 do ± 0,003 mm, co pozwala na bardzo dokładną regulację komponentów. Więcej informacji na temat klas tolerancji zgodnie z ISO 22081 i DIN ISO 2768 można znaleźć na naszym blogu.Średnice wewnętrzne są dostępne w zakresie od 2 do 130 mm, a średnice zewnętrzne od 3 do 160 mm. Firma MISUMI dostarcza znormalizowane podkładki regulacyjne o różnych kształtach i kształtach, znormalizowane podkładki regulacyjne zgodnie z normą DIN 988 oraz konfigurowalne podkładki regulacyjne. Skonfigurowane podkładki regulacyjne można znaleźć w sklepie MISUMI, na przykład używając wyszukiwanego terminu #CIMA.
Metalowe tarcze według klasy precyzji
MISUMI umożliwia konfigurację tarcz dystansowych i tulei dystansowych zgodnie ze specyfikacjami. Odległość między dwoma elementami można bardzo precyzyjnie regulować za pomocą precyzyjnie wykonanych tulei dystansowych. Jeśli wymagane jest kilka tulei, są również jednocześnie uziemione tuleje dystansowe o tej samej długości, co najmniej jako zestaw dwóch. Pozwala to na utworzenie płaskiej powierzchni, zmniejszając luz z powodu różnicy wysokości mniejszej niż ± 5μ.
Poniższe rysunki pokazują różnicę między standardową i precyzyjną wersją tarcz dystansowych i tulei dystansowych firmy MISUMI:
Konfigurowalne przez użytkownika dyski metalowe można znaleźć w sklepie internetowym, np. używając wyszukiwanego hasła #FWS.
Przegląd tarcz i rękawów w sklepie MISUMI
MISUMI oferuje szeroką gamę metalowych tarcz i metalowych tulei. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd wariantów i opcji konfiguracji:
| Kształt | Uwaga | Przykład | Zakres | Tolerancja | Tolerancja | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarcza | Tarcza metalowa |
- Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary konfigurowalne |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Wymiary konfigurowalne | FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, FWSUS | |||||||
| Tarcza metalowa możliwość wyboru tolerancji |
Wymiary konfigurowalne Tolerancja wymiarów D i V do wyboru |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar V do wyboru: Tolerancja (H): H7 Tolerancja (N): 0.3 mm/0.1 mm Tolerancja (X): (0.2 mm/0) Możliwość wyboru wymiaru D: Tolerancja (G): g6 Tolerancja (H): h7 Tolerancja (N): -0.1 mm/-0.3 Tolerancja (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Klasy precyzji | Wymiar T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Tarcza metalowa | - Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasy precyzji | Wymiar T: ±0.01 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary konfigurowalne |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Wymiary konfigurowalne | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Tarcza metalowa wersja utwardzona |
- Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSSHR | |||||||
| - Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
Klasy precyzji | Wymiar T: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, WASSH | |||||
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Tarcza metalowa możliwość wyboru tolerancji |
- Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasa standardowa | Tolerancja do wyboru: Tolerancja (B) = wymiar T: -0.1 mm/-0.3 mm Tolerancja (C) = wymiar T: 0.3 mm/0.1 mm Tolerancja (D) = wymiar T: 0/-0.2 mm Tolerancja (E) = wymiar T: 0.2 mm/0 |
Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
Klasy precyzji | Tolerancja do wyboru: Tolerancja (SB) = wymiar T: -0.01 mm/-0.03 mm Tolerancja (SC) = wymiar T: 0.03 mm/0.01 mm Tolerancja (SD) = wymiar T: 0/-0.02 mm Tolerancja (SE) = wymiar T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
Klasa wysokiej precyzji | Tolerancja (A) = wymiar T: ±0.005 mm | ||||||
| Metalowy dysk z kołnierzem |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
![]() |
Wymiar L od 2 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.3 mm | Wymiar T: ±0.1 mm Wymiar H: 0/-0.2 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| Z pogłębieniem cylindra | - Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 6 do 20 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar H: ±0.1 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm Wymiar P: 0.3 mm/0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) Wymiary do wyboru w zależności od T |
Grubość T od 3 do 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary konfigurowalne |
Grubość T od 3 do 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASK, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| Z pogłębieniem cylindra | - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 3 do 20 mm |
Klasy precyzji | Wymiar T: ±0.01 mm | Wymiar T: ±0.01 mm Wymiar H: ±0.1 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm Wymiar P: 0.3 mm/0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
Grubość T od 3 do 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Gwintowany | - Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 3 do 20 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary do wyboru w zależności od T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary D od 6 do 100 mm konfigurowalne - od M2 do M30 do wyboru |
Grubość T od 3 do 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| otwór walcowy/głowica śrubowa zagłębiona |
- Wymiar T do wyboru - Wymiary do wyboru w zależności od T |
![]() |
Grubość T od 2.5 do 8 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar E: ±0.1 Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.5 mm) - Wymiary konfigurowalne |
Grubość T od 2 do 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| Z otworami na śruby | - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
![]() |
Grubość T od 1 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Możliwość swobodnego wyboru kształtu | - Możliwość konfiguracji wymiaru T (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne |
![]() |
Grubość T od 3 do 10 mm |
Klasa standardowa | Wymiar T: ±0.1 mm | Pomiar V: zależny od kształtu Wymiar D: zależny od kształtu |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Tuleja | Tuleja rury (ze spawem na średnicy wewnętrznej) |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.5 mm) - Możliwość wyboru wymiarów w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 6 do 200 mm w krokach co 0.5 mm |
Klasa standardowa (klasa precyzji jest opcjonalnie możliwa dla wymiaru L) |
Wymiar L: ±0.2 mm Zmiana tolerancji od ±0.2 mm do ±0.05 mm możliwe z (LKC) |
Wymiar D: Tolerancja nieokreślona Wymiar d: Tolerancja nieokreślona +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Tuleja dystansowa (stal walcowana) |
- Możliwość wyboru wymiaru L - Możliwość wyboru wymiarów w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 3 do 30 mm |
- | Wymiar L: 0.0±5 mm (dla 3, 4, 5, 8, 10 mm) Wymiar L: ±0.1 mm (dla 12, 15, 20 mm) Wymiar L: 0,±15 mm (dla 30 mm) |
Wymiar D: Tolerancja nieokreślona Wymiar d: Tolerancja nieokreślona |
SMKB | |
| Jednoczesne szlifowanie tulei dystansowych (co najmniej 2 sztuki) |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 1 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
- | Wymiar L: ±0.05 mm Obróbka skrawaniem w jednym procesie mocowania Wymiar tolerancji L: ±0.05 mm na proces mocowania |
Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
DWSSB, DWSSM, DWSSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| Z kołnierzem / ze schodkami | - Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne w zależności od L |
![]() |
Wymiar L/ od 1 do 50 mm w krokach co 0.1 mm Wymiar - T od 1 do 20 mm w krokach co 0.1 mm |
- | Wymiar L: 0/-0.1 mm Wymiar T: 0.0±5 mm |
Wymiar H: 0/-0.2 mm Pomiar V: H7 Wymiar D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Wymiar L:+0.1 mm/0 Wymiar T: ±0.05 mm |
Wymiar H: 0/-0.2 mm Pomiar V: H7 Wymiar D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| Z kołnierzem / ze schodkami Wymiar T standaryzowany |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary D i V do wyboru w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.3 mm Wymiar T: 5 mm ±0.1 mm |
Wymiar H: 0/-0.2 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS,FTCLS | |
| Z kołnierzem / ze schodkami | - Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiary konfigurowalne w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.3 mm Wymiar T: ±0.1 mm |
Wymiar H: 0/-0.2 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLMH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm Wymiar T: ±0.01 mm |
Wymiar H: 0/-0.2 mm Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Metalowa tuleja o cienkich ściankach | - Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.5 mm) - Możliwość wyboru wymiarów V i T |
![]() |
Wymiar L od 3 do 20 mm w krokach co 0.5 mm |
- | Wymiar L: ±0.05 mm (od 3.0 do 10.0 mm) Wymiar L: ±0.1 mm (od 10.5 do 20.0 mm) |
Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Metalowa tuleja | - Możliwość wyboru wymiaru L - Wymiar V i D można wybrać w zależności od L |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Metalowa tuleja | - Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiar V i D można wybrać w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Metalowa tuleja | - Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiar V i D można wybrać w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Metalowa tuleja - Możliwość wyboru tolerancji wewnętrznej Ø/zewnętrznej Ø - Możliwość konfiguracji wymiaru L |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiar V i D konfigurowalny w zależności od L - Tolerancja wybierana dla D i V |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V do wyboru: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Możliwość wyboru wymiaru D: G=g6 mm / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | Wymiar V do wyboru: H=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Możliwość wyboru wymiaru D: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Utwardzony metalowy rękaw - Możliwość konfiguracji wymiaru L |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiar V i D można wybrać w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Utwardzony metalowy rękaw - Możliwość konfiguracji wymiaru L - Możliwość konfiguracji wymiaru V - Możliwość konfiguracji wymiaru D |
- Możliwość konfiguracji wymiaru L (w krokach co 0.1 mm) - Wymiar V i D konfigurowalny w zależności od L |
![]() |
Wymiar L od 10 do 100 mm w krokach co 0.1 mm |
Klasa standardowa | Wymiar L: 0/-0.1 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Klasy precyzji | Wymiar L: ±0.01 mm | Wymiar V: 0.3 mm/0.1 mm Wymiar D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||