Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Rodzaje, właściwości i wykorzystanie pierścieni ustalających
Pierścień ustalający jest jednym z najważniejszych narzędzi w konstrukcji. Służy do zabezpieczania poszczególnych elementów i zapobiegania ruchom osiowym. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom pierścieni ustalających, ich właściwościom i ich wykorzystaniu.
Pierścienie ustalające do wałów i otworów
Pierścienie ustalające to standardowe części, które są określone i wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami normatywnymi. Pierścienie ustalające służą do zapobiegania osiowym przesunięciom komponentów zamontowanych na wale lub w otworze. Na obu końcach znajdują się wsporniki z otworem, dzięki czemu pierścień ustalający można zamontować i zdemontować za pomocą narzędzia.
Są dwa rodzaje klasycznych pierścieni ustalających.
- Pierścienie ustalające do wałów (pierścienie zewnętrzne)
- Pierścienie ustalające do otworów (pierścienie wewnętrzne)
Cechy pierścieni ustalających
Pierścienie ustalające mają wiele różnych właściwości, które czynią je wyjątkowymi. Na przykład są one zwykle wykonane z wysokiej jakości metalu lub tworzywa sztucznego, co czyni je solidnymi i trwałymi. Są one również bardzo łatwe w instalacji i demontażu, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań, w których wymagany jest szybki montaż.
- Pierścienie ustalające to małe metalowe pierścienie służące do przytrzymywania kół zębatych, kołków i śrub na miejscu.
- Są one stosowane w celu zapewnienia, że części nie wypadną i prawdopodobnie zablokują mechanizm.
Użycie pierścieni ustalających
Pierścienie ustalające są używane w różnych zastosowaniach. Są one używane do zabezpieczania i łączenia poszczególnych elementów, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w inżynierii mechanicznej. Pierścienie ustalające są często używane jako proste i zwykle opłacalne rozwiązanie, na przykład do zabezpieczenia elementów na wale przed kierunkiem osiowym. Niektóre formy, np. Pierścienie ustalające listwy mogą być również używane do zapewnienia blokowania osiowego i służą również jako forma uszczelnienia labiryntowego.
Pierścienie ustalające do wałów (pierścienie zewnętrzne) zgodne z normą DIN 471
Wewnętrzna średnica pierścieni ustalających dla wałów przylega dokładnie do powierzchni rowka w wale po montażu. Wsporniki montażowe są wyrównane na zewnątrz.
Pierścienie ustalające do otworów (pierścienie wewnętrzne) zgodne z normą DIN 472
Po zmontowaniu zewnętrzna średnica pierścieni ustalających do otworów przylega dokładnie do powierzchni rowka w otworze. Wsporniki montażowe są wyrównane do wewnątrz.
Inne rodzaje pierścieni ustalających
Jest wiele różnych rodzajów pierścieni ustalających. Najczęstsze to pierścienie sprężynowe, pierścienie łożysk tocznych, okrągłe pierścienie uszczelniające i pierścienie blokujące śruby.
- Pierścień wału
- Pierścień ustalający spiralny
- Pierścienie zatrzaskowe
- Pierścienie sprężynowe są najczęściej używanymi pierścieniami ustalającymi. Są one zwykle wykonane ze stali, stali nierdzewnej lub mosiądzu. Są one używane do zabezpieczania elementów i zapobiegania ich niezamierzonemu poluzowaniu.
- Pierścienie łożyskowe to kolejny typ pierścienia ustalającego. Są one zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu i dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Są one używane do mocowania łożysk tocznych w kołach i innych częściach układu mechanicznego.
- Okrągłe pierścienie uszczelniające to inny rodzaj pierścieni ustalających. Są one zwykle wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego i są używane jako uszczelnienie mechaniczne między dwoma elementami.
- Pierścienie blokujące śrub są również typowym rodzajem pierścieni ustalających. Są one zwykle wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego i służą do mocowania i łączenia śrub.